Suchergebnisse für: „Luftkühler“
8
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
1723.4779
<div><p>Die Luftkühler-Baureihe <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong> sind mit einem Hydraulikmotor ausgestattet und wurden speziell für Mobilanwendungen entwickelt, bei denen hohe Leistungen sowie ein einfacher Einbau auf kleinstmöglichem Bauraum gewährleistet sein muss.</p><p><strong>OK-ELH / AC-LNH Produktmerkmale:</strong> </p><ul><li> Kühlleistung bis 140kW</li><li> Hydraulikmotoren von 6,3 bis 22 cm³/U</li><li> Einfache Demontage der Komponenten</li></ul><p><br /><strong>Lüftersteuerung</strong> </p><p>Hydraulische Lüftersteuerungen regeln die Drehzahl des Lüfterrads in Abhängigkeit von der Medientemperatur. Sie werden über eine Konstantpumpe versorgt und können am Lüftermotor direkt, am Kühler oder an anderer Stelle angebracht werden.<br /> Optional können diese Steuerungen auch mit Reversierung geliefert werden, um den Kühler bei Verunreinigungen von außen (z. B. Staub, Sand …) wieder „freiblasen“ zu können.</p></div><div><p><strong>Anwendung</strong></p><p>zur Getriebekühlung und für Hydrauliksysteme in allen mobilen Arbeitsgeräten und Fahrzeugen, wie z.B.</p><ul><li> Mobilkränen</li><li> Betonmischer und Pumpenantriebe der Betonfahrzeuge</li><li> Straßendeckenfertiger</li><li> Baumaschinen (Bagger, Radlader)</li><li> Landmaschinen</li><li> Kommunalmaschinen</li></ul></div>
Produktkategorie
Luftkühlung ist eine einfache Methode um Verlustwärme aus industriellen und mobilen Systemen abzuführen.<br />Das zu kühlende Medium - in der Regel Öl oder Wasser-Glykol - fließt durch einen Wärmetauscher. Ein Ventilator saugt Umgebungsluft an und fördert diese durch das Kühlelement. Durch den Temperaturunterschied findet ein Wärmeaustausch statt, die kühlere Luft nimmt die Wärme des Mediums auf und gibt sie wieder an die Umgebung ab.<br />Auf diese Art kann das Medium bis auf einige Grad Celsius über Umgebungstemperatur heruntergekühlt werden.<br />Bei HYDAC finden Sie Ihren passenden Luftkühler, von Standard bis hin zu Großkühlern für den Einsatz im Energiesektor oder kundenspezifisch entwickelten Kühlern für mobile Arbeitsmaschinen.
Produktkategorie
Die Installation eines Luftkühlers ist einfach und fast überall möglich. Die Betriebskosten sind entsprechend niedrig und können durch den Einsatz eines drehzahlgesteuerten Lüfters weiter gesenkt werden. Kühler mit speziellen, geräuscharmen Lüftern und optimierter Luftführung ermöglichen es, besonders leise Kühler anzubieten.<br />Eine breite Produktpalette von Kühlern mit Axial- und Radiallüftern, Drehstrom-, Gleichstrom- und Hydraulikmotoren ermöglichen die flexible Anpassung an vielfältige Anwendungen und Umgebungsbedingungen.
3
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Bedarfsgerechtes Thermomanagement steigert nachhaltig Effizienz und Lebensdauer Ihrer mobilen Maschine. Als Experte für Kühl- und Temperaturmanagement bietet Ihnen HYDAC ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen – sowohl für Diesel- und Hybridantriebe ...
Die ständige Kontrolle der Temperatur bestimmt jeden Aspekt des täglichen Lebens: Überall dort, wo es um Bewegung und Energie geht, ist das Thermomanagement einer der Schlüssel zum Erfolg. Setzen Sie hierfür auf das HYDAC Thermomanagement Know-how – ...
Die Papier- und Zellstoffindustrie unterliegt aufgrund des hohen Wasser- und Stromverbrauchs vielen Anforderungen. Um diesen stets gerecht zu werden, bietet Ihnen HYDAC sowohl nachhaltige als auch energieeffiziente Systemlösungen. Gemeinsam optimiere ...
26
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
Luftkühler Zubehör
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(3.51 MB)
Luftkühler Zubehör
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(3.51 MB)
Luftkühler Industrie / Mobil
Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(4.59 MB)
Luftkühler Industrie / Mobil
Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(4.59 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Luftkühler Industrie
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(2.1 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Luftkühler Industrie
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(2.09 MB)
Luftkühler Industrie AC-MS Modulare Systeme
Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(3.52 MB)
Luftkühler Industrie AC-MS Modulare Systeme
Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(3.54 MB)
AC-LNH 8-14 Luftkühler Mobil mit Hydraulikmotor
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(2.93 MB)
AC-LNH 8-14 Luftkühler Mobil mit Hydraulikmotor
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Luftkühler Industrie / Mobil
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(495 KB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Luftkühler Industrie / Mobil
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(493 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Luftkühler Industrie
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(619 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Luftkühler Industrie
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Luftkühler Industrie
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(2.44 MB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Luftkühler Industrie
Luftkühler
Standard Luftkühler
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(2.44 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter