Suchergebnisse für: „Mobil OK-ELH und AC-LNH“
5
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
<div><p>Die Luftkühler-Baureihe <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong> sind mit einem Hydraulikmotor ausgestattet und wurden speziell für Mobilanwendungen entwickelt, bei denen hohe Leistungen sowie ein einfacher Einbau auf kleinstmöglichem Bauraum gewährleistet sein muss.</p><p><strong>OK-ELH / AC-LNH Produktmerkmale:</strong> </p><ul><li> Kühlleistung bis 140kW</li><li> Hydraulikmotoren von 6,3 bis 22 cm³/U</li><li> Einfache Demontage der Komponenten</li></ul><p><br /><strong>Lüftersteuerung</strong> </p><p>Hydraulische Lüftersteuerungen regeln die Drehzahl des Lüfterrads in Abhängigkeit von der Medientemperatur. Sie werden über eine Konstantpumpe versorgt und können am Lüftermotor direkt, am Kühler oder an anderer Stelle angebracht werden.<br /> Optional können diese Steuerungen auch mit Reversierung geliefert werden, um den Kühler bei Verunreinigungen von außen (z. B. Staub, Sand …) wieder „freiblasen“ zu können.</p></div><div><p><strong>Anwendung</strong></p><p>zur Getriebekühlung und für Hydrauliksysteme in allen mobilen Arbeitsgeräten und Fahrzeugen, wie z.B.</p><ul><li> Mobilkränen</li><li> Betonmischer und Pumpenantriebe der Betonfahrzeuge</li><li> Straßendeckenfertiger</li><li> Baumaschinen (Bagger, Radlader)</li><li> Landmaschinen</li><li> Kommunalmaschinen</li></ul></div>
Produktkategorie
Effizienter, sicherer, smarter: HYDAC entwickelt schon heute Komponenten und Systeme für die mobile Arbeitsmaschine von morgen. Denn unsere Ingenieure verbinden langjährige Kompetenz für Elektrohydraulik mit umfassendem Applikationswissen. So erkennen wir die Potenziale Ihrer Maschine und entwickeln Ihre passgenaue Anwendung - vom kundenspezifischen Produkt bis hin zur ganzheitlichen Branchenlösung. Als kompetenter Entwicklungspartner begleiten wir Sie transparent in jeder Phase Ihres Projekts. Auch nach der Serienphase können Sie dabei auf HYDAC als Ihren zuverlässigen Ansprechpartner zählen. <br />Hydraulik gepaart mit intelligenter Regelungstechnik: Unser Portfolio umfasst neben standardisierten und vorentwickelten Lösungen, welche wir zeitsparend auf Ihre Maschine parametrieren, zugleich individuelle Komplettsysteme für Ihr Fahrzeug. Abgestimmt auf Ihre Risikoanalyse sind unsere Lösungen zertifizierbar und erfüllen höchste Anforderungen an die Funktionale Sicherheit. Dank effizienter Systemauslegung, Verifizierung durch Simulationsmodelle und auf unseren Prüfständen sowie in Feld- und Hallenversuchen vor Ort können Sie sich stets auf die bewährte HYDAC Qualität verlassen. <br />Verwirklichen Sie gemeinsam mit HYDAC Zukunftstechnologien, steigern Sie die Performance Ihrer Maschine oder verlassen Sie sich auf unsere kompakten Systeme mit maximaler Flexibilität. Informieren Sie sich jetzt über unser Portfolio für Baumaschinen, Land- und Forstmaschinen, Kommunalmaschinen sowie Hebe- und Förderfahrzeuge.<br />
Produktkategorie
<div><p>Mit den mobilen Filtersystemen bietet HYDAC eine umfangreiche Palette an professionellen Lösungen für Hydraulik-Service und Wartung. Sie dienen zum gefilterten Befüllen bzw. Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien, zur Inbetriebnahmespülung oder zur kontinuierlichen Nebenstromfiltration. Komfortable mobile Geräte dienen zur Abscheidung von Feststoffpartikeln (mit oder ohne integrierte Fluidsensorik) an mehreren Anlagen: </p><ul><li> Tragbare Filteraggregate</li><li> Fahrbare Filtrationsgeräte</li></ul></div><div><ul><li> Sauberes Befüllen und Spülen</li><li> Flexibler Einsatz an unterschiedlichen Anlagen</li><li> Entlastung der Hauptstromfilter</li><li> Erhöhte Anlagenverfügbarkeit</li><li> Erhöhte der Standzeit von Hydraulik- und Schmiermedien</li><li> Reduzierung von Life Cycle Cost</li></ul></div>
Produktkategorie
<p>Das FluidAqua Mobil FAM 1 ist ein stationäres, wartungsarmes und kostengünstiges OEM-Modul zur permanenten Entwässerung, Filtration und Entgasung von Hydraulik- und Schmierölen in Systemen mit geringen Volumenströmen.</p><p>Das FAM 1 entfernt freies, emulgiertes sowie einen Großteil des gelösten Wassers Gleichzeitig reduziert es den Luftgehalt im Öl. Der integrierte Filter sorgt für eine effiziente Feststoffabscheidung.</p><p>Aufgrund der kompakten Bauweise eignet es sich insbesondere zur Einbindung in kleinere Hydraulik- und Schmiersysteme, bei denen ein Wassereintrag prozessbedingt oder durch Umgebungsbedingungen nicht auszuschließen ist.</p><p>Das Aggregat besteht aus einer Entwässerungs- und Entgasungseinheit sowie einem Filter. Je nach Kundenanforderung sind zusätzlich eine Motor-Pumpengruppe, ein Heizer oder Wärmetauscher (zur Steigerung der Energieeffizienz) integriert.<br /> Ebenfalls ist eine OEM-Variante verfügbar.</p>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter