Suchergebnisse für: „Gelötete Plattenwärmetauscher“
2
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Gelötete Plattenwärmetauscher<br />Die Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl sind standardmäßig mit Kupfer verlötet und druckstabil bis 30 bar. <br />- Service und Wartungsfreundlich durch hocheffiziente Selbstreinigung aufgrund der turbulenten Strömung in den Fließspalten<br />- Effiziente Kühlleistung bei gleichzeitig geringem Kaltwasserverbrauch<br />- Vielfältige Anwendungen, auch für aggressive Medien oder mit Doppelplatten, um ein Vermischen der Medien zu verhindern
Produktkategorie
Flüssigkeitskühlung ist eine effiziente und kostengünstige Methode zur Kühlung hoher Leistungsdichten. Je nach Temperatur des vorhandenen Kaltwassers kann auch unter Umgebungstemperatur gekühlt werden. Als Zwischenkreislauf oder Trennkreislauf eingesetzte Plattenwärmetauscher helfen dabei, die Anlagen vor Verunreinigung und Korrosion der Bauteile aufgrund einer zu niedrigen Qualität des vorhandenen Kaltwassers zu schützen. <br />HYDAC bietet Ihnen hochspezialisierte Lösungen, wie Flüssigkeitskühlplatten zur Kühlung elektrischer Bauteile, wie auch hocheffiziente geschraubte und gelötete Plattenwärmetauscher.
1
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
Getrieben durch die Energiewende, bietet die Zukunft des Prüfstandsbaus viele neue Herausforderungen. Dies führt zu einer Zunahme der Komplexität von Testanforderungen. Gleichzeitig ist sowohl die Entwicklungs- als auch die Realisierungszeit ein wich ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter