Suchergebnisse für: „Geschraubte Plattenwärmetauscher“
2
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Geschraubte Plattenwärmetauscher<br />Das Plattenpaket aus Wärmeübertragungsplatten und Dichtungen wird mit Spannschrauben in einem Gestell zusammengehalten. Geschraubte oder gedichtete Plattenwärmetauscher werden in der Regel speziell für die Anwendung ausgelegt und auf die jeweilige Anforderungen angepasst. <br />- Hohe thermische Leistungsfähigkeit durch CFD-optimiertes Wellenfeld der Wärmeübertragungsplatten<br />- Vereinfachte Reinigung und Wartung durch optische Dichtungsidentifizierung und Verwendung von Clip-On Dichtungen.<br />- Ausführungen als Sicherheitswärmetauscher mit Doppelplatten und einem speziellen Dichtungssystem, damit sich die Medien auch bei Beschädigung der Platten nicht vermischen können
Produktkategorie
Flüssigkeitskühlung ist eine effiziente und kostengünstige Methode zur Kühlung hoher Leistungsdichten. Je nach Temperatur des vorhandenen Kaltwassers kann auch unter Umgebungstemperatur gekühlt werden. Als Zwischenkreislauf oder Trennkreislauf eingesetzte Plattenwärmetauscher helfen dabei, die Anlagen vor Verunreinigung und Korrosion der Bauteile aufgrund einer zu niedrigen Qualität des vorhandenen Kaltwassers zu schützen. <br />HYDAC bietet Ihnen hochspezialisierte Lösungen, wie Flüssigkeitskühlplatten zur Kühlung elektrischer Bauteile, wie auch hocheffiziente geschraubte und gelötete Plattenwärmetauscher.
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Getrieben durch die Energiewende, bietet die Zukunft des Prüfstandsbaus viele neue Herausforderungen. Dies führt zu einer Zunahme der Komplexität von Testanforderungen. Gleichzeitig ist sowohl die Entwicklungs- als auch die Realisierungszeit ein wich ...
Die Energie der Sonne nachhaltig nutzen – Solarkraftwerke werden extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt, so z.B. sonnenreichen Wüstenregionen. Insbesondere in der Solarthermie bedarf es leistungsstarker Technologien, die der Intensität der Sonne s ...
2
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(449 KB)
PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(445 KB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(445 KB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(449 KB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter