Suchergebnisse für: „Plattenwärmetauscher“
7
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Geschraubte Plattenwärmetauscher<br />Das Plattenpaket aus Wärmeübertragungsplatten und Dichtungen wird mit Spannschrauben in einem Gestell zusammengehalten. Geschraubte oder gedichtete Plattenwärmetauscher werden in der Regel speziell für die Anwendung ausgelegt und auf die jeweilige Anforderungen angepasst. <br />- Hohe thermische Leistungsfähigkeit durch CFD-optimiertes Wellenfeld der Wärmeübertragungsplatten<br />- Vereinfachte Reinigung und Wartung durch optische Dichtungsidentifizierung und Verwendung von Clip-On Dichtungen.<br />- Ausführungen als Sicherheitswärmetauscher mit Doppelplatten und einem speziellen Dichtungssystem, damit sich die Medien auch bei Beschädigung der Platten nicht vermischen können
Plattenwärmetauscher mit Regelung<br />Das WTRE wird als Zwischenkreislauf zur Kühlung von Motorspindeln, Getrieben, Hydraulikaggregaten und Kühlschmierstoffen eingesetzt und in der Regel mit dem bestehenden Kälteaggregat kombiniert. Das Kühlmedium wird von der Pumpe des Kälteaggregats durch den Plattenwärmetauscher des WTRE zur Werkzeugmaschine gepumpt. Ist das vorhandene Werkskühlwasser kalt genug, wird der Kompressor nicht benötigt und bleibt auf Dauer abgeschaltet.<br />- Festwertregelung der Medientemperatur, optional kann auch die Temperatur des Betriebsmediums mit der Umgebungstemperatur (Luft- oder Maschinenbett-Temperatur) mitgeführt werden<br />- Hohe Genauigkeit des elektronischen Reglers<br />- Sinkende Betriebskosten durch Energieeinsparung<br />- Einfacher Umbau: kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig
Gelötete Plattenwärmetauscher<br />Die Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl sind standardmäßig mit Kupfer verlötet und druckstabil bis 30 bar. <br />- Service und Wartungsfreundlich durch hocheffiziente Selbstreinigung aufgrund der turbulenten Strömung in den Fließspalten<br />- Effiziente Kühlleistung bei gleichzeitig geringem Kaltwasserverbrauch<br />- Vielfältige Anwendungen, auch für aggressive Medien oder mit Doppelplatten, um ein Vermischen der Medien zu verhindern
Produktkategorie
<p>Plattenwärmetauscher bestehen aus einem Paket geprägter Wärmeübertragungsplatten, die entweder miteinander verlötet werden oder mit Dichtungen in einem Gestell verspannt sind. In den Spalten zwischen den Platten fließt abwechselnd warmes (zu kühlendes) und kaltes Medium. <br />Durch ihr kompaktes Design, die hochturbulente Strömung und das Gegenstromprinzip erzeugen sie eine extrem hohe Wärmerückgewinnung. Hierbei können Temperaturannäherungen bis 1 K erreicht werden.</p>
7
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Getrieben durch die Energiewende, bietet die Zukunft des Prüfstandsbaus viele neue Herausforderungen. Dies führt zu einer Zunahme der Komplexität von Testanforderungen. Gleichzeitig ist sowohl die Entwicklungs- als auch die Realisierungszeit ein wich ...
Weitere Magazinartikel entdecken Der Klimawandel verursacht weltweit immer mehr Hitzewellen mit schweren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. An diesen heißen Tagen haben es die Fertigungsunternehmen besonders schwer. Nicht nur, dass die Mi ...
Die Energie der Sonne nachhaltig nutzen – Solarkraftwerke werden extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt, so z.B. sonnenreichen Wüstenregionen. Insbesondere in der Solarthermie bedarf es leistungsstarker Technologien, die der Intensität der Sonne s ...
Beim Schleifprozess hat Präzision die oberste Priorität. Das erfordert zunächst leistungsfähige und saubere Bearbeitungs- und Schmierflüssigkeiten. In der Praxis werden mitunter wasserbasierte Kühlschmierstoffe (KSS) eingesetzt. Beim Schleifprozess k ...
Weitere Magazinartikel entdecken Automobilzulieferer sehen sich mit branchenspezifischen Herausforderungen konfrontiert, die höchste Erwartungen an die Produktion stellen. Getrieben werden diese Erwartungen zusätzlich von Trends, die in der Industri ...
Über die Hälfte der Konsumenten achten beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Herstellung. HYDAC kennt die Marktanforderungen innerhalb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und unterschützt Sie mit innovativen Komp ...
Durch die Automatisierung soll die Produktivität von Werkzeugmaschinen bei gleichzeitiger Energie- und Kosteneffizienz gesteigert werden. Um den immer komplexeren Anforderungen von Kunden und Endanwendern gerecht zu werden, müssen Maschinenbauer auf ...
4
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(3.9 MB)
Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(449 KB)
PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(445 KB)
Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(3.9 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(445 KB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(449 KB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter