UMPUMP-KÜHL-FILTEREINHEITEN

Das UKF ist ein kompaktes System aus Förderpumpe, Filter und Plattenwärmetauscher für Kühl-Filterkreisläufe im Nebenstrom. Die kontinuierliche Kühlung und Filtration im Nebenstrom kann die Lebenszeit des Öls und der Hydraulikanlage deutlich verlängern.

3 Baugrößen stehen zur Verfügung:

  • UKF-1
    Kühlleistung bis 10 kW
  • UKF-2
    Kühlleistung bis 30 kW
  • UKF-3
    Kühlleistung bis 90 kW

Kühlung und Filtration im Nebenstrom:

  • Konstante Temperatur (unabhängig von den Taktzeiten der Hydraulikanlage)
  • Gleichmäßige Fördermengen
  • Vermeidung von Druckstößen im Wärmetauscher
  • Filterelementwechsel ohne Abschalten der Hydraulikanlage

Kühlung und Schmierung von Getrieben

UKF mit Zahnradpumpe, optionalem Doppelumschaltfilter und Plattenwärmetauscher.
Ein Thermobypass-Ventil stellt sicher, dass das Systems auch bei niedrigen Temperaturen anläuft.
Um eine konstante Öltemperatur sicherzustellen kann optional eine Wassermengenregelung installiert werden. Diese führt dem Plattenwärmetauscher nur so viel Wasser zu, wie benötigt wird, um die gewünschte Öltemperatur zu erreichen.

Anwendungsbereiche:
  • Kunststoffspritzgussmaschinen
  • Pressen
  • Bearbeitungszentren
  • Getriebe


Zur Anfrageliste hinzufügen