辅助设备(前端装载机)

能够为您提供从元件到系统,不论是液压系统、电子设备还是机械装置,都能为您提供最好的解决方案,这是对我们的挑战。

  • 全面的机械知识
  • 通过降低振动和噪音提高舒适度 
  • 通过优化设计和部件的组合使用改善操作性
  • 通过减少接口提高运行安全性
  • 结合了可靠的电子系统和元件
  • 通过使用标准元件及采用模块式结构,
    减少繁多的种类,优化成本
  • 主动与开发合作伙伴开展紧密合作
  • 通过全球布局和本地化能力在全球开展商业和技术维护

电子控制器、传感器

通用移动控制器,用于

  • 集中和分散控制结构
  • 标准和安全问题应用(EN 13849、IEC 61508)经过 TÜV 认证
  • 图示应用

通用移动显示器

  • 用于单独的控制器,配备有集成控制器
  • 用于在司机/操作人员的驾驶员座舱中显示车辆的参数

适于应用的传感器

  • 压力和温度
  • 油况
  • 颗粒污染和湿度
  • IP 67 / IP 69K
  • 高冲击和振动承受能力
  • 市面上流行的电气和机械接口
  • 用于标准和安全问题应用(EN 13849、IEC 61508)
  • 用于预防性流体维护和提高运行安全性

移动便携式测量仪

  • 用于服务、调试和维护
  • 用于收集、显示、处理和保存测量数据

前端装载机控制块和 6 路 2 通转换阀

新型 HYDAC 前端装载机控制块 RMA 和 RMB 是专门为前端装载机用途而研制的。

  • 在一个法兰连接面上设置了所有液压和电气接口,适于快速更换。阀门的设计非常全面,既可以在开放中心中使用,又可以在负荷传感控制器中使用,包括定量泵或变量泵。
  • 通过相应的设计和高生产质量,可以将内部的泄漏降低至最低水平,这样几乎不会识别到前端装载机下降。
  • 根据需要,也可以提供特殊功能,比如浮动位置。
  • 与切换阀块一起组合,也可以提供集成叶片减震,同样可以操作另一种功能(特殊功能)。
  • 可以与换向阀 MWV6/2 组合。

蓄能器技术

为任何使用情况存储所有功能原理:

  • 存储能量
  • 平息泵脉冲
  • 避免压力峰值或噪音
  • 底盘悬架
  • 重量平衡
  • 起重臂悬挂系统

附件

完善液压系统。

  • 显示和控制液位,根据需要集成用于专门与用户软件相连的电子传感器。
  • 元件和管线的固定元件。
  • 作为零件或车辆专用组合的球阀。
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website