牵引工作设备

能够为您提供从元件到系统,不论是液压系统、电子设备还是机械装置,都能为您提供最好的解决方案,这是对我们的挑战。

  • 全面的机械知识
  • 通过降低振动和噪音提高舒适度 
  • 通过优化设计和部件的组合使用改善操作性
  • 通过减少接口提高运行安全性
  • 结合了可靠的电子系统和元件
  • 通过使用标准元件及采用模块式结构,减少繁多的种类,优化成本
  • 主动与开发合作伙伴开展紧密合作
  • 通过全球布局和本地化能力在全球开展商业和技术维护

电子控制器、传感器

通用移动控制器,用于

  • 集中和分散控制结构
  • 标准和安全问题应用(EN 13849、IEC 61508)经过 TÜV 认证
  • 图示应用

通用移动显示器

  • 用于单独的控制器,配备有集成控制器
  • 用于在司机/操作人员的驾驶员座舱中显示车辆的参数

适于应用的传感器

  • 压力和温度
  • 油况
  • 颗粒污染和湿度
  • IP 67 / IP 69K
  • 高冲击和振动承受能力
  • 市面上流行的电气和机械接口
  • 用于标准和安全问题应用(EN 13849、IEC 61508)
  • 用于预防性流体维护和提高运行安全性

移动便携式测量仪

  • 用于服务、调试和维护
  • 用于收集、显示、处理和保存测量数据

蓄能器技术

为任何使用情况存储所有功能原理:

  • 存储能量
  • 平息泵脉冲
  • 避免压力峰值和噪音的消音器
  • 底盘悬架
  • 重量平衡
  • 辅助设备的悬挂

输入端控制块

输入端控制块供应工作液压装置、液压转向油缸和液压气动轴悬挂的控制块。

农业设备的工作液压装置

对于牵引农业机械,根据任务的不同——收割、播种、犁耕、洒水、压捆、撒布等——有大量必须得到控制的功能,比如划行器、悬臂的打开和关闭、工作深度、压制厚度、卷取速度的调节等等。
既可以在单独的控制块、模块式可拆卸的闭塞系统中,也可以通过两者的组合实现所有这些功能。这样农业机械生产商可以获得为用户提供客户专用加装件和扩展件的全面自由。

冷却系统

为了满足对噪音、排放量以及节约燃油的最新法律要求,可以提供强大、经过上置优化的冷却系统。

  • 集成温控旁通阀
  • 可以提供包括比例转速控制功能的电气/液压风叶驱动装置
  • 可以提供多用途组合冷却系统

油箱-过滤器解决方案

安装完毕的成套系统,在元件保护、系统清洁度和通风方面进行了优化。

过滤解决方案

全面的液压过滤器和通风过滤器产品,使用高品质的过滤器滤芯材质,可以保证运行安全和长保养周期,比如:

  • 使用回油过滤器 RFM进行回油过滤。油箱附加过滤器或油箱上置式过滤器。
  • 使用管路过滤器 LPF 进行供给循环过滤
  • 使用管路过滤器 MFM 进行压力过滤
  • 变速器油过滤变速器油和液压油的吸油过滤器。
  • 使用管路内过滤器 ILF 去除粗杂质
  • 使用通风过滤器 BF、ELF、ELFL、BD 进行空气过滤:全面的标准产品范围,可以选择用于油箱预应力的双阀,可以防晃动,包括空气干燥功能的版本。
  • 用于改善运行安全,必要时显示保养周期的过滤器污染指示器
  • 用于备件保证的品牌标签 标识滤芯,以改善产品识别和保证对备用滤芯的需求。

悬挂系统

用于更高的舒适性要求和提高行驶稳定性。

  • 不依赖于负荷的液压气动底盘悬挂系统,带有液面水平调节装置、轴提升、闭锁功能、摆动稳定装置和自动故障显示。
  • 使底盘与装载状态最佳协调(液面水平调节装置)。
  • 喷管的悬挂。
  • 用于挂钩的液压气动悬挂系统。

起重臂悬挂系统

液压气动悬挂系统,集成有活塞蓄压器和电子管裂保险装置。因主动平衡压力而实现高运行安全性。

附件

用于完善液压系统:

  • 标准配件(高压)
  • 可以防止误操作的感应近接开关(耐高压)
  • 液位控制
  • 恒温开关 TSE
  • 标准卡箍 3015
  • 储气罐/水箱固定带
  • “测试点”接口
  • 快速封闭离合器
  • 拖拉机
  • 牵引工作设备
  • 自行式工作设备
  • 辅助设备(前端装载机)