冷却润滑剂设备

过滤和维护可以保证冷却润滑剂的质量,并由此确保产品的高排出比例、所要求的尺寸精度和表面质量,以及模具和设备的高使用寿命和可用性。

请信赖我们在分散和集中制备中优化解决方案方面的经验和全面的 HYDAC 产品范围。

HYDAC 可以提供特点是高可靠性、低位置需求、高使用寿命和经济性的元件和系统解决方案。

集中冷却润滑剂

高切削速度和大量的现代化生产技术要求高可靠性和易保养。HYDAC 借助由可靠的过滤和冷却系统产生的质量稳定的介质,保证生产效果。HYDAC 过滤系统被作为中心设备的保护过滤器,或者作为工作过滤器使用。由此可以延长介质的使用寿命,减少检修作业以及降低设备故障和废品率。

分散冷却润滑剂

HYDAC 回流冲洗过滤器和烛形过滤器通过高效率可以保证冷却润滑剂设备的使用寿命。通过均匀的高介质质量可以减少回转接头的故障。

高压站

HYDAC 高压站能够可靠地提供所需的压力和液体量。通过自动回流冲洗过滤器保护高压泵。

冷却油/切削刀具润滑油

冷却油设备是一种很大程度上可以防止污染和水渗入的液压系统。