零件清洗设备

现代驱动技术、更小的结构尺寸、高功率密度和降低元件重量,要求 以同时持续增长的部件和系统技术清洁度为前提条件。

对遵守部件清洁值的要求主要包括以下方面。通过以状态为导向进行监控,提高机器和设备的可用性, 降低运行介质消耗量。 遵守用于提高质量形象的 QS 规定。避免召回,减少出厂缺陷,减少运行成本和保修要求。这时关键是加强对运行介质的维护。

HYDAC 流体工程

  • 按所要求的清洁度保持稳定的清洁效果。
  • 维护清洗介质,比如外来介质的排放,减少颗粒杂质...
  • 监控运行介质的状态,比如颗粒数量和颗粒大小、剩余油的含量...
  • 监控清洗设备的运行参数,比如压力、温度、液面水平...
  • 根据能效观察设备的能量。

过滤系统

HYDAC 回流冲洗过滤器和烛形过滤器通过高效率,可以避免颗粒分离进入清洗介质中。这样通过稳定的高介质质量可以减少与功能相关部件的故障。
优化的滤材可以灵活地与工作、维护和保护过滤使用条件相适应。

FlexMicron 烛形过滤器滤芯用于分离固体颗粒,MultiRheo AMRF 过滤器壳用于过滤清洗介质,满足高技术清洁要求。

同样可以为现有的袋式过滤器加装高价值的袋式过滤器或烛形过滤器,以持续降低介质中的颗粒含量。 
我们新研发的 PFL 过滤器同样可以满足对技术清洁以及保养费用和成本的高要求。

传感装置

HYDAC 传感器可以用于在线监控、探测和诊断与流体相关的参数,比如压力、过滤器压差、过热、水含量、颗粒污染和液位。

  • 电子压力开关 EDS 3000 用于监控注塑工艺中的喷嘴
  • 电子液位开关 ENS 3000 用于监控液面水平和温度

冷却器

HYDAC 焊接的板式热交换器(最高 300 kW)在低冷却水消耗量的同时,可以提供高效率。这样也可以产生低运行成本。通过铜或镍真空焊接铸造的不锈钢板,因此可以在大多数工业用途中使用。

对于用螺栓固定的 HYDAC 板式热交换器,借助封闭系统的密封垫连接各个传热板。

通过灵活的结构,冷却功率最高可达 10,000 kW。传热板标准上由不锈钢制成。对于海水应用,也可以获得钛规格的传热板。

取样设备

为了确定清洗系统的颗粒污染情况,专门研发的取样设备 Media Check’ Point 可以根据技术清洁准则监控清洗液。

配件

不锈钢质 HYDAC 同轴阀用于控制过程,免维护。专用的块式解决方案节省空间,可以降低清洗系统的管道铺设费用。无压缩空间的球阀、范围广阔的元件固定技术和不锈钢质管线进一步丰富了我们的供货范围。