技术清洁

技术清洁在工业、汽车业、汽车液压系统和生产设备等许多领域起到越来越重要的作用。“减少/避免出厂缺陷”和越来越高的质保时间问题等流行词推动着部件清洁要求不断提高。

对总系统分供应商或生产商提出了更高的产品及系统清洁要求。

HYDAC 可以为您提供污染测试单元和污染测试模块,您通过它们可以在贵公司灵活地自行进行检测,以确定技术清洁度。

分析仪

使用莱卡显微镜分析完成了部件清洁试验之后的滤膜。
通过重力测量(重量单位为mg)和粒度测定法(最长的颗粒,单位为 µm,或者不同大小颗粒的数量)观察剩余杂质。将这些数据折算成总系统部件、结构表面或容积的比例。
在实验报告中记录结果,并与委托方协商。

实验室服务

我们可以根据您的要求在我们的实验室中,也可以现场使用实验车,对您生产的元件和系统进行技术清洁试验。
使用由 HYDAC 开发的污染测试单元(CTU)履行这些服务。
在对部件进行技术清洁试验时,会通过滤膜将冲洗液吸入 CTU 中。使用莱卡显微镜分析被剩余杂质污染的滤膜。
有经验的实验室人员可以保证按最新技术水平提供专业支持。作为“技术清洁(TecSa)”工业协会的成员,HYDAC 着重参与了汽车制造业清洁检测准则 VDA 19 / ISO 16232 的制定过程,同样参与了第 2 部分“安装中的技术清洁度 ”的制定。
您在我们的产品说明书中可以找到我们在这方面总结的经验:
“清洁手册 - 部件和系统的技术清洁”
DEF 7.606../..

过程优化

减少和避免出厂缺陷,高要求的技术对清洁管理提出了越来越高的要求。

检查生产的部件的清洁度,确定液体湿润表面上干扰颗粒的来源以及进行所需的分析是 HYDAC 公司所从事的工作内容。