筑路机械

能够为您提供从元件到系统,不论是液压系统、电子设备还是机械装置,都能为您提供最好的解决方案,这是对我们的挑战。

  • 全面的机械知识
  • 通过降低振动和噪音提高舒适度 
  • 通过优化设计和部件的组合使用改善操作性
  • 通过减少接口提高运行安全性
  • 结合了可靠的电子系统和元件
  • 通过使用标准元件及采用模块式结构,减少繁多的种类,优化成本
  • 主动与开发合作伙伴开展紧密合作
  • 通过全球布局和本地化能力在全球开展商业和技术维护

传感装置和电子系统

使用 HYDAC 传感装置、电子装置产生现代化控制方案,或者作为可安装的整体方案。

  • 用于监控控制器和环境监控的传感器

    • 压力
    • 温度
    • 液位
    • 体积流量
    • 油况/油的老化
    • 颗粒污染

  • 电子设备
  • 用户需要的
  • 应用示例:

    • 负载集成
    • 环境监控
    • 安全系统
    • 负载限制
    • 功能控制
    • 能量管理

蓄能器技术

为任何使用情况存储所有功能原理:

  • 存储能量
  • 定量泵循环中节省能源的蓄能器充气系统
  • 液压弹簧应力加压系统中的平衡功能
  • 功能的反应衰减
  • 脉冲最小化/消除

控制器、工作和旁路液压装置

作为完整产品包的控制器:
液压装置、传感装置、电子设备和软件,全部一起提供,或者作为单个元件提供。

HYFLEX 组合系统用于灵活地设计最高约 130 l/min 的复杂控制器。可以实现所有通用的液压装置方案:恒定容积、负载敏感等。

  • 单阀体设计规格,带有接口(HYDAC 接口)和采用段式结构的单阀体
  • 有无负载分接头的调节功能
  • 并联或串联的主要消耗器
  • 可以方便地集成

    • 二次功能
    • 用于转向系统、制动器的比例阀(开放中心或  负载敏感)
    • 蓄能器充气开关
    • 高压过滤器和传感装置
    • 液面水平调节装置
    • 其他功能和调节模块

油箱-过滤器解决方案

安装完毕的成套系统,在元件保护、系统清洁度和通风方面进行了优化 

过滤解决方案

全面的液压过滤器和通风过滤器产品,使用高品质的过滤器滤芯材质,可以保证运行安全和长保养周期,比如:

  • 使用过滤器 RFM 和 RKM 进行回流/回油吸油过滤(可以选择在盖头中集成温控旁通阀);油箱附加过滤器或油箱上置式过滤器。
  • 使用管路过滤器 LPF 进行供给循环过滤
  • 使用管路过滤器 MFM 进行压力过滤
  • 变速器油过滤变速器油和液压油的吸油过滤器
  • 使用管路内过滤器 ILF 去除粗杂质
  • 使用通风过滤器 BF、ELF、ELFL、BD 进行空气过滤:全面的标准产品范围,可以选择用于油箱预应力的双阀,可以防晃动,包括空气干燥功能的版本
  • 用于改善运行安全,必要时显示保养周期的过滤器污染指示器
  • 用于备件保证的品牌标签  标识滤芯,以改善产品识别和保证对备用滤芯的需求

冷却系统

为了满足对噪音、排放量(欧 Ⅳ、TIER )和节约燃油的法律要求,可以提供强大、经过上置优化的冷却系统。

  • 集成温控旁通阀
  • 可以提供包括比例转速控制功能的电气/液压驱动装置
  • 可以提供多用途组合冷却系统。

应急控制泵配套件

在转向装置的能量供给中断时,车辆可以安全移动至停车。

柴油加油泵套件

可以不依赖于固定油箱设备填充车辆的油箱。

驾驶室悬挂系统

FDE(悬挂-减震-元件)是一种用于车辆驾驶室液压气动悬挂的标准元件,带有恰当的减震器和液面水平调节装置,以充分利用缓冲行程。专门为此而研制的、摩擦极低的减震油缸是为最高 300 kg 垂直负荷而设计的。可以专门针对用户进行系统协调。

附件

用于完善液压系统:

  • 显示和控制液位,根据需要集成用于专门与用户软件相连的电子传感器
  • 元件和管线的固定元件
  • 作为零件或车辆专用组合的球阀
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website