伸缩臂式装卸车

能够为您提供从元件到系统,不论是液压系统、电子设备还是机械装置,都能为您提供最好的解决方案,这是对我们的挑战。

  • 全面的机械知识
  • 通过降低振动和噪音提高舒适度 
  • 通过优化设计和部件的组合使用
    改善操作性
  • 通过减少接口提高运行安全性
  • 结合了可靠的电子系统和元件
  • 通过使用标准元件及采用模块式结构,减少繁多的种类,优化成本
  • 主动与开发合作伙伴开展紧密合作
  • 通过全球布局和本地化能力在全球开展商业和技术维护

传感装置、电子系统和环境监控

适于应用的传感器:

  • IP 67 K
  • 因浇铸的部件而耐振
  • 可以提供所有流行的接口
  • 压力和温度
  • 液位和体积流量

用于收集运行参数的测量仪

应用专用的电子控制和调节装置,比如比例放大器或轴水平调整装置。

用于预防性流体维护和提高运行安全性

  • 向客户专用软件或外部便携式测量仪发出信号
  • 油况
  • 颗粒污染和湿度

蓄能器技术

为任何使用情况存储所有功能原理:

  • 为制动系统存储能量
  • 平息泵脉冲
  • 降低压力峰值
  • 底盘悬架
  • 重量平衡
  • 附加装置悬挂系统

先导模块 PCM(先导控制模块) +
比例先导模块

  • 作为模块化的连锁系统保证高度灵活性,或者在数量多的同时,作为紧凑式的阀体,优化成本。
  • 任意组合 3 路 2 通换向阀、溢流阀,
    流量调节器、液压蓄能器(紧急功能、压力峰值的降低)、过滤器
  • 比例压力调节阀 PDR08-11 是一种采用滑阀结构形式、在输出端带有压力保险装置的 3 路换向压力阀,其主要应用 是对换向阀进行先导。

控制器、工作和辅助液压装置

移动控制器作为完整产品包,由以下部分组成:液压装置、传感装置、电子设备和软件,全部一起提供,或者作为单个元件提供。

HYDAC - 提供用于通用操作方式(手动、液压、气动、电子或电子比例)的移动阀,可以提供不同的液压循环和选装件。不论是开放或封闭的循环,采用单块还是盘式结构,或者是两种类型的组合,也可以包括感知负荷的控制器。由此我们拥有了一套可以灵活设计速度最高约 180 l/min、压力范围最高 350 bar 的复杂控制器的组合系统。

  • 单阀体设计规格,采用盘式结构或者单阀体与盘式结构的组合,
  • 有无负载分接头的调节功能,
  • 可以使用定量泵或调节泵,
  • 可以获得大量控制滑阀活塞和特性曲线,
  • 并联或串联的主要消耗器,
  • 可以方便地集成

    • 二次功能,
    • 锁止阀和止降阀,
    • 用于转向(OC 或 LS 转向)的一次阀
    • 用于带有蓄能器充气开关的制动系统的一次阀,
    • 高压过滤器和蓄能器(用于紧急功能),
    • 压力和位置传感器,
    • 液面水平调节

6 路 2 通换向切换阀

用于控制使用一个供油装置的不同消耗器,可任意扩展功能。

油箱-过滤器解决方案

安装完毕的成套系统,在元件保护、系统清洁度和通风方面进行了优化。

柴油加油泵套件

可以不依赖于固定油箱设备填充车辆的油箱。

应急控制泵配套件

在转向装置的能量供给中断时,车辆可以安全移动至停车。

过滤解决方案

全面的液压过滤器和通风过滤器产品,使用高品质的过滤器滤芯材质,可以保证运行安全和长保养周期,比如:

  • 使用过滤器 RFM 和 RKM 进行回流/回油吸油过滤(可以选择在盖头中集成温控旁通阀)。油箱附加过滤器或油箱上置式过滤器。
  • 使用管路过滤器 LPF 进行供给循环过滤
  • 使用管路过滤器 MFM 进行压力过滤
  • 变速器油过滤变速器油和液压油的吸油过滤器。
  • 使用管路内过滤器 ILF 去除粗杂质
  • 使用通风过滤器 BF、ELF、ELFL、BD 进行空气过滤:全面的标准产品范围,可以选择用于油箱预应力的双阀,可以防晃动,包括空气干燥功能的版本。
  • 用于改善运行安全,必要时显示保养周期的过滤器污染指示器。
  • 用于备件保证的品牌标签 标识滤芯,以改善产品识别和保证对备用滤芯的需求。

冷却系统

为了满足对噪音、排放量(欧 Ⅳ、TIER )和节约燃油的法律要求,可以提供强大、经过上置优化的冷却系统。

  • 集成温控旁通阀
  • 可以提供包括比例转速控制功能的电气/液压驱动装置
  • 可以提供多用途组合冷却系统

起重臂悬挂系统

用于叶片提升装置的液压气动悬挂系统。控制块与提升装置油缸的活塞端和杆端以及悬挂单元
相连。该系统可以消除在车辆运行中出现的纵向振动。在工作循环中因主动平衡压力而实现高运行安全性。

驾驶室悬挂系统和水平调节系统

用于更高的舒适性要求和提高行驶稳定性。液压气动驾驶室悬挂系统,带有恰当的减震装置和水平调节装置,可以全面利用驾驶室的缓冲行程(对人的振动影响准则 ISO 8041)。

附件

用于完善液压系统。

  • 标准配件(高压)
  • 可以防止误操作的感应近接开关(耐高压)
  • 液位控制
  • 恒温开关 TSE
  • 标准卡箍 3015
  • 储气罐/水箱固定带
  • “测试点”接口
  • 快速封闭离合器
  • 挖掘机
  • 轮式装载机
  • 伸缩臂式装卸车
  • 筑路机械