轮式装载机

能够为您提供从元件到系统,不论是液压系统、电子设备还是机械装置,都能为您提供最好的解决方案,这是对我们的挑战。

  • 全面的机械知识
  • 通过降低振动和噪音提高舒适度 
  • 通过优化设计和部件的组合使用改善操作性
  • 通过减少接口提高运行安全性
  • 结合了可靠的电子系统和元件
  • 通过使用标准元件及采用模块式结构,减少繁多的种类,优化成本
  • 主动与开发合作伙伴开展紧密合作
  • 通过全球布局和本地化能力在全球开展商业和技术维护

控制器、工作和辅助液压装置

移动控制器作为完整产品包,由以下部分组成:液压装置、传感装置、电子设备和软件,全部一起提供,或者作为单个元件提供。

HYDAC - 提供用于通用操作方式(手动、液压、气动、电子或电子比例)的移动阀,可以提供不同的液压循环和选装件。不论是开放或封闭的循环,采用单块还是盘式结构,或者是两种类型的组合,也可以包括感知负荷的控制器。由此我们拥有了一套可以灵活设计速度最高约 180 l/min、压力范围最高 350 bar 的复杂控制器的组合系统。

  • 单阀体设计规格,采用盘式结构或者单阀体与盘式结构的组合,
  • 有无负载分接头的调节功能,
  • 可以使用定量泵或调节泵,
  • 可以获得大量控制滑阀活塞和特性曲线,
  • 并联或串联的主要消耗器,
  • 可以方便地集成

    • 二次功能,
    • 锁止阀和止降阀,
    • 用于转向(OC 或 LS 转向)的一次阀
    • 用于带有蓄能器充气开关的制动系统的一次阀,
    • 高压过滤器和蓄能器(用于紧急功能),
    • 压力和位置传感器,
    • 液面水平调节

电子控制器、传感器

通用移动控制器,用于

  • 集中和分散控制结构
  • 标准和安全问题应用(EN 13849、IEC 61508)经过 TÜV 认证
  • 图示应用

通用移动显示器

  • 用于单独的控制器,配备有集成控制器
  • 用于在司机/操作人员的驾驶员座舱中显示车辆的参数

适于应用的传感器

  • 压力和温度
  • 油况
  • 颗粒污染和湿度
  • IP 67 / IP 69K
  • 高冲击和振动承受能力
  • 市面上流行的电气和机械接口
  • 用于标准和安全问题应用(EN 13849、IEC 61508)
  • 用于预防性流体维护和提高运行安全性

移动便携式测量仪

  • 用于服务、调试和维护
  • 用于收集、显示、处理和保存测量数据

蓄能器技术

为任何使用情况存储所有功能原理:

  • 存储能量
  • 平息泵脉冲
  • 避免压力峰值或噪音
  • 底盘悬架
  • 叶片减震
  • 紧急功能和转向系统
  • 制动系统

先导模块 PCM(先导控制模块) +
比例先导模块

  • 作为模块化的连锁系统保证高度灵活性,或者在数量多的同时,作为紧凑式的阀体,优化成本。
  • 任意组合 3 路 2 通换向阀、溢流阀,
    流量调节器、液压蓄能器(紧急功能、压力峰值的降低)、过滤器
  • 比例压力调节阀 PDR08-11 是一种采用滑阀结构形式、在输出端带有压力保险装置的 3 路换向压力阀,其主要应用 是对换向阀进行先导。

6 路 2 通转换阀

用于控制使用一个供油装置的不同消耗器。可任意扩展功能。

一次阀

移动式一次阀 MPV 在应首先供给液压功能的地方使用。


首要功能所需的油流在执行该功能时会按所要求的量与泵的油流分开。

剩余的油流输送给其他功能。

应急控制泵配套件

在转向装置的能量供给中断时,车辆可以安全移动至停车。

柴油加油泵套件

可以不依赖于固定油箱设备填充车辆的油箱。

  • 集成的恒温开关
  • 绝对密封的止回阀,无泄漏

过滤解决方案

全面的液压过滤器和通风过滤器产品,使用高品质的过滤器滤芯材质,可以保证运行安全和长保养周期,比如:

  • 使用过滤器 RFM 和 RKM 进行回流/回油吸油过滤(可以选择在盖头中集成温控旁通阀)。油箱附加过滤器或油箱上置式过滤器。
  • 使用管路过滤器 LPF 进行供给循环过滤
  • 使用管路过滤器 MFM 进行压力过滤
  • 变速器油过滤变速器油和液压油的吸油过滤器
  • 使用管路内过滤器去除粗杂质
  • 使用通风过滤器 BF、ELF、ELFL、BD 进行空气过滤:全面的标准产品范围,可以选择用于油箱预应力的双阀,可以防晃动,包括空气干燥功能的版本
  • 用于改善运行安全,必要时显示保养周期的过滤器污染指示器
  • 用于备件保证的品牌标签 标识滤芯,以改善产品识别和保证对备用滤芯的需求

油箱-过滤器解决方案

安装完毕的成套系统,在元件保护、系统清洁度和通风方面进行了优化。

冷却系统

用于满足对噪音、排放量(欧 Ⅳ、TIER )和节约燃油的法律要求,可以提供强大、经过上置优化的冷却系统。

  • 集成温控旁通阀
  • 可以提供包括比例转速控制功能的电气/液压驱动装置
  • 可以提供多用途组合冷却系统

提升装置悬挂

用于叶片提升装置的液压气动悬挂系统。控制块与提升装置油缸的活塞端和杆端以及悬挂单元相连。


该系统可以消除在车辆运行中出现的纵向振动。

在工作循环中因主动平衡压力而实现高运行安全性。

驾驶室悬挂系统

液压气动驾驶室悬挂系统,带有恰当的减震装置和水平调节装置,可以全面利用驾驶室的缓冲行程。

附件

完善液压系统。

  • 显示和控制液位,根据需要集成用于专门与用户软件相连的电子传感器。
  • 元件和管线的固定元件。
  • 作为零件或车辆专用组合的球阀。
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website