加工设备,
液压和机械压力机

从元件到系统,不论是液压装置、冷却装置、润滑装置还是用于机械和液压压力机的附加功能:

  • 用于机械压力机的过载系统
  • 液压系统(设备和控制单元)用于控制液压操作的离合器-制动器组合(KBK)或仅用于制动(伺服压力机)
  • 用于为离合器/制动器、润滑装置和附加功能(挺杆调节、模具夹紧装置、绞盘等)供应压力的标准模块
  • 紧凑式控制单元,模块化结构:

    • 基础模块配备有压力机安全阀和电子压力开关
    • 基础模块配备有符合 DGRL 结构的法兰连接蓄压器单元
    • 中间设备、“软联接的”减震构件(可选)
    • 中间设备、“软制动的”减震构件(可选)

  • 压力机气缸和控制块
  • 紧凑设备,主要用于夹紧模具和供应压力,最高 500 bar
  • 成型技术中用于机械和液压压力机以及机器所有压力机专用功能的液压系统

压力机的测量技术和环境监控

HYDAC 环境监控可以实现对压力机的在线监控。我们为此而使用的传感器可以探测压力机设备的压力、过热、颗粒杂质、水含量、过滤器压差和流体液位,并且可以对规划的保养用途进行诊断。为了降低生命周期成本和总拥有成本,压力机用户的目标包括:

  • 提高机器的可用性
  • 降低保养投入
  • 优化人员使用
  • 长期监控(趋势)
  • 记录测量值和警报管理
  • 充分利用整个机器使用寿命

过载保护块

单点和双点规格

  • Pmax = 420 bar
  • 可以提供: DN 16、25、40 和 63
  • 极短的反应时间
  • 在主套筒内集成先导装置
  • 密封的系统
  • 低压力峰值
  • 可调整的力

过载装置

  • 标准容积 12.5 l,但也可以有其他变型,比如可以配备充液泵
  • 空气液压泵
  • 电子压力开关
  • 为过载系统恒定升压
  • 可能的泵传动比: 1:60、1:46、1:28

液压装置

控制离合器-制动器组合(KNK)的液压装置

  • 容器容积为 25、40 和 63 升
  • 包括附加选项的模块式结构
  • 带 EDS 3000 的电子蓄能器充气开关
  • 压力回路已经过过滤, Pmax = 70 bar
  • 冷却循环选项,油水、油风冷却器
  • 油收集槽
  • 连接端子箱
  • 用于附加控制器的 Cetop DN 6 接口选项