水电站

水电站在今天全球的可持续能源供给中占有重要份额。HYDAC 希望为人类最佳地使用水力作出贡献。打开防洪闸门和入水门。有效地调节和保护涡轮机及发电机。HYDAC 通过所有领域的液压解决方案和过滤解决方案证明了它的能力。在全球广泛使用。

钢质水利工程产品方案

  • 堤坝
  • 清筛工具
  • 流量调节闸门

进水阀/闸板/配件的液压装置包

  • 液压装置
  • 蓄能器站
  •  伺服电机(液压缸)

液压涡轮机产品方案

  • 液压涡轮机控制器/轴承润滑系统
  • 壅水过滤
  • 伺服电机

液压发电机产品方案

  • 提升系统
  • 制动系统
  • 冷却系统

电厂附加功能/配套设施(BoP)中的液压应用

  • 获取原水
  • 测量技术
  • 灭火用水、工业用水过滤

制作工业用水

  • HYDAC 可以为最高 100 bar 的压力提供自动回流冲洗过滤器
  • 壅水过滤
  • 为灭火准备水

服务/维护

  • 除了用于监控运行液体的传感装置以外,HYDAC 也可以为维护服务提供商提供服务设备
  • 辅流过滤系统、排水和排水设备
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website