起重机

能够为您提供从元件到系统,不论是液压系统、电子设备还是机械装置,都能为您提供最好的解决方案,您的要求是对我们的挑战。

  • 全面的机械知识 
  • 通过集成的整体系统提升性能
  • 通过减少接口提高可用性   
  • 通过减少振动、震动和噪音提高舒适度
  • 主动与开发合作伙伴开展紧密合作
  • 通过全球布局和本地化能力在全球开展商业和技术维护

电子控制器、传感器

通用移动控制器,用于

  • 集中和分散控制结构
  • 标准和安全问题应用(EN 13849、IEC 61508)经过 TÜV 认证
  • 图示应用

通用移动显示器

  • 用于单独的控制器,配备有集成控制器
  • 用于在司机/操作人员的驾驶员座舱中显示车辆的参数

适于应用的传感器

  • 压力和温度
  • 油况
  • 颗粒污染和湿度
  • IP 67 / IP 69K
  • 高冲击和振动承受能力
  • 市面上流行的电气和机械接口
  • 用于标准和安全问题应用(EN 13849、IEC 61508)
  • 用于预防性流体维护和提高运行安全性

移动便携式测量仪

  • 用于服务、调试和维护
  • 用于收集、显示、处理和保存测量数据

控制器、工作和辅助液压装置

移动控制器作为完整产品包,由以下部分组成:液压装置、传感装置、电子设备和软件,全部一起提供,或者作为单个元件提供。

HYDAC - 提供用于通用操作方式(手动、液压、气动、电子或电子比例)的移动阀,可以提供不同的液压循环和选装件。不论是开放或封闭的循环,采用单块还是盘式结构,或者是两种类型的组合,也可以包括感知负荷的控制器。由此我们拥有了一套可以灵活设计速度最高约 180 l/min、压力范围最高 350 bar 的复杂控制器的组合系统。

  • 单阀体设计规格,采用盘式结构或者单阀体与盘式结构的组合,
  • 有无负载分接头的调节功能,
  • 可以使用定量泵或调节泵,
  • 可以获得大量控制滑阀活塞和特性曲线,
  • 并联或串联的主要消耗器,
  • 可以方便地集成

    • 二次功能,
    • 锁止阀和止降阀,
    • 用于转向(OC 或 LS 转向)的一次阀
    • 用于带有蓄能器充气开关的制动系统的一次阀,
    • 高压过滤器和蓄能器(用于紧急功能),
    • 压力和位置传感器,
    • 液面水平调节

油箱-过滤器解决方案

安装完毕的成套系统,在元件保护、系统清洁度和通风方面进行了优化。

过滤解决方案

全面的液压过滤器和通风过滤器产品,使用高品质的过滤器滤芯材质,可以保证运行安全和长保养周期,比如:
使用回油过滤器 RFM进行回油过滤

  • 作为油箱附加过滤器或油箱上置式过滤器
  • 对于油箱一体化(set 版)最高速度为 2,000 l/min

使用管路过滤器 LPF 进行供给循环过滤

使用管路过滤器 MFM 进行压力油过滤

使用管路内过滤器 ILF 去除粗杂质

使用通风过滤器 BF、ELF、ELFL、BD 进行空气过滤

  • 全面的标准产品范围
  • 可选用于油箱预应力的双阀
  • 可以防晃动
  • 包括空气干燥功能的版本

用于改善运行安全,必要时显示保养周期的过滤器污染指示器

用于备件保证的品牌标签 标识滤芯,以改善产品识别和保证对备用滤芯的需求

冷却系统

为了满足对噪音、排放量(欧 Ⅳ、TIER )和节约燃油的法律要求,可以提供强大、经过上置优化的冷却系统。

  • 集成温控旁通阀
  • 可以提供包括比例转速控制功能的电气/液压驱动装置
  • 可以提供多用途组合冷却系统

悬挂系统

用于更高的舒适性要求和提高行驶稳定性。

  • 不依赖于负荷的液压气动底盘悬挂系统,带有液面水平调节装置、轴提升、闭锁功能、摆动稳定装置和自动故障显示。
  • 使底盘与装载状态最佳协调(液面水平调节装置)。
  • 喷管的悬挂。
  • 用于挂钩的液压气动悬挂系统。

附件

完善液压系统。

  • 显示和控制液位,根据需要集成用于专门与用户软件相连的电子传感器。
  • 元件和管线的固定元件。
  • 作为零件或车辆专用组合的球阀。
  • 起重机
  • 地面输送机
  • 卡车装载起重机/汽车式起重机
  • 提升工作台