地面输送机

能够为您提供从元件到系统,不论是液压系统、电子设备还是机械装置,都能为您提供最好的解决方案,您的要求是对我们的挑战。

  • 全面的机械知识
  • 通过集成的整体系统提升性能
  • 通过减少接口提高可用性   
  • 通过减少振动、震动和噪音提高舒适度
  • 主动与开发合作伙伴开展紧密合作
  • 通过全球布局和本地化能力在全球开展商业
    和技术维护

传感装置、电子系统和环境监控

适于应用的传感器:

  • IP 67 K
  • 因浇铸的部件而耐振
  • 可以提供所有流行的接口
  • 压力和温度
  • 液位和体积流量 用于收集运行参数的测量仪。
    应用专用的电子控制和调节装置,比如比例放大器。用于预防性流体维护和提高运行安全性
  • 向客户专用软件或外部便携式测量仪发出信号
  • 油况
  • 颗粒污染和湿度

蓄能器技术

为任何使用情况存储所有功能原理:

  • 降低压力峰值
  • 重量平衡
  • 用于为应急供应存储能量
  • 控制油供应

冷却系统

为了满足对噪音、排放量(欧 Ⅳ、TIER )和节约燃油的法律要求,可以提供强大、经过上置优化的冷却系统。

  • 集成温控旁通阀
  • 可以提供包括比例转速控制功能的电气/液压风叶驱动装置
  • 油冷却器/空气冷却器
  • 多用途组合冷却系统
  • 油箱-过滤器一体化

液压系统的子系统和元件

  • 升降杆液压装置的系统控制块,有或无负荷敏感,用于在提升和降低时最佳地利用功率。车辆专用的、可以降低损失的设计,可以单独装备阀门、过滤器、蓄能器、传感装置、测试点。
  • 用于供应控制油循环的控制块,包括电子控制的蓄能器充气功能,在泵停止工作时确保系统的可用性。
  • 紧凑设备,作为成套系统,即使在狭窄的安装空间-比例下也可以充分利用,作为易安装的“即插即用”系统安装完毕,经过装备和检测。
  • 具有恰当特性曲线的电子比例阀可以保证所有功能适于应用地相互作用。

油箱-过滤器解决方案

安装完毕的成套系统,在元件保护、系统清洁度和通风方面进行了优化。

过滤解决方案

全面的液压过滤器和通风过滤器产品,使用高品质的过滤器滤芯材质,可以保证运行安全和长保养周期,比如:
使用回油过滤器 RFM进行回油过滤

  • 作为油箱附加过滤器或油箱上置式过滤器
  • 对于油箱一体化(set 版)最高速度为 2,000 l/min

使用管路过滤器 LPF 进行供给循环过滤

使用管路过滤器 MFM 进行压力油过滤

使用管路内过滤器 ILF 去除粗杂质

使用通风过滤器 BF、ELF、ELFL、BD 进行空气过滤

  • 全面的标准产品范围
  • 可选用于油箱预应力的双阀
  • 可以防晃动
  • 包括空气干燥功能的版本

用于改善运行安全,必要时显示保养周期的过滤器污染指示器

用于备件保证的品牌标签 标识滤芯,以改善产品识别和保证对备用滤芯的需求

驾驶室悬挂系统

FDE(悬挂-减震-元件)是一种用于车辆驾驶室液压气动悬挂的标准元件,带有恰当的减震器和液面水平调节装置,以充分利用缓冲行程。专门为此而研制的、摩擦极低的减震油缸是为最高 300 kg 垂直负荷而设计的。可以专门针对用户进行系统协调。

附件

用于完善液压系统。

  • 标准配件(高压)
  • 可以防止误操作的感应近接开关(耐高压)
  • 液位控制
  • 恒温开关 TSE
  • 标准卡箍 3015
  • 储气罐/水箱固定带
  • “测试点”接口
  • 快速封闭离合器
  • 起重机
  • 地面输送机
  • 卡车装载起重机/汽车式起重机
  • 提升工作台