机床

从元件到系统,不论是液压系统、冷却装置还是润滑剂。

您的任务是对我们的挑战:

  • 使用标准元件,通过专门的系统解决方案优化成本
  • 通过标准化和模块式结构减少繁多的种类
  • 与开发合作伙伴开展紧密合作
  • 全球的维护和全球的协议
  • 著名的汽车制造商都认可了我们的产品。
    如果感兴趣,可以索要我们的认可清单。

液压装置和液压控制器

  • 无泄漏的系统,包括阀座
  • 连锁系统,不包括拉杆

冷却系统

  • 空气、水和压缩机冷却系统
  • 冷却润滑剂循环内的保护过滤
    • 回流冲洗过滤器和双筒过滤器
    • 完整的升压站

流体系统

  • 集成了液压装置、冷却装置、高压冷却润滑剂和气动装置

过滤技术

  • 优化的系统,用于主流过滤器、辅油过滤器、通风过滤器
  • 符合 DIN 标准的滤芯
  • 用于扩展备件业务的品牌标签

附件

  • 球阀和液位计
  • 泵支架和连接器
  • 冷却润滑剂循环阀门

传感装置和环境监控

  • 电子压力开关
  • 通过探测油况数据提高可用性
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website