加工中心/铣床

在加工中心上使用用于夹紧刀具、夹紧轴和更换料盘等辅助功能的液压装置。由于没有受系统条件所限的泄漏,因此 HYDAC 紧凑式设备是最好的解决方案。

冷却系统对加工中心的可靠性和精度有着直接的影响。根据框架条件的不同,可以使用 HYDAC 的水冷或压缩机冷却系统。

在为内冷却刀具进行冷却润滑剂高压供应时,可以通过常规的管路过滤器、双筒过滤器或回流冲洗过滤器进行保护过滤。HYDAC 可以提供这些元件,也可以提供全套升压站。
为了控制冷却润滑剂体积流量,在低压区域内提供了活塞控制阀,在高压区域内提供了同轴阀。通过先导溢流阀设置压力。