车床

车床的中心液压功能是操作卡盘。可靠地提供和准确地设置及检查夹紧压力对车床的功能具有重要的核心意义。HYDAC 可以为车床中的所有应用提供机组和阀门模块。

车床上的调整电机主轴需要安全、无故障的液体冷却系统,通过它在必要时也可以冷却其他驱动装置。可以选择用风、水或压缩机系统进行循环冷却。

HYDAC 为冷却润滑剂流量控制器提供了活塞控制阀和同轴阀。如果使用了有内部冷却剂供应装置的驱动刀具,则为高压泵的保护过滤提供管路过滤器、双筒过滤器和回流冲洗过滤器。

Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website