我们除了全面布局采矿业以外,同样可以按照矿业标准和规定,专门根据项目设计液压设备和系统。与我们的客户一同持续优化设备,以及通过客户专用的系统解决方案优化成本,这造就了 HYDAC 地下产业!
紧凑的介质制备装置,在固定或移动式泵站上进行维护。
HYDAC 可以为特殊用途或功能提供用于以下方面的产品:
通过全面采矿法或房式采矿法开采原料要求维护和保护元件,比如水、HFA 系统和液压系统。
HYDAC 可以为采矿提供:
不论是全断面、部分断面还是传统的巷道掘进 - HYDAC 的产品都能保证在地下顺利运行。
带式输送机、吊运轨道和地面输送机为地下运输工具。为了使交通顺畅,HYDAC 可以提供: