我们除了全面布局采矿业以外,同样可以按照矿业标准和规定,专门根据项目设计液压设备和系统。与我们的客户一同持续优化设备,以及通过客户专用的系统解决方案优化成本,这造就了 HYDAC 地下产业!

介质供给 - 泵站、工作面液压装置

紧凑的介质制备装置,在固定或移动式泵站上进行维护。

HYDAC 可以为特殊用途或功能提供用于以下方面的产品:

  • 过滤
  • 脉动阻尼
  • 环境监控

开采 - 获取原料

通过全面采矿法或房式采矿法开采原料要求维护和保护元件,比如水、HFA 系统和液压系统。
HYDAC 可以为采矿提供:

  • 压力、回流和辅流过滤方案
  • 最高 300 bar 稳定压差的滤芯
  • 成套系统,比如用于辅流过滤
  • 比如用于工作面支架的液压缸

预先支出 - 开发和扩展矿田

不论是全断面、部分断面还是传统的巷道掘进 - HYDAC 的产品都能保证在地下顺利运行。

  • 液压介质和水过滤器
  • 液压蓄能器
  • 地下电子测量技术
  • 磁铁
  • 液压阀
  • 球阀和液位计
  • 管路固定、软管和电缆固定、部件固定
  • 泵支架和连接器
  • 有特殊涂层的液压缸,用于在地下运行

物流 - 输送材料和人员

带式输送机、吊运轨道和地面输送机为地下运输工具。为了使交通顺畅,HYDAC 可以提供:

  • 水、液压和润滑系统过滤器
  • 底盘和输送系统液压缸
  • 吊运轨道液压蓄能器
  • 固定技术
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website