研制和生产在石油和天然气工业中使用的流体技术元件和系统:

离岸、水下或岸上解决方案 - 从研制、项目规定到生产。
服务范围:

  • 专用的离岸涂层

专用材料:

  • 铸件 (CS);复式不锈钢 (SS);复式钢 (S)
  • 符合客户要求的清洁冲洗(冲洗)
  • 国际认证和结构形式
  • 与研制伙伴和研究所合作

压力最高 1,035 bar / 15,000 PSI
监控液压油和润滑油的纯度和老化
通过全球布局在全球开展技术和商业维护
- 在全球广泛使用

用于管道管理的元件

  • 液压阀门操作
  • 化学喷射
  • 通过蓄压瓶和活塞式蓄能器降低压力冲击
  • 冲洗管道,以保护泵

干舷系统元件

  • 高压单元 (HPU)
  • 钻孔仪表板(水源控制板)
  • 油井维修系统
  • 防喷装置 (BOP)
  • 喷水

水下系统元件

  • 采油圣诞树/油管头(Christmas Trees)
  • 控制块
  • 外壳
  • 水下系统
  • 防喷装置 (BOP)
  • 遥控车辆 (ROV)
  • 管道冲洗

辅助系统元件

  • 石油和天然气清洁过程
  • 环境监控单元
  • 化学喷射系统
  • 补偿器和燃气轮机