HYDAC 为工艺技术提供的产品通过其高质量,可以保证功能,并大幅延长元件、系统和机器的使用寿命。展示的产品是大量现场实验、在 HYDAC 集团自身实验室中研究以及工艺技术方面数十年经验的成果。

滤材

  • Chemicron®(金属纤维毛毡)
  • DekaRheo、MegaRheo(交织的塑料毛毡)
  • Betamicron®(玻璃纤维毛毡)
  • 金属丝布
  • 密封外壳
  • 多孔板

过滤技术

管路过滤器 、筛筒过滤器 PRFS、Multi-Rheo 过滤器 PMRF、过程过滤器 PFL、PFM、PFH、不锈钢高压过滤器 EDF、过程袋式过滤器 PBF

滤芯

  • 烛形滤器
  • 筛筒滤芯
  • 密封外壳滤芯

产品范围包括用于过滤工艺技术、化学和塑料加工工业低粘度至高粘度介质的元件。

自动过滤器

  • 回流冲洗过滤器 AutoFilt® RF3
  • 回流冲洗过滤器 AutoFilt® RF4
  • AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
  • 可回流冲洗的高压过滤器 AutoFilt® RFH

系统解决方案

HYDAC 为其客户,或者与其客户一起研制集成的成套解决方案,这些解决方案由不同的产品和服务组成。

  • 反冲处理单元 BTU
  • TwistFlow 过滤器站
  • 客户专用的过程技术滑板和系统解决方案

冷却润滑剂制备设备

带自动反冲洗过滤器 AutoFilt® RF3 的冷却润滑剂制备设备,用于在机床、加工中心上进行工作过滤,
自动传送线和清洗机,通过过程螺旋筛制备反冲洗流量。

油服务设备

用于进行填充过滤、冲洗过滤和辅流过滤的移动式过滤器-泵单元。在进行调试、换油和保养作业时使用。

测量技术和传感装置

与应用相符的压力、温度、液位、体液流量和油况
传感装置;取得了 TÜV 证书的专用电子 4 重压力开关
也在与安全相关的控制器 (TRD 421) 中使用;接通、控制和调节设备;多功能便携式测量仪。

设备

  • 对安全过电流站进行控制和调节,部件经过检测,符合 TRD 421 标准。
  • 为裂解设备提供组合润滑油、密封油和调节油,包括除气单元。

液压蓄能器

用于减少压力冲击和脉冲、存储能量、补偿体积和介质分离的蓄压瓶、隔膜式蓄能器和活塞式蓄能器。

皮囊式蓄能器站

带有最高 550 bar 的监控设备,比如用于安全控制器 

液压伺服驱动装置

用于操作阀、滑阀、转接装置等;力最高为 750 kN,冲程最高为 1,000 mm,运行速度最高为 50 mm/s,蓄能器容量最高为 50 l。

附件

  • 不锈钢球阀:用于封闭气体、化学物质、油漆、水等;运行压力最高为 500 bar,额定尺寸为 4 - 200。
  • HY-ROS 固定技术:全面的管、软管和元件固定产品。
  • 螺纹套管接头系统、测量和快速封闭离合器。

质量

以全球和当地质量标准、系统和产品许可为基础,HYDAC 过程技术可以确保按要求生产和提供产品和服务。

Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website