研制和生产在航运业中使用的流体技术元件和系统:

  • 离岸、水下或岸上解决方案 
    • 从研制、认证到生产

  • 我们的服务范围包括:
    • 运行介质和燃油制备
    • 控制和调节运行流程
    • 为紧急功能存储能量
    • 特殊的材料,比如:铸件 (CS);复式不锈钢 (SS);复式钢 (S)
    • 符合客户要求的清洁冲洗(冲洗)
    • 国际认证和结构形式
    • 与研制伙伴和研究所合作

  • 压力最高 1,035 bar / 15.000 PSI
  • 监控液压油和润滑的纯度和老化
  • 通过全球布局在全球开展技术和商业维护