试验台

用于检查元件、组件或系统静态和/或动态性能功能安全性和运行安全性的液压设备。

为您提供最好的解决方案,是对我们的挑战。

  • 全面的系统知识
  • 通过优化设计和部件的组合使用实现良好的 操作性
  • 经过优化、具有能源效率的液压装置
  • 通过减少接口提高运行安全性
  • 结合了可靠的 电子系统和元件
  • 主动与 开发合作伙伴开展紧密合作
  • 通过全球布局和本地化能力在全球开展商业和技术维护

工程

  • 要求分析、模拟和系统优化
  • 调节技术和自动化技术
  • 项目专用软件

液压装置

在规定位置上安装的液压装置

  • 小型装置 => Hybox Mini +Hybox  基础模块系统 => 快速可用
    pmax = 350 bar;  Qmax = 60 l/min
  • 最高 10,000 l/min 的液压装置 ->  根据要求可以获得更高规格的装置 
  • 带转速可变驱动装置的液压装置

 用于移动安装位置的液压装置,集装箱内的液压装置

  • 集成在集装箱内的液压装置
  • 小型移动装置 

电子控制器、传感器

  • 虚拟和数字功率放大器
  • 一般功能模块
  • 调压模块
  • 位置调节模块
  • 同步调节模块

适于应用的传感器

  • 压力和温度
  • 油况
  • 颗粒污染和湿度
  • 市面上流行的电气和机械接口
  • 用于预防性流体维护和提高运行安全性
  • 用于服务、调试和维护的移动便携式测量仪

  • 外泵
  • 外齿轮电机
  • 内啮合齿轮泵
  • 滑片泵
    - 定量泵  最高压力为 250 bar
    - 变量泵
  • 输送量可调节的轴流式活塞泵,最高压力为 400 bar
  • 漏油量补偿泵

蓄能器

适用不同使用情况、符合所有功能原理的蓄能器(参见 HYDAC 液压蓄能器):

  • 存储能量
  • 平息泵脉冲
  • 避免压力峰值或噪音
  • 用于短期额外体积流量的蓄能站

液压缸

伺服缸(= 摩擦非常少的液压缸)

  • 差动缸
  • 有无保护管的同步运转缸
  • 同步缸

阀组

  • 分配器块
  • 比如具备调节功能的安全块,载荷保持阀和止降阀、高压过滤器和紧急功能蓄能器
  • 直接安装在液压缸上的阀组

过滤解决方案

全面的液压过滤器和通风过滤器产品,使用高品质的过滤器滤芯材质,可以保证运行安全和长保养周期,比如:

  • 回流过滤
  • 离线过滤器
  • 压力油过滤
  • 油箱空气滤清器

用于改善运行安全,必要时显示保养周期的过滤器污染指示器。

冷却系统

为了满足对噪音、能源效率的法律要求,可以提供强大、经过上置优化的冷却系统。

  • 油-风冷却器
  • 油-水冷却器
  • 压缩机冷却器

附件

  • 泵支架
  • 元件和管线的固定单元
  • 球阀
  • 液位指示器 及检查

安全观念

  • 我们不仅依据 机器准则 2006/42/EC 观察安全要求,对于我们来说,客户的安全功能同样重要,借助我们的经验可以实现这些要求。
  • 之后由配备了专业人员的全球 HYDAC 服务部门现场进行保养和维修。