风电设备

风电设备内的系统可以可靠地将风转化为电能。最优和符合应用地按照相应需要的功能设计系统,可以很大程度延长元件和机器的使用寿命。HYDAC 子系统支持组件,并确保 WEA 的技术可用性。

动叶片调节(变桨系统)

在发电机上达到额定速度(额定功率)之后,在转速继续升高时,动叶片的最佳定位角会单独变化,并由此恶化气体动力学效率。这样会使转速停止,并保持发电机扭矩的工作点。该过程被称为变桨。
 

主减速器

减速器被定位在发电机前面。为了产生电能,异步或同步发电机必须保持恒定的转速。由于转子转速较慢,会通过减速机传动比将转速升至最高要求的发电机转速。HYDAC 润滑和冷却系统可以确保减速器安全和可靠的可用性。

发电机、变频器和变压器

风电设备的发电机将转子运动的机械能转化为电能。但波动的风速会导致发电机产生的交流电同样出现波动。为了能向电网输送电能,使用变频器将该电流准备用于供电网。通过冷却系统排出在这一过程中产生的热量。

对于变压器冷却系统,最好有单独的冷却循环,因为这时通过各种形式的应力(灰尘、含盐空气、颗粒等)能够确保将环境和环境空气与内部封闭的冷却循环分开。

制动系统

由 HUP(液压电子单元)以中心或分散方式为制动系统供给液压压力。动力系统制动器作用到一个与轴或连接器相连的制动盘上,对于配备变桨系统的 WKA,作用到次级制动系统上。为了在转子中或转子上进行保养作业,出于安全的原因要通过液压缸锁定销钉或滑阀。通过方向角制动系统将吊舱(机器间)保持在其位置中。紧凑式液压装置为液压制动系统提供能量。

方向角

通过电子或液压驱动装置旋转塔上的吊舱。对于液压驱动装置,这同样涉及由液压系统产生的能量。

 

固定技术

由于专门为该应用研制的固定系统具有紧密和模块化的结构,因此可以方便、专业地将电力电缆安装到塔内,预装配在“平放的塔”上,或者最终装配到“安装好的塔”上。模块化的系统同样可以保证塔内、到吊舱、回路的过渡区以及机器间内电力电缆较大的灵活性或数量和排列方式(单独、三根一捆、静态、灵活)。

Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website