全面的产品,结合多年 开发、生产、销售和服务方面的经验,我们可以为全球几乎所有行业提供、生产和维护量身订制的解决方案。
质量和环境证书 ISO 9001 和 ISO 14001 证明了我们一流的质量,以及对资源处理的负责任态度。
不仅总部具备系统能力,也可以由全球的 HYDAC 组织进行项目规划 、制造和维护,以便通过我们的知识在欧洲、亚洲和美洲完成高挑战的任务。
为了保证高可用性,在整个产品生命周期内,需要从设计维护进行全面的系统观察,始终与客户开展紧密合作。
不论是液压系统、电子设备还是机械装置,您的要求是对我们的挑战: 我们规划和提供交钥匙即可使用的液压控制和驱动系统,包括用于不同行业移动式和固定式机器及设备的电子控制器和调节器 -
所有产品全部一起提供。
我们不仅依据 机器准则 2006/42/EC 观察安全要求,对于我们来说,客户的安全功能同样重要,借助我们的经验可以实现这些要求。