系统技术
系统技术
打印打印

产品范围

不论是液压系统、电子设备还是机械装置,您的要求是对我们的挑战:我们规划和提供交钥匙即可使用的液压控制和驱动系统,包括用于不同行业移动式和固定式机器及设备的电子控制器和调节器 - 所有产品全部一起提供。

  • 液压装置
  • 液压伺服驱动装置
  • 液压工具
  • 循环润滑系统
  • 过滤和冷却系统
  • 蓄能器站
  • 氮气高压系统
  • 申请了专利的电子液压安全控制器符合 IEC 61508 和 IEC 61511 - SIL 3 标准。
  • 工程支持 - 项目规划、液压模拟、多体动力学,
    调节回路优化以及虚拟样机