Jak funguje automatizace chladicí kapaliny?

Se společností HYDAC lze automatizovat řízení chladicí kapaliny v obráběcích strojích pomocí inteligentní technologie snímačů, automatických systémů doplňování, filtračních systémů a digitálních monitorovacích řešení – včetně kompletní dokumentace v souladu s TRGS 611.

Výzvy v oblasti řízení chladicí kapaliny: rozhovor s Philippem Götzem

Jaké jsou současné výzvy v oblasti řízení kapalin, jaké problémy vznikají při ruční manipulaci s chladicí kapalinou a jak jim lze předejít pomocí automatizace? Na tyto otázky mimo jiné odpovídá v krátkém rozhovoru náš produktový manažer Philipp Götz.

Kontaktujte nás ještě dnes

Nebezpečí nevyvážené koncentrace chladicí kapalinyNegativní dopady na efektivitu nákladů, provozuschopnost, kvalitu a zdraví

Pěnidlo

Pěnidlo narušuje provozní postupy a stojí vás drahocenný čas.

Tvorba zápachu

Výsledný zápach může mít nepříznivé účinky na zdraví personálu v důsledku podráždění dýchacích cest.

Podráždění kůže

Kontakt s chladicí kapalinou může způsobit podráždění kůže, což může narušit provozní postupy.
 

Ikona – spotřeba koncentrátu

Vysoká spotřeba koncentrátu chladicí kapaliny

Když je koncentrace příliš vysoká, používá se více koncentrátu chladicí kapaliny, než je nutné. To vede k výdajům, kterým se lze vyhnout.
 

Icon - Lebensdauer Emulsion

Krátká životnost emulze chladicí kapaliny

Nestabilní hladina chladicí kapaliny může negativně ovlivnit životnost emulze. Výsledek: vyšší spotřeba zdrojů a zvýšené náklady.
 

Icon - Werkzeugstandzeit

Snížená životnost nástroje

Příliš nízká koncentrace chladicí kapaliny může vést k vysokému opotřebení. To vede ke snížení životnosti nástroje a horší kvalitě komponentů.

Řešení pro automatizaci vašeho řízení kapalinPlně automatické monitorování a řízení zajišťuje vždy optimální koncentraci chladicí kapaliny

Řešení HYDAC FCU 5000 a PCS umožňují automatizovat řízení chladicí kapaliny. Oba systémy neustále monitorují koncentraci, hladinu v nádrži obráběcího stroje a spotřebu a automaticky vyrovnávají odchylky přidáním oleje nebo vody.

Naše PCS může regulovat až 5 strojů současně a FCU 5000 dokonce až 10 jednotek současně. Všechny údaje o spotřebě a koncentraci se přehledně zobrazují na digitálním přístrojovém panelu – včetně automatické dokumentace v souladu s TRGS 611.

Výsledek: až o 78 % méně času stráveného řízením kapaliny, úspora nákladů až o 38 % a delší životnost nástroje se snížením nákladů na nástroj až o 7,6 %. Naše řešení také umožňují stoprocentně automatizovanou výrobu bez ručních procesů chlazení.

Přehled našich automatizovaných řešení v oblasti chladicí kapaliny

HYDAC PCS 2000

Snímač koncentrace procesní kapaliny (PCS) se vyznačuje jednoduchou integrací: místo pevného potrubí se připojuje pomocí flexibilních hadic. To umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti složitých konstrukčních opatření. Současně monitoruje a reguluje koncentraci chladicí kapaliny až pěti obráběcích strojů a spolehlivě zajišťuje optimální procesní podmínky.

Další informace o senzoru HYDAC PCS 2000

HYDAC FCU 5000

Kontrolní jednotka kapalin (FCU 5000) představuje to pravé řešení pro větší výrobní prostředí. Může automaticky monitorovat a regulovat přívod chladicí kapaliny až pro 10 obráběcích strojů. To znamená, že nabízí centrální, vysoce výkonnou jednotku pro efektivní řízení tekutin ve větších systémech, která tvoří dokonalý základ pro plně automatizovanou výrobu.

Více informací o jednotce HYDAC FCU 5000

 

Doplňkové produkty pro automatizaci řízení kapalin

Plnička chladicí kapaliny HYDACMobilní systém pro doplňování chladicí kapaliny

Plnička chladicí kapaliny HYDAC představuje flexibilní řešení pro doplňování chladicí kapaliny přímo u obráběcího stroje. Mobilní systém je vybaven sudem na chladicí olej, zatímco přívod vody je zajištěn integrovanou hadicí. Stroj lze pohodlně naplnit předem zvoleným nebo uloženým množstvím chladicí kapaliny v optimální koncentraci pomocí dávkovací trysky.

Hodnoty koncentrace uložené pro každý stroj zajišťují, že již není nutné provádět ruční výpočty náchylné k chybám. Integrovaný přenos dat navíc umožňuje automatizovanou dokumentaci procesů doplňování – pro maximální spolehlivost procesů a transparentnost při řízení kapalin.

Další informace o plničce chladicí kapaliny HYDAC

Čistič chladicí kapaliny HYDACMobilní filtrační jednotka chladicí kapaliny

Čistič chladicí kapaliny HYDAC představuje mobilní filtrační jednotku, která účinně čistí nádrže obráběcích strojů. Spolehlivě odstraňuje pevné částice nečistot prostřednictvím filtračních vložek, čímž pomáhá prodlužovat životnost kapaliny a snižovat náklady na životní cyklus kapaliny (LCC).

Systém lze používat flexibilně – ať už za účelem plnění nádrží z IBC, dočasné offline filtrace, nefiltrovaného vyprazdňování nebo použití v kombinaci s automatizační technikou pro kontinuální monitorování a řízení koncentrace kapalin.

Díky své přenosnosti lze čistič chladicí kapaliny rychle a snadno použít na různých strojích, a zajistit tak optimální kvalitu kapaliny a spolehlivost procesu.

Dirk JeskeManažer odvětví obráběcích strojů ve společnosti HYDAC

Díky našemu automatizovanému systému řízení chladicí kapaliny jsou naši zákazníci ušetřeni nejen časově náročných manuálních kontrol, dokumentace a doplňování. Rychleji také dosahují návratnosti investic. Méně času a námahy, vyšší spolehlivost procesu a znatelné úspory nákladů zde jdou ruku v ruce a vytvářejí podmínky pro plně automatizovanou výrobu.

Časté dotazy – Často kladené otázky a odpovědi ohledně řízení chladicí kapaliny

Koncentrace chladiva

Jak správně mísíte chladicí kapalinu?

Chladicí kapaliny se obvykle připravují ručně: koncentrát se smíchá s vodou ve správném poměru. Je důležité používat správnou koncentraci – příliš nízké hodnoty vedou ke korozi a příliš vysoké k podráždění kůže a pěnění. Klasickou metodou kontroly je refraktometr.

Doplňování je s plničkou chladicí kapaliny HYDAC poloautomatické: množství a koncentrace jsou již uloženy v systému. Tím se snižuje chybovost, udržuje se stabilní kvalita chladicí kapaliny a obsluha má méně práce.

Plně automatické systémy HYDAC FCU 5000 a PCS 2000 zajišťují centrální zásobování několika strojů. To zabezpečují neustálým monitorováním koncentrace a dalších parametrů a v případě potřeby provádějí automatické doplňování.

Systémy FCU 5000 a PCS 2000 zajišťují optimální promíchání koncentrátu ve vodě. Výsledkem je vylepšená kvalita emulze a nižší spotřeba koncentrátu.

Jaké je optimální procento chladicí kapaliny? Jaká je optimální koncentrace chladicí kapaliny?

Optimální koncentrace závisí na procesu obrábění, materiálu a typu použité chladicí kapaliny. Hodnoty se zpravidla pohybují mezi 5 a 10 %. Příliš nízká koncentrace podporuje bakterie, příliš vysoká koncentrace vede ke zbytečným nákladům a možnému podráždění kůže.

Naše automatizované systémy pro řízení chladicí kapaliny zajišťují konstantní koncentraci místo ručních kontrol za účelem vyšší spolehlivosti procesu a menšímu množství času a námahy.

Monitorování a úprava chladicí kapaliny

Jak často je třeba měnit nebo kontrolovat chladicí kapalinu?

Chladicí kapalina se tradičně mění v pevně stanovených intervalech – obvykle jednou za několik měsíců. Ve skutečnosti však životnost závisí na faktorech, jako je teplota, bakteriální kontaminace nebo přísun cizích olejů.

  • Ruční: Kontrola pomocí refraktometru nebo testovacích proužků, změna podle vzhledu nebo zápachu.
  • Poloautomatické: Mobilní čistič chladicí kapaliny HYDAC čistí emulzi chladicí kapaliny přímo u stroje, čímž prodlužuje její životnost.
  • Plně automatické: S jednotkou HYDAC FCU 5000 a PCS je stav chladicí kapaliny neustále monitorován. Systém okamžitě rozpozná odchylky v koncentraci a automaticky je upravuje, což umožňuje výměnu chladicí kapaliny podle stavu namísto intervalové výměny.
     

Jak dlouho chladicí kapalina vydrží?

Trvanlivost chladicích kapalin závisí na jejich úpravě a prostředí. Bez monitorování se chladicí kapalina může stát nepoužitelnou již po několika týdnech. Pravidelnou údržbou a automatickou úpravou pomocí systémů HYDAC lze výrazně prodloužit životnost, a tím snížit celkové náklady i náklady na likvidaci.

Jaký význam má automatizované řízení kapalin pro automatizovanou výrobu?

Pro stabilní a efektivní automatizovanou výrobu je zásadní nepřetržité monitorování chladicí kapaliny. Zajišťuje optimální mazací a chladicí účinek, snižuje opotřebení nástrojů a zabraňuje neplánovaným odstávkám stroje. Jsou odstraněny také časově náročné procesy ruční kontroly a doplňování, které by jinak značně omezovaly stupeň automatizace.

S řešeními, jako je řídicí jednotka kapalin HYDAC FCU 5000 a snímač koncentrace procesní kapaliny (PCS), lze chladicí kapaliny spolehlivě monitorovat a automaticky doplňovat – pro maximální spolehlivost procesu, stálou kvalitu a snížení provozních nákladů.

Problémy při používání chladicích kapalin

Proč chladicí kapalina pění nebo nepříjemně zapáchá?

Obvyklými příčinami těchto příznaků při manipulaci s chladicími kapalinami jsou

  • Nesprávná koncentrace
  • Kontaminace způsobená cizími oleji
  • Mikrobiologický růst (bakterie nebo plísně)

Výsledek: pěnění, nepříjemný zápach a kožní problémy při kontaktu s emulzí chladicí kapaliny.

Čistič chladicí kapaliny HYDAC snižuje výskyt částic, zbytků oleje a bakterií v emulzi chladicí kapaliny pro delší životnost a lepší pracovní podmínky.

Systémy HYDAC FCU 5000 a PCS také okamžitě rozpoznají odchylky a automaticky upravují parametry. Problémům, jako je pěnění nebo nepříjemný zápach, se tak předchází preventivně, místo aby se řešily dodatečně.
 

Bezpečnost a manipulace s chladicí kapalinou

Co je důležité si uvědomit při manipulaci s chladicími kapalinami?

Při práci s chladicími kapalinami platí jasná pravidla: zamezit kontaktu s pokožkou, používat osobní ochranné prostředky, pravidelně kontrolovat koncentrace a dodržovat limitní hodnoty (např. dusitany/dusičnany). Při řízení kapalin hraje ústřední roli také dodržování právních předpisů o bezpečnosti práce a životním prostředí.

Společnost HYDAC poskytuje podporu pomocí bezpečných a dokumentovatelných procesů:

  • Plnič chladicí kapaliny/čistič chladicí kapaliny pro bezpečné hospodaření s chladicí kapalinou u jednotlivých strojů
  • PCS 2000/FCU 5000 jako centralizované systémy, které nepřetržitě monitorují všechny parametry chladicí kapaliny, dokumentují je v souladu s předpisy a zajišťují jejich dodržování

Soubory ke stažení

Naši odborníci na chladicí kapaliny se těší na vaše dotazy!

Zvyšte stupeň automatizace ve vašem řízení kapalin pomocí inovativních řešení od společnosti HYDAC.

Kontaktujte naše odborníky!

Líbí se vám tento článek? Pomozte nám najít!

Přidejte si HYDAC jako svůj preferovaný zdroj hned teď

Úprava vody: Váš klíč k vyšší míře udržitelnosti

Zjistěte více!