Dvojitá ochrana proti napadení slávičkami: Filtr AutoFilt Mussel Catch

Udržitelná ochrana systémů s vodou bez chemie

Invazivní druhy sláviček, jako jsou slávička kvaga a slávička mnohotvárná, se stávají stále větším problémem v mnoha oblastech průmyslové filtrace, například v systémech akvatermální energie nebo v okruzích chladicí vody. Tyto druhy ucpávají potrubí a blokují výměníky tepla, což snižuje výkon napadených systémů a vyžaduje nákladnou údržbu. Náš filtr AutoFilt Mussel Catch nabízí dvoustupňový kaskádový filtr, který funguje zcela bez chemie a dlouhodobě chrání vaše systémy.

Zjistěte více o našich filtračních řešeních, která bojují proti napadení slávičkami

Máte otázky ohledně prevence napadení vašeho systému slávkou kvaga nebo jinými invazivními druhy? Sjednejte si nezávaznou konzultaci s našimi odborníky nebo využijte náš digitální dotazník pro výběr filtru „ProFilt Navigator“.

ProFilt Navigator: vaše cesta k optimálnímu filtračnímu systému

Kontaktujte nás ihned!

Napadení slavičkou kvagou a slavičkou mnohotvárnou – rostoucí celosvětové riziko Tito drobní vodní živočichové způsobují velké škody v systémech obsahujících vodu

Invazivní druhy sláviček, jako je slávička kvaga a slávička mnohotvárná, se stále více šíří v evropských vodách, a tím pádem i v technologických a chladicích vodách. Totéž tedy platí i pro procesní a chladicí vodu. Vnikají do nich přes balastní nádrže, trupy lodí nebo s migrujícími ptáky. Mimo své obvyklé prostředí se setkávají s minimem přirozených predátorů, což jim umožňuje se rychle množit.

Jejich drobné larvy snadno projdou přes ochranné mřížky, čerpadla i konvenční filtry a usazují se hluboko uvnitř vodních systémů, jako jsou okruhy pitné, technologické nebo chladicí vody.

Následky jsou vážné: ucpané potrubí způsobuje ztrátu tlaku, zvýšenou spotřebu energie a výrazně omezený průtok, což může vést až k úplnému výpadku systému. Výsledkem jsou nákladné a neplánované opravy.

Konvenční metody filtrace narážejí na své limity Běžné postupy jsou často neúčinné, neekonomické nebo sporné z ekologického hlediska

Pro boj proti napadení slávičkami v technologických nebo chladicích vodách je k dispozici celá řada metod, ale v praxi se rychle ukazuje, že žádná z nich nenabízí kompletní řešení.

Chemické postupy jsou sice účinné, ale z ekologického hlediska sporné. Na druhé straně tepelné metody nebo UV systémy vedou k vysoké spotřebě energie a jsou neekonomické.

Pískové filtry a konvenční automatické filtry neposkytují dostatečnou ochranu – odstraňují sice dospělé slávičky, ale nechávají projít jejich larvy. Kompletní eliminaci sice zajistí ultrafiltrace, ale ta obvykle není rentabilní kvůli vysokým investičním a provozním nákladům.

Dosud proto chybělo ekonomické, energeticky úsporné a ekologické řešení, které by spolehlivě chránilo chladicí okruhy a zároveň spolehlivě zachycovalo larvy sláviček kvaga, sláviček mnohotvárných a podobných druhů.

Naše kaskádové filtrační řešení: Náš filtr AutoFilt Mussel Catch

Dvoustupňová všestranná ochrana proti drobným vetřelcům z moře

Napadení systémů s vodou, jako jsou například okruhy chladicí vody, je komplexní problém, protože dospělé slávičky a především jejich drobné a flexibilní larvy dokážou proklouznout běžnými procesními filtry a později se usadit v systému.
S naším filtrem AutoFilt Mussel Catch získáte dvoustupňovou kaskádovou ochranu, která cílí právě na tento problém a navíc funguje zcela bez chemie:

  • Stupeň 1: Svíčkový filtr AutoFilt RF3 zachytí dospělé slávičky a hrubé nečistoty.
  • Stupeň 2: Košový filtr AutoFilt RF14 spolehlivě zachytí jemné částice i larvy sláviček a čistí se kompletně automaticky pomocí trysek HYSuction.

Výsledek? Udržitelná ochrana proti slávičkám a jejich larvám, méně údržby pro výměníky tepla a další komponenty a dlouhodobá provozní spolehlivost – to vše bez chemikálií a při plném výkonu systému.

Účinné zachycování sláviček – černé na bílémOdstranění larev úspěšně prokázáno v dlouhodobých testech

Od dubna do listopadu 2024 byl náš automatický jemný filtr AutoFilt RF14 testován v reálných podmínkách v rámci rozsáhlého polního testu na Bodamském jezeře. Test se zaměřil na klíčový slabý článek mnoha filtračních systémů: larvy sláviček.

Tyto drobné a flexibilní larvy se dostávají s proudem vody do potrubí a výměníků tepla, kde se usazují – s vážnými následky, jako jsou ucpání, ztráta výkonu a vysoké náklady na údržbu.

Výsledky mluví samy za sebe: Ve 99 % vzorků vody odebraných za procesním filtrem AutoFilt RF14 nebyly zjištěny žádné živé larvy sláviček. To znamená, že hlavní příčina zamoření slávičkami byla účinně a cíleně eliminována.

Stanovení populace larev sláviček před testovacím filtrem a po něm provedla nezávislá limnologická laboratoř. Odběr a analýza vzorků proběhly vědecky schválenými metodami.

Naše procesní filtry, které bojují proti napadením slávičkami

Systém AutoFilt RF3 od HYDAC

AutoFilt RF3 je automatický proplachovací filtr, který slouží pro hrubou filtraci až do 50 µm a dokáže zachytit shluky sláviček i jejich larvy. Namísto válcových svíček používá kuželové, což umožňuje účinnější průtok a čištění. Tělo filtru s optimalizovaným prouděním zajišťuje kompaktní design s vysokým výkonem a nízkou tlakovou ztrátou.

HYDAC AutoFilt RF14

Specialitou systému AutoFilt RF14 je automatická jemná filtrace. Na rozdíl od modelu AutoFilt RF3, AutoFilt RF14 používá filtrační koš namísto svíček. Plně automatické čištění probíhá přímo na filtrační síťce pomocí trysek HySuction. Díky speciální konstrukci filtrační vrstvy v kombinaci s ideálním čisticím mechanismem dokáže tento procesní filtr zachytit až 99 % larev sláviček.

HYDAC je váš partner pro efektivní odstraňování sláviček v procesní filtraci

Efektivní ochrana proti slávičkám a jejich larvám: Naše řešení nabízí efektivní a ověřenou ochranu systémů na bázi vody proti slávičkám a jejich larvám, včetně slávičky kvaga.

Efektivní ochrana proti slávičkám a jejich larvám

Naše řešení nabízí efektivní a ověřenou ochranu systémů na bázi vody proti slávičkám a jejich larvám, včetně slávičky kvaga.

Snížení nákladů na energii a údržbu: Účinná filtrace zabraňuje ucpávání potrubí a výměníků tepla, díky čemuž se vyhnete zvýšené spotřebě energie a nákladné údržbě.

Snížení nákladů na energii a údržbu

Účinná filtrace zabraňuje ucpávání potrubí a výměníků tepla, díky čemuž se vyhnete zvýšené spotřebě energie a nákladné údržbě.

Ekologické řešení filtrace: Vzhledem k tomu, že se náš kaskádový filtr HYDAC AutoFilt Mussel Catch obejde bez chemikálií, představuje udržitelné a ekologické řešení filtrace.

Ekologické řešení filtrace

Vzhledem k tomu, že se náš kaskádový filtr HYDAC AutoFilt Mussel Catch obejde bez chemikálií, představuje udržitelné a ekologické řešení filtrace.

Soubory ke stažení

Vaši odborníci na filtraci sláviček

Pojďte s námi bojovat proti zamoření slávičkou kvaga a dalšími invazivními druhy: kontaktujte náš tým expertů HYDAC a domluvte si konzultaci! Naši odborníci s vámi prodiskutují, jak najít optimální řešení pro váš konkrétní problém se slávičkami.

Kontaktujte nás

Líbí se vám tento článek? Pomozte nám najít!

Přidejte si HYDAC jako svůj preferovaný zdroj hned teď

Další články na toto téma

Úprava vody: Váš klíč k vyšší míře udržitelnosti

Zjistěte více!