Nástroj Easy Application Designer Online nástroj pro navrhování kompletních řídicích bloků

Chcete rychle ověřit proveditelnost svého projektu? Náš program pro kreslení a navrhování schémat hydraulických obvodů je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – usnadní práci vašemu konstrukčnímu oddělení a urychlí proces vývoje. Tímto způsobem můžete svým zákazníkům rychleji poskytnout uspokojivý výsledek. Pomocí softwaru lze snadno vytvářet schémata hydraulických obvodů a seznamy dílů. Nástroj EAD také poskytuje komplexní dokumentaci (včetně rozměrových výkresů, 3D modelů, vrtacích šablon a výrobních výkresů). Po dokončení této operace nástroj EAD navrhne 3D model řídicího bloku.

Snadné plánování projektůOd tvorby schémat hydraulických obvodů až po automatizovaný proces návrhu bloků

Od schématu hydraulického obvodu až po hotový 3D výkres – náš nástroj EAD vám ušetří drahocenný čas a náklady na práci v procesu návrhu. Konfiguraci hydraulických schémat, seznamů dílů a výrobních výkresů na základě produktů HYDAC zvládnete během několika minut. Na přání se můžeme postarat také o montáž a dodání konečného provedení.

Jak to funguje?

  • Začněte vytvořením schématu hydraulického obvodu:
    Schémata hydraulického obvodu můžete velmi snadno vytvořit online pomocí funkce přetažení a své soubory STEP obdržíte zdarma.
  • Vyberte si ty správné součásti:
    Nejnovější šroubovací ventily HYDAC, včetně vhodných instalačních prostor, najdete v přepínači. V systému jsou také uloženy akumulátory, snímače tlaku a mnoho dalších součástí. Výsledkem je seznam dílů.
  • Dokončete svůj projekt pomocí automatizovaného procesu návrhu bloku:
    Automatické směrování slouží k vygenerování bloku, který lze snadno zobrazit jako 3D vykreslení. Na požádání se můžeme postarat o výrobu i dodání – je možné zajištění okamžité cenové nabídky.

Zaregistrujte se nyní

Vysvětlení nástroje EAD ve 3 minutáchVytvořte schéma hydraulického obvodu online & navrhněte kompletní řídicí blok

Navrhněte svůj řídicí blok během několika minut: náš nástroj EAD otevírá cestu k automatizovanému procesu návrhu bloku. Po vytvoření schématu hydraulického obvodu vyberte správné ventily Cetop a šroubovací ventily pro svou aplikaci.

Ať už potřebujete směrové šoupátkové ventily, směrové sedlové ventily, tlakové, průtokové či uzavírací ventily – šroubovací, nástrčné, pro montáž do rozváděcího potrubí – máme vhodné řešení pro váš systém. Podívejte se na video a zjistěte vše o našem nástroji.

Vaše výhody s nástrojem EAD

Icon: Time savings

Úspora času

Náš uživatelsky přívětivý program vám pomůže rychle dosáhnout cíle. To proto, že jsme všechny informace, které potřebujete pro svůj návrh, uložili do nástroje EAD. To znamená, že můžete ihned začít a během chvilky vytvořit nový návrh bloku.  
 

Icon: Automated working

Automatizovaná práce

Není nutná žádná instalace ani aplikace – k našemu programu pro kreslení a navrhování hydraulických schémat obvodů můžete snadno přistupovat prostřednictvím našich webových stránek. Výsledkem je hotový 3D návrh bloku, který můžete okamžitě odeslat společnosti HYDAC k výrobě.

Icon: Reduced costs

Nižší náklady

Zefektivněte plánování projektů a ušetřete náklady – s naším nástrojem EAD můžete usnadnit práci svým konstruktérům a předejít dlouhým čekacím dobám pro své zákazníky. A to nejlepší na tom je, že náš bezplatný nástroj je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celém světě.

Základní informace: co je nástroj EAD a jak k němu získat přístup?

Jaké jsou výhody nástroje EAD?

V prvním kroku můžete zdarma vytvořit schéma hydraulického obvodu online. Hlavní přínos nástroje však spočívá v rychlém a automatizovaném procesu návrhu bloku, který je možný díky integrovanému automatickému směrování, které propojuje připojení ventilů a dalších součástí.

K čemu slouží nástroj EAD?

Nástroj EAD nabízí automatizovaný proces návrhu bloku na základě schématu hydraulického obvodu uživatele. Můžete použít až dvanáct ventilů HYDAC a další součásti (akumulátory, snímače atd.).

Pracovní tok:

  1. Vytvoření schématu hydraulického obvodu
  2. Automatické směrování
  3. Generování řídicích bloků
  4. Kreslení + generování modelu STEP
     

Dostanu instrukce, jak nástroj funguje?

V našem programu pro kreslení schémat hydraulických obvodů a další postupy návrhu je k dispozici řada vysvětlujících videí o různých tématech, která vám umožní rychle si osvojit způsob, jakým nástroj funguje.

Kolik projektů mohu vytvořit?

Počet projektů je prozatím neomezený.

Jak získám účet EAD?

Navštivte stránku ead.hydac.com prostřednictvím aktuálního prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox). 
Klikněte na možnost „Zaregistrovat se nyní“, vyplňte registrační formulář a potvrďte kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Jakmile vaše místní prodejní organizace HYDAC dokončí registraci, obdržíte potvrzující e-mail. 

Je použití nástroje zpoplatněno?

Ne, nástroj EAD je k dispozici zdarma.

Na jakou cílovou skupinu je nástroj EAD zaměřen?

Náš program pro kreslení schémat hydraulických obvodů a navrhování řídicích bloků společnost HYDAC důkladně testovala a optimalizovala – používáme jej také pro rychlé zadávání nabídek. Vzhledem k celé řadě výhod chceme nyní tento nástroj zpřístupnit našim zákazníkům.

Je nástroj EAD k dispozici pouze v angličtině?

Náš nástroj je k dispozici pouze v angličtině – další jazyky v tuto chvíli neplánujeme.

Kdo může nástroj EAD používat?

Nástroj je primárně zaměřen na firmy a jejich výzvy. Tento nástroj však může přinášet výhody i univerzitám, odborným školám a dalším vzdělávacím institucím. 
Náš online nástroj je dostupný ve všech zemích – pokud tomu tak ve vaší zemi není, kontaktujte společnost HYDAC.

Musím být odborníkem, abych mohl používat nástroj EAD?

Nástroj EAD je navržen jako jednoduchý nástroj pro návrh a tvorbu schémat hydraulických obvodů. Základem nástroje jsou jednoduché hydraulické obvody, pro které stačí základní znalosti hydrauliky. Je však možné navrhovat i složité obvody. Náš nástroj nabízí širokou škálu možností pro odborníky s různými dovednostmi a umožňuje jim vytvářet schémata hydraulických obvodů online a navrhovat řídicí bloky.

Ochrana údajů: jsou moje údaje v bezpečí?

Je třeba něco instalovat?

Ne, nástroj EAD je cloudové řešení, které se ovládá výhradně ve webovém prohlížeči. K práci s nástrojem potřebujete pouze aktuální prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge).

Jak jsou moje data zabezpečená?

Ochrana údajů se řídí evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů. Chování uživatelů je analyzováno za účelem neustálé optimalizace uživatelského prostředí a dalšího vývoje funkcí. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

Jak dlouho mám přístup ke svým projektům a ke svému účtu?

Vytvořené projekty jsou v nástroji EAD viditelné po dobu jednoho roku. Potom se archivují. Své projekty můžete stáhnout dříve, než k archivaci dojde, a uložit je lokálně. Pokud účet nebudete tři měsíce od registrace používat, vyhrazujeme si právo jej deaktivovat.

Součásti: které součásti jsou v nástroji uloženy?

Kolik ventilů mohu použít?

V současné době je možné použít až 12 ventilů, ke kterým lze připojit i další součásti (akumulátory, snímače atd.). Vybírat můžete z více než 3 000 položek.

Jsou v systému uloženy také ventily Cetop?

Ano, lze použít až dva ventily Cetop. Můžete je kombinovat se šroubovacími ventily.

Jsou v systému uloženy všechny ventily HYDAC?

Sortiment ventilů HYDAC se neustále rozšiřuje. To znamená, že v nástroji EAD najdete vždy aktuální nabídku více než 3 000 ventilů HYDAC.

Jaké další součásti kromě ventilů jsou v systému uloženy?

Sortiment výrobků pro proces navrhování bloků doplňuje výběr akumulátorů, snímačů tlaku, ručních čerpadel a měřicích přípojek. Pokud některá součást chybí, obraťte se na adresu valves@hydac.com.

Funkce: jaké funkce má nástroj EAD?

Mohu řídicí blok měnit a nastavovat tak často, jak chci?

Základní schéma hydraulického obvodu lze měnit a přepočítávat prostřednictvím revize podle potřeby.

Mohu návrh později změnit?

Po optimalizaci automatického směrování a vygenerování řídicího bloku si můžete vyžádat podrobnější optimalizace a úpravy prostřednictvím technického oddělení HYDAC v místní prodejní organizaci HYDAC.

Jaká výrobní data (výkresy, seznamy dílů atd.) se vytvářejí?

Vytváří se volně použitelný soubor STEP včetně všech přídavných dílů a rozměrů.
Kromě toho je v různých formátech ke stažení rozměrový výkres se všemi bočními pohledy, schéma hydraulického obvodu včetně seznamu dílů a další technické informace, jako je přiřazení portů a hmotnost. Ke všem součástem si můžete stáhnout také příslušné brožury.

Mohu vytvořit kompletní schéma hydraulického obvodu, včetně čerpadla, nádrže a dalších součástí, pro funkční schéma?

Ano, vždy je možné vytvořit schéma hydraulického obvodu. V dalším kroku se automaticky vygeneruje návrh řídicího bloku.

Jaké materiály jsou k dispozici pro řídicí blok? Jsou chráněny proti korozi?

Jako standardní materiály pro návrh bloku jsou k dispozici ocel a hliník – v případě potřeby si zvolte dodatečnou ochranu proti korozi.

Jak mohu určit polohu ventilů a spojení (portů)?

Polohy ventilů pro každou stranu řídicího bloku můžete zadat podle potřeby. Polohy ventilů pak lze zobrazit na rozměrovém výkresu nebo modelu STEP.

Mohu schéma hydraulického obvodu uložit?

Schéma hydraulického obvodu se automaticky uloží do projektu. K dispozici je také ve formátu pdf nebo dwg.

Jaká je minimální tloušťka stěny návrhu?

Na všech stranách je dodržena tloušťka stěny 4 mm.

Existuje kontrola věrohodnosti?

Provádí se kontrola věrohodnosti chyb schématu hydraulického obvodu, např. nepřiřazeného spojení. Správná volba ventilu, například požadovaný průtok nebo tlak, je na vás jako na uživateli.

Jsou výsledky automatického směrování optimalizovány?

Ano, automatický směrovač optimalizuje řídicí blok z hlediska kompaktnosti.

Další kroky: co se stane po vytvoření řídicího bloku?

Uvidím na konci kalkulaci nebo cenu?

Jakmile budou v projektu definovány všechny prvky návrhu, můžete si u místní prodejní organizace HYDAC vyžádat kalkulaci. Díky předem definovanému obvodu a součástem obdržíte cenovou nabídku v krátkém čase. V případě potřeby bude poskytnuto další technické poradenství a optimalizace.

Jak rychle se generuje řídicí blok?

V závislosti na počtu použitých součástí, složitosti schématu hydraulického obvodu a na míře využití nástroje EAD může generování trvat od 5 minut až po několik hodin.

Jak získám řídicí blok jako prototyp pro funkční testování?

Po vygenerování řídicího bloku si můžete vyžádat prototyp u místní prodejní organizace HYDAC.

Jak rychle obdržím řídicí blok jako prototyp pro funkční testování?

V závislosti na vytížení výrobních kapacit místní prodejní organizace HYDAC může být řídicí blok k dispozici již za tři týdny.

Kdo řídicí blok vyrábí?

Obraťte se na prodejní organizaci HYDAC, která vám ráda poskytne cenovou nabídku. V případě potřeby si jej můžete objednat kompletně sestavený a otestovaný.