Filtrační systémy

FluidMonitoring Software FluMoS Light

FluidMonitoring Software FluMoS Light je software pro načítání, zobrazování a editaci dat kapalinových senzorů společnosti HYDAC. Umožňuje připojení 3 senzorů současně.

FluMoS Light je možné použít v kombinaci s nejnovější generací senzorů s rozhraním HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) i senzorů bez tohoto rozhraní (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

Software FluMoS Light se používá k:

  • Online zobrazení naměřených hodnot v počítači ve formátu tabulky a grafu
  • Ukládání souborů protokolu na pevné disky
  • Zobrazení souborů protokolu z pevných disků / disket a ukládání do grafických souborů
  • Zpracování uložených souborů protokolu, např. pomocí aplikace Microsoft Excel

Aplikace:

  • Dálkové monitorování naměřených hodnot senzoru
  • Údržba podle stavu

Stáhnout FluMoS Light

FluidMonitoring Software FluMoS Mobile

HYDAC FluMoS Mobile pro systém Android – váš přístup k jednotkám FluidControl společnosti HYDAC

Získejte data z měření stavu kapalin na svém zařízení Android!
FluMoS Mobile je nástroj pro zobrazování a stahování naměřených dat z jednotky FluidControl FCU 1000 a jednotky SensorMonitoring SMU 1200 do zařízení se systémem Android.

Funkce nástroje FluMoS Mobile

  • Zobrazuje aktuální naměřené hodnoty (znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teplotu) jednotkou FluidControl FCU 1000 ve formátu tabulky
  • Zobrazuje průběh naměřených hodnot (znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teploty) jednotky FluidControl FCU 1000 ve formátu grafu (jeden graf pro každý měřicí kanál)
  • Selektivní stahování souborů protokolu ve formátu .dat z interní paměti jednotky FCU1000 nebo SMU1200 do vašeho zařízení se systémem Android
  • Online ukládání naměřených dat do zařízení se systémem Android (možné v následné verzi)

Soubory .dat můžete snadno přeposlat e-mailem do jiných zařízení, například do počítače.
Soubory lze poté zpracovat v programu FluMoS.

Stáhnout FluMoS Mobile

Funkční moduly a programovací pomůcka ContaminationSensor CS 1000

Nabízíme níže uvedenou programovací pomůcku, která umožňuje integraci senzoru ContaminationSensor CS 1000 do řídicích systémů Siemens S7-300/S7-400. Je k dispozici zdarma ke stažení.

Skládá se z funkčních modulů a programovacích pokynů.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Funkční moduly CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Fluidní technologie

Integrovaný konfigurátor desek

Integrovaný konfigurátor desek je grafický softwarový nástroj, který umožňuje uživateli komunikovat s integrovanou elektronikou (tzv. OBE) proporcionálních ventilů HYDAC řad D a P a nastavovat jejich parametry. Tyto řady poznáte podle černého pouzdra elektroniky.

V reálném čase lze sledovat různé hodnoty a prohlížet a upravovat interní parametry.

Software také umožňuje ukládat a importovat parametry pro rychlou výměnu a zkrácení doby spouštění systému.

Stáhnout Integrovaný konfigurátor desek

Zobrazit proporcionální ventily HYDAC

Servisní nástroj pro OBE

Servisní nástroj pro integrovanou elektroniku je grafický softwarový nástroj, který umožňuje uživateli komunikovat s integrovanou elektronikou (tzv. OBE) proporcionálních ventilů HYDAC řady A a nastavovat jejich parametry. Tuto řadu poznáte podle hliníkově zbarveného pouzdra elektroniky.

V reálném čase lze sledovat různé hodnoty a prohlížet a upravovat interní parametry.

Software také umožňuje ukládat a importovat parametry pro rychlou výměnu a zkrácení doby spouštění systému.

Stáhnout servisní nástroj pro OBE

Firmware pro OBE

Firmware pro OBE umožňuje uživateli aktualizovat stávající ventily řady A na nejnovější verzi. Tuto řadu poznáte podle hliníkově zbarveného pouzdra elektroniky.

Aby bylo možné ventil správně parametrizovat, ujistěte se, že verze servisního nástroje pro OBE i firmwaru je aktuální.

Stáhnout firmware pro OBE

Systémové inženýrství

Software pro parametrizaci řídicího modulu EHCD

Náš software umožňuje jednoduché a přehledné nastavení parametrů digitálních řídicích modulů EHCD pomocí PC nebo notebooku.

Shrnutí nejdůležitějších funkcí:

  • Automatická detekce a zobrazení názvu modulu při otevření rozhraní
  • Současné zobrazení a ovládání zadávání parametrů, dálkového ovládání a monitorování procesních dat – bez nutnosti přepínat mezi okny
  • Vylepšený osciloskop pro zobrazování a zaznamenávání procesních dat
  • Optimalizováno pro Windows 11, zpětně kompatibilní se staršími verzemi
  • Jednoduché a přehledné ovládání zařízení pomocí PC/notebooku
  • Vyhodnocování procesních proměnných během provozu
  • Zobrazení informací o stavu
  • Intuitivní ovládání – rychlé seznámení bez nutnosti dlouhého pročítání manuálu

Stáhnout V4.1

Předchozí verze 3.6  je stále k dispozici ke stažení, ale již není podporována.

Stáhnout V3.6

KineSys

Frekvenční měnič HYDAC – montáž do skříně HFI-CM

Výkonný počítačový software HFI-CM-Startup (frekvenční měnič HYDAC – montovaný do skříně) nabízí mnoho způsobů, jak rychle uvést do provozu a optimalizovat pohonné systémy KineSys.

Dialogově řízené uvedení do provozu s grafickou podporou pohonů výrazně zjednodušuje konfiguraci elektromechanického nebo hydraulického systému. Motor se parametrizuje prostřednictvím elektronického štítku.

Pro sériové uvedení do provozu je možné použít soubor pro uvedení do provozu. To výrazně šetří čas, pokud máte řadu projektů. Software je doplněn praktickými a intuitivními diagnostickými nástroji.

Zobrazit soubory ke stažení

Frekvenční měnič HYDAC – montáž na motoru HFI-MM

Počítačový software HMM Start-Up (c) je díky svému intuitivnímu uživatelskému rozhraní velmi přívětivý pro uživatele a představuje dokonalé rozhraní pro váš pohonný systém HYDAC KineSys.

Software umožňuje rychle a jednoduše parametrizovat elektromechanický nebo hydraulický systém. Integrovanou funkci osciloskopu lze použít k vizualizaci provozních dat a naměřených hodnot a ke kontrola nastavení.
Automatická funkce motoru, přednastavení parametrů a přizpůsobené zobrazení skutečných hodnot automatizují a urychlují uvedení aplikace do provozu.

Zobrazit soubory ke stažení

Frekvenční měnič HYDAC – montáž na zeď HFI-WM

Řídicí jednotka HFI-WM (Frekvenční měnič HYDAC – montáž na zeď) je frekvenční měnič pro regulaci otáček třífázových asynchronních motorů.
Jednotka slouží k regulaci otáček asynchronních motorů. Je zapotřebí instalace do rozvaděče.

Tato řídicí jednotka je k dispozici ve výkonových třídách do 250 kW

Zobrazit soubory ke stažení

Elektronika

Firmware HMG 4000, návod, USB ovladač, počítačový software

HEWIN – nástupce našeho softwaru HMGWIN s novými funkcemi

  • Konfigurace a zobrazení aktuálních hodnot naměřených jednotkou HMG 4000
  • Záznam, vizualizace, analýza a úprava dat naměřených jednotkou HMG 4000
  • Čtení, vytváření a úprava souborů symbolů CAN pro použití v jednotce HMG 4000 nebo v CAN záznamu
  • CAN záznam: čtení, zobrazování a ukládání zpráv z CAN
  • IO-Link záznam: čtení, zobrazování a ukládání procesních dat IO-Link
  • Čtení a parametrizace zařízení HYDAC s protokolem CANopen, CAN SAE J1939 nebo IO-Link

Stáhnout počítačový software HEWIN

Stručná příručka k softwaru HEWIN, DE

Stručná příručka k softwaru HEWIN, EN

 

Předchozí verze softwaru HMGWin-2 je stále k dispozici ke stažení, ale již není podporována.

Stáhnout software HMGWin V04, DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch, DE

Uživatelská příručka HMG 4000 EN

HMG 4000 Notice d'utilisation, FR

 

Firmware HMG 4000

USB ovladač HMG 4000

Počítačový software HMG 2500 / 30x0

Tento software nabízí možnost praktické a jednoduché analýzy a archivace křivek a záznamů pořízených pomocí HMG 2500 / 30x0 a v případě potřeby možnost exportu dat za účelem integrace do jiných programů pro PC.

Kromě toho lze HMG 2500 / 30x0 ovládat přímo z počítače. Základní nastavení lze definovat a měření lze spustit online a zobrazit přímo, např. na obrazovce počítače jako průběh křivky měření.

Stáhnout software HMGWin V03

HMGWIN3000 Handbuch DE

Uživatelská příručka HMGWIN3000 EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

Počítačový software CMWIN

  • Pro následné vyhodnocování naměřených dat na počítači je k dispozici software HYDAC CMWIN V03, kompatibilní s CMU 1000.
  • Hlavní součástí počítačového softwaru CMWIN V03 je editor CM. Ten nabízí různé nástroje a funkce vycházející z normy IEC 61131 
    pro návrh, integraci a testování uživatelských programů pro CMU 1000.
  • CMWIN rovněž umožňuje odečítat, konfigurovat a parametrizovat senzory HYDAC pro monitorování stavu v kombinaci s HMG 510.
     

Stáhnout software CMWIN V03

CMWIN Handbuch DE

Uživatelská příručka CMWIN EN

CMWIN Note d'utilisation FR

USB ovladač HMG/CMU

Při prvním připojení měřicího zařízení HYDAC k počítači je nutné nejprve nainstalovat požadovaný ovladač USB.
Ovladač je také k dispozici na dodaném disku CD-ROM.

HMG 3000

HE Virtual Comport Driver

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

CP210x VCP Win XP-S2K3 / Vista / 7 / 10

Aktualizace měřicího zařízení pro použití s USB 3.0

Pokud při připojení měřidel HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) k počítači přes rozhraní USB 3.0 dochází k problémům s připojením, je třeba aktualizovat ovladač.


Stáhnout aktualizaci USB3

USB 3.0 Update Anleitung DE

Pokyny k aktualizaci USB 3.0 EN

PC software ZBE P1-WIN

Pro programování a parametrizaci tlakových spínačů HYDAC a senzorů HYDAC IO-Link.

PC software ZBE P1-WIN lze používat pouze s programovacím adaptérem HYDAC ZBE P1.

Stáhnout počítačový software ZBE P1-WIN