Komponenty a systémy společnosti HYDAC s certifikací ATEX

Jsme vaším partnerem po všech stránkách, a proto vám dokážeme nabídnout i řešení v souladu s normami pro použití ve výbušném prostředí.

7 min. doba čtení

Námořní technika Těžba a manipulace s materiály Ropa a zemní plyn Témata a produkty Certifikace ATEX

Komponenty a systémy společnosti HYDAC jsou v souladu se směrnicí 2014/34/EU

V odvětvích, jako je chemický a farmaceutický průmysl, těžební průmysl, těžba surové ropy a zemního plynu a potravinářský průmysl (zejména v mlýnech), se při různých zpracovatelských a výrobních procesech pracuje s hořlavými látkami. To znamená, že neustále vznikají nebezpečné situace, které mohou vyústit ve výbuch a ohrozit bezpečnost osob.

Klasifikace zón ATEX

Za účelem zajištění ochrany před výbuchem je možné přijmout různá technická a/nebo organizační opatření, která mají zabránit zranění nebo smrti. Z tohoto důvodu byly oblasti s nebezpečím výbuchu roztříděny v evropské směrnici 1999/92/ES do zvláštních zón na základě četnosti a délky trvání výskytu výbušného prostředí. Jednotlivá zařízení a vybavení tak mohou být navržena v souladu s konkrétními zónami. Tento přístup má ekonomický smysl a pozornost projektanta se tak může při všech jeho rozhodnutích a činnostech zaměřovat výhradně na bezpečnost.

Příručka ATEX společnosti HYDAC

Chcete se dozvědět další informace o směrnici ATEX, ochraně proti výbuchu, směrnicích a provedení minimalizujícím rizika? Pak si ještě dnes pořiďte svou vlastní kopii příručky společnosti HYDAC o ochraně ATEX:

Stáhnout příručku o ochraně ATEX

Plakát ATEX společnosti HYDAC

Chcete mít všechny klíčové informace o ochraně proti výbuchu neustále na očích? Na našem plakátu jsou vyobrazena všechna označení ATEX, takže o nich budete mít neustále přehled. Stačí si stáhnout plakát ATEX společnosti HYDAC:

Stáhnout plakát ATEX společnosti HYDAC

Obraťte se na odborníky společnosti HYDAC pro výbušná prostředí

Hledáte partnera pro implementaci řešení v souladu s normami? Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem našich vyškolených pracovníků jsme připraveni vám pomoci ve všech záležitostech od řízení požadavků až po certifikaci. Naši odborníci vám pomohou při analýze problémů, návrhu i dokumentaci řešení a nabídnou vám komplexní servis i po instalaci a prvním uvedení do provozu.

Sjednejte si konzultaci ještě dnes

Řešení společnosti HYDAC pro komponenty a systémy

Uživatelům a výrobcům nabízíme celou řadu řešení komponent a systémů, která vyhovují národním a mezinárodním specifikacím ochrany proti výbuchu:

  • Široké portfolio produktů ATEX: Bezpečnost při práci a spolehlivá ochrana zdraví díky našemu širokému sortimentu produktů a systémů s certifikací ATEX.
  • Analýza nebezpečí a hledání řešení: Místo provozu, provedení rozdělení do zón, typ ochrany proti vznícení a úroveň ochrany zařízení – naši odborníci vám pomohou pochopit požadavky na komponenty, pohonné jednotky i zařízení a určit odpovídající řešení.
  • Partnerství od A do Z: Jako partner se postaráme o vaše potřeby. Ať už se bude jednat o analýzu požadavků, posuzování shody, kompletní dokumentaci nebo funkční bezpečnost, s námi získáte všechny výhody a z jednoho zdroje.
  • Mezinárodní, a přesto lokální: Díky předsevzetí společnosti HYDAC: „místní odborníci pro místní pracovníky,“ jsme vám k dispozici po celém světě, ale nikdy nejsme daleko od vás.

Dopřejte si klid díky společnosti HYDACProdukty s ochranou proti výbuchu pro celou řadu průmyslových odvětví

Naše komponenty s certifikací ATEX se používají v celé řadě průmyslových odvětví. Všechny produkty a systémy ATEX úspěšně prošly požadovanými postupy shody a nesou odpovídající označení. Společnost HYDAC zaručuje řízení kvality a zpětnou vysledovatelnost svých produktů. Součástí dodávek společnosti HYDAC je ve standardu samozřejmě i povinná dokumentace.

Těžba a manipulace s materiály

HYDAC pod zemí – komponenty, systémy a servis z jediného zdroje

Zjistěte další informace

Námořní technika

Ať už se jedná o navijáky, zdvihací zařízení nebo stabilizátory. Objevte naše výrobky pro lodní dopravní aplikace. Váš partner v námořním průmyslu.

Zjistěte více

Obraťte se na nás ještě dnes!

Napsat e-mail

Projděte si další články časopisu

Certifikace ATEX
Témata a produkty
6 min. doba čtení |

Ventily ATEX společnosti HYDAC

Zjistěte další informace o našich řešeních

Školení
Témata a produkty
6 min. doba čtení |

Balíček školení na téma hydrauliky od společnosti HYDAC

Zjistěte další informace o našich řešeních

Fluidní inženýrství, Obráběcí stroje, Řízení teploty
Příběh o úspěchu zákazníka
4 min. doba čtení |

Šetřete energii v automobilce díky přestavbě obráběcích strojů na účinné vodní chladicí systémy

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka