Kybernetická bezpečnost v mobilních zařízeních

Ochranný štít pro vaše zařízení

Vytváření digitálních sítí pro mobilní zařízení otevírá nový potenciál pro efektivitu a produktivitu – to ale také znamená, že se ochrana před kybernetickými útoky stává stále důležitější. V boji proti neustále rostoucím hrozbám je klíčové mít po svém boku spolehlivého partnera. Protože kybernetická bezpečnost není jednorázový úkol: HYDAC tuto výzvu chápe a podporuje vás odbornými znalostmi a bezpečným hardwarem a softwarem, od prvotního nápadu až po uvedení do provozu. Takto s vámi spolupracujeme na vývoji řešení, která jsou přesně přizpůsobena vašim individuálním aplikacím – ať už se jedná o nový vývoj nebo přepracování vašich zařízení.

Od hardwaru a softwaru až po školení v oblasti kybernetické bezpečnosti: čtěte dále a zjistěte, jak náš komplexní přístup chrání vaše zařízení.

Kybernetická bezpečnost jako nový standard: jste již připraveni na budoucnost?

Kybernetická bezpečnost je průběžný proces, nikoli jednorázový projekt. Příprava na nové právní požadavky je pouze prvním krokem – protože v dynamickém prostředí neustále vyvíjíme naši nabídku.

Kontaktujte nás hned teď a nechte si od našich odborníků poradit s vaším řešením kybernetické bezpečnosti na míru a především s ohledem na budoucnost. 

Kontaktujte nás ještě dnes

HYDAC je váš partner pro kybernetickou bezpečnostPro komplexní ochranu, která roste s vámi

Ikona – Kybernetická bezpečnost přímo integrovaná do vývojového procesu.

Integrováno do vývojového procesu 

Díky našim dlouholetým zkušenostem je funkční bezpečnost ústředním bodem vývoje našich produktů. I my jako společnost zavádíme opatření kybernetické bezpečnosti.

Ikona – Neustále vyvíjíme naše systémy, komponenty a IT/OT procesy.

Neustálý další rozvoj

Nejen prostředí kybernetické bezpečnosti je vysoce dynamické – i my jsme. Proto neustále vyvíjíme naše systémy, komponenty a IT/OT procesy. Díky tomu vám můžeme vždy nabídnout nejmodernější zabezpečení. 

 

Ikona – Kybernetická bezpečnost je vícevrstvá, a proto nabízíme komplexní přístup.

Komplexní přístup

Kybernetická bezpečnost je vícevrstvá, a proto vám nabízíme komplexní přístup zahrnující hardware, software, inženýrské a technické poradenství, které chrání vaše mobilní zařízení na všech úrovních. I dlouho po zahájení sériové výroby zůstáváme po vašem boku jako spolehlivý partner.

Aktuální normy a předpisy EU přehledně

Nové předpisy EU, jako je směrnice NIS 2 a zákon EU o kybernetické odolnosti (CRA), staví výrobce před nové výzvy. Mobilní zařízení musí být účinně chráněna před kybernetickými útoky nejpozději do roku 2027. To bude znamenat nezbytné změny designu a vývoj nových architektur.

HYDAC je váš odborný partner, který vás aktivně podpoří při zavádění všech nezbytných opatření. Spolupracujeme s vámi na vytvoření bezpečného a na budoucnost orientovaného prostředí pro vaše mobilní zařízení. Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější předpisy, abyste si je mohli rychle prohlédnout. 

EU nařízení (EU) 2019/2144 – R155 a R156

EU nařízení o schvalování typu motorových vozidel, jejich přívěsů a systémů je v platnosti od roku 2021. Nařízení bylo rozšířeno o oblast „Kybernetická bezpečnost a systém řízení kybernetické bezpečnosti“ (UN R155) – Rozsah: Kategorie M, N, O, stejně jako „Aktualizace softwaru a systém pro správu aktualizací softwaru“ (UN R156) a další.

EU NIS-2 – EU 2022/2555

Směrnice EU NIS 2, účinná od 16. 1. 2023, si klade za cíl zvýšit celkovou úroveň kybernetické bezpečnosti v EU a posílit odolnost společností a organizací vůči kybernetickým útokům (obchodní procesy, IT a OT). Upravuje přísné požadavky a vysokou úroveň bezpečnosti, zejména pro sektory jako doprava a digitální infrastruktura. 

EU RED EU 2014/53 – doplněno v letech 2018, 2022 a 2023

Od srpna 2025 tato norma vytváří právní rámec pro uvádění rádiového zařízení a IoT zařízení na trh v EU. Zahrnuje také aspekty kybernetické bezpečnosti, které stanovují základní úroveň ochrany v oblasti ochrany sítí, osobních údajů a soukromí a prevence podvodů.

Nařízení EU o strojních zařízeních 2023/1230/EU

Od ledna 2027 musí výrobci zařízení při navrhování a vývoji svých zařízení dodržovat standardizované a povinné bezpečnostní požadavky. Zejména jejich bezpečnostní funkce nesmí být ohroženy kybernetickými útoky.

EU nařízení o kybernetické bezpečnosti – EU 2024/2847

Zahrnuje produkty s digitálními prvky (hardware, software nebo řešení IIoT se zpracováním dat) – od prosince 2027 musí zařízení splňovat přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost podle zákona EU o kybernetické bezpečnosti po celou dobu životního cyklu produktu. Akt EU o kybernetické bezpečnosti, že prvky jako analýza rizik a bezpečnost podle návrhu jsou relevantní součástí již od fáze vývoje.

Hardwarové, softwarové a technické poradenství: spolehněte se na naši integrovanou platformu pro spolehlivá řešení kybernetické bezpečnosti

Kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější a prostředí hrozeb se neustále vyvíjí – a právě zde přicházíme na řadu my s naším rozsáhlým bezpečnostním konceptem: Jsme vaším partnerem pro kybernetickou bezpečnost vašich zařízení, od počáteční fáze návrhu a vývoje až po uvedení do provozu a dále. Protože víme, že každý projekt zařízení je jedinečný. Proto nabízíme modulární a škálovatelný přístup, který se bez problémů přizpůsobí vašim individuálním požadavkům. Zjistěte nyní, jak náš integrovaný přístup zajišťuje kompletní zabezpečení vašich zařízení.

Zabezpečené hardwarové produkty od TTControl Objevte naše robustní hardwarová řešení TTControl s integrovanými bezpečnostními funkcemi

Elektronické řídicí jednotky řady TTC 2000

Robustní. Spolehlivé. Připravené k použití. Hardwarový bezpečnostní modul (HSM) nabízí centrální bezpečnostní funkce přímo na hardwarové úrovni.

Výkonná výpočetní platforma FusionAI

Pro paralelní používání aplikací s více obrazovkami a více rozhraními.

Modul připojení USB

Bezdrátové připojení i v obtížných podmínkách.

Thomas Liensberger, manažer technického prodeje
TTControl

S našimi inteligentními hardwarovými řešeními připravenými na budoucnost jste vždy o krok napřed. Je to proto, že poskytují maximální výkon a lze je přizpůsobit vašemu zařízení a zároveň jsou vybaveny na všechny budoucí výzvy.

Zahrnuje nejdůležitější funkce kybernetické bezpečnosti

Implementace šifrování v hardwaru

Pro rychlost a odolnost vůči útokům souvisejícím s hardwarem, jako jsou útoky postranními kanály nebo útoky injektováním chyb.

Bezpečné úložiště

Zajišťuje důvěrnost a integritu kryptografických klíčů používaných k ochraně citlivých informací.

Firmware – API (rozhraní pro programování aplikací)

Pro navázání bezpečné komunikace mezi různými zařízeními.

Bezpečné spouštění a bezpečné stahování

Pro zajištění bezpečného provozu produktu a zabránění neoprávněným změnám během aktualizací softwaru.

MATCH, multifunkční platforma pro všechny softwarové požadavky vašeho projektu zařízení

Softwarová platforma MATCH vám nabízí inovativní softwarová řešení pro celý životní cyklus zařízení. Platforma zahrnuje dokonale sladěné softwarové nástroje, robustní middleware, knihovní moduly a otevřené standardní IDE. Všechny moduly důležité pro bezpečnost jsou certifikovány TÜV. MATCH umožňuje implementaci funkčně bezpečných systémů řízení vozidel nebo zařízení a přepracování stávajících zařízení nebo funkcí – s úsporou času až 50 %.

Náš softwarový balíček MATCH je perfektně přizpůsoben našemu hardwaru a subsystémům. To nám umožňuje implementovat důležité bezpečnostní funkce, jako je šifrování, detekce narušení, bezpečná správa hesel, správa certifikátů a klíčů, a také přístupová práva založená na rolích.

  • Pokrok díky efektivitě: Snížená potřeba úsilí díky konzistentním datům na všech úrovních a bezproblémově propojeným nástrojům
  • Robustní middleware, nezávislý na hardwaru: MATCH Core vyvinutý na míru pro použití v mobilních zařízení, snadná přenositelnost na jiné hardwarové systémy pro maximální flexibilitu
  • Podpora více řídicích jednotek: Lze kombinovat různé řídicí jednotky a displeje. Lze také bez problémů kombinovat programovací jazyky a podporovat různé subsystémy
  • Vývoj podle V-modelu, včetně testování: Vývoj podle V-modelu, včetně Plug & Play testů na všech úrovních a včetně simulace vestavěného softwaru
  • Včetně servisního řešení: Servisní nástroj je okamžitě připravený k použití a přizpůsobitelný stávajícímu servisnímu prostředí, integrovaná řešení pro vzdálenou údržbu
  • Připraveno pro funkční bezpečnost: Funkční bezpečnost integrovaná od samého začátku, zakotvení bezpečnostních standardů podporovaných všemi programovými komponentami – až do úrovní bezpečnosti SIL2/PLd/AgPLd/ASILC/MLPD

Elmar Wulf, vedoucí vývoje aplikací
HYDAC Software GmbH

Rostoucí bezpečnostní požadavky a požadavky na kybernetickou bezpečnost představují výzvu. Proto je pro nás o to důležitější snižovat složitost: naše softwarová platforma MATCH umožňuje jednodušší, rychlejší a především bezpečnější vývoj vašich zařízení – od počátečního konceptu až po sériovou výrobu a dál. S tímto přístupem můžete vytvořit pevný základ pro bezpečnost vašich aplikací – po celou dobu jejich životního cyklu.

Kontaktujte nás nyní ohledně naší integrované platformy skládající se z hardwaru a softwaru a spolehněte se na náš modulární, škálovatelný systém pro vaše na míru vytvořené řešení kybernetické bezpečnosti. HYDAC je vám nablízku jako zkušený vývojový partner – od návrhu vašeho systému až po sériovou výrobu. 

Ano, rád/a bych se dozvěděl/a více o modulárním, škálovatelném systému kybernetické bezpečnosti
 

Školení, workshopy a inženýrské služby v oblasti kybernetické bezpečnosti: získejte od našich odborníků podporu na míru

Zvyšování bezpečnosti vašich zařízení – to je náš cíl. Jako váš partner pro funkční bezpečnost a kybernetickou bezpečnost vám nenabízíme jen odborné znalosti založené na poznatcích. Nabízíme řešení, která vám budou skutečně vyhovovat.

Protože víme, že každá firma a každý projekt zařízení je jedinečný. Proto vyvíjíme školení, kurzy a konzultační služby v oblasti kybernetické bezpečnosti šité na míru, které lze flexibilně přizpůsobit vašim specifickým požadavkům. Pojďme společně najít nejlepší řešení pro zabezpečení vašich zařízení. Kontaktujte nás ještě dnes pro více informací o našich poradenských službách.

Vyžádejte si nyní více informací o školení v oblasti kybernetické bezpečnosti

Vaše na míru vytvořené řešení kybernetické bezpečnosti čeká na vás.

Kontaktujte naše bezpečnostní experty hned teď. Spolupracujeme s vámi, abychom našli nejlepší kompletní ochranu pro vaše mobilní zařízení.

Kontaktujte nás ještě dnes