Maximální bezpečnost práce pro zdvihací a manipulační stroje
Zvýšená bezpečnost a flexibilita s našimi inteligentními systémy
Inteligentní systémy nastavují nové standardy, pokud jde o funkční bezpečnost mobilních strojů. Je nutné splňovat přísné požadavky, zejména tam, kde dochází k přepravě osob nebo k přenášení těžkých břemen. Spolehněte se na naše osvědčené ventily LX, které můžete díky inteligentní řídicí jednotce přeměnit na síťový systém s uzavřenou smyčkou. Budete pak moct automaticky detekovat chybové stavy a zvýšit funkční bezpečnost při používání zdvihací a manipulační techniky. Neváhejte naše chytrá řešení prozkoumat detailně.
Modulární ventilový systém se snímáním: bezpečnost v osvědčeném kompletním balíčku
Díky osvědčeným ventilům se snímáním zatížení z řady LX získáte přesné a opakovatelné provádění pracovních funkcí. Ventily totiž zaznamenávají tlaky zátěže z akčních členů a tlakové kompenzátory pak tyto informace využijí a zajistí dodání přesně požadovaného průtoku.
Jak se ale systém stane inteligentním?
Je to jednoduché. Díky naší rychle reagující řídicí jednotce ICU se náš osvědčený modulární ventilový systém promění v síťový systém s uzavřenou smyčkou a automatickou detekcí chyb s certifikací TÜV. Jednotka ICU totiž systém nezávisle monitoruje a v případě chyby rychle nastaví bezpečný stav. V kombinaci se spínači a indikátory polohy nabízí náš modulární systém maximální funkční bezpečnost při zachování optimálního výkonu.
Seznamte se s ním řešením blíže: rádi vám poskytneme další informace, nebo se můžete přímo spojit s jedním z našich expertů.
Na tyto bezpečnostní funkce se můžete spolehnout
Maximální bezpečnost díky vstupní sekci se spínačem
Vstupní sekce se spínačem zajišťuje důležitou bezpečnostní funkci pro ventily řady LCX-6, protože v mimořádných situacích přepínací šoupátko automaticky přeruší průtok čerpadla. Tato funkce je zvláště důležitá v případě aplikací, u kterých je klíčová bezpečnost, například jeřáby a teleskopické zvedáky.
Přepínací šoupátko navíc umožňuje flexibilní výběr mezi dodávkou průtoku do pracovních sekcí nebo do portu A (HPCO = přenesení vysokého tlaku). Elektromagnetické ventily s ručním nouzovým ovládáním zajišťují manévrovatelnost i v případě výpadku napájení.
Robustní indikátor polohy pro rychlé reakce
Indikátor polohy představuje volitelný doplněk pro řadu LX a spolehlivě detekuje neutrální polohu hlavního šoupátka. Při pohybu detekuje směr a odesílá signály do bezpečnostního systému. Poloha se přesně zjišťuje pomocí optických senzorů. Ty spolehlivě snímají aktuální pozici šoupátka díky detekční vlaječce, která je s hlavním šoupátkem trvale propojena. Díky strategii pro bezpečnost při poruše se v případě poruchy automaticky spustí výstražný signál. Indikátor polohy splňuje bezpečnostní požadavky dle ISO 13849, úroveň vlastností „d“, čímž zajišťuje maximální bezpečnost a přesnost.
Líbí se vám tento článek? Pomozte nám najít!