Připraveni se přizpůsobit Modulární systém HYDAC pro váš mobilní stroj
Mobilní stroje jsou více než jen nástroje - jsou to naši inteligentní pomocníci. Aby mohly poskytovat tuto funkci, musí spolehlivě fungovat i v těch nejnáročnějších aplikacích. S našimi systémovými řešeními jsme schopni zajistit optimální platformu pro váš stroj. Ušetřete drahocenný vývojový čas díky našim hotovým přizpůsobitelným řešením. Toto je rovněž umožěno naším modulárním systémem, který vám umožňuje parametrizovat předem vyvinuté systémy na vašem stroji podle vašich požadavků. Výhoda: modulární řešení se snadno integrují a optimalizují vaše náklady.
Řešení na míru Systémy na míru pro platformu vašeho stroje
Od integrace všech druhů asistenčních systémů až po plnou automatizaci - automatizační řešení HYDAC jsou spolehlivá a výhodná. Pro vás a vaše koncové zákazníky. Jako odborníci v oblasti senzoriky, elektrohydrauliky, softwaru, simulací a systémové elektroniky jsme schopni splnit vaše individuální požadavky. Díky našemu rozsáhlému sortimentu produktů jsme schopni vás podpořit při vývoji řešení na míru. Vždy s pohledem do budoucna: Systémy HYDAC jsou vždy připraveny na dnešek i na zítřek. Pro efektivní práci s více pohodlí, produktivity a bezpečnosti.
Rotary Drive Control#RegulaceRychlosti #PrecizníZemědělství #TechnologieŘízení
Inteligentní typ regulace rychlosti pro vaše mobilní zařízení: HYDAC Rotary Drive Control. Řešení HYDAC kombinuje osvědčené hydraulické systémy s chytrou technologií řízení. To vám poskytuje nejvyšší úroveň přesnosti a dynamického výkonu - i v případě kolísání tlaku. Náš vysoce dynamický subsystém je navržen tak, aby se bez problémů začlenil do existujících konceptů pohonů. Znamená to, že máte všechna systémově důležitá data k dispozici na jeden pohled. HYDAC Machine Service Tool poskytuje kooperativní uživatelské rozhraní pro úpravu parametrů a zobrazení měřených hodnot.
Zjistěte více o výhodách systému řízení HYDAC Rotary Drive Control
Elektrohydraulické řízení vozidla #PřídavnéŘízení #PřídavnéŘízení #Stabilita
Komfort, produktivita a udržitelnost jsou důležité zejména při každodenním provozu a dlouhých pracovních dnech. Naše inovativní systémy řízení vozidel zvyšují vaši výkonnost a poskytují nejvyšší úroveň stability a ovladatelnosti, aniž by musely dělat kompromisy s ohledem na bezpečnost. Díky našemu modulárnímu systému jsme schopni vyvinout pro vás řešení na míru - takové, které bude dokonale přizpůsobeno vašemu mobilnímu řešení. Naše chytré asistenční funkce umožňují co nejbezpečnější řízení vozidla pro vyšší produktivitu.
Elektrohydraulické ovládání#TechnologieŘízení #ApplikačníSoftware
HYDAC EHC (elektrohydraulické ovládání) vám nabízí správný subsystém s aplikačním softwarem stroje - pro manuální ovládání hydraulických mobilních ventilů s proporcionální nebo spínací funkcí. Pomocí EHC můžete snadno vytvořit systém pro ovládání stroje: Připojte k řídicí jednotce analogové joysticky, funkční tlačítka nebo kolébkové spínače a propojte je s příslušnými pilotními ventily jednotlivých směrových ventilů. Parametrizujte aplikační software a nakonfigurujte funkce podle požadovaných funkcí systému. Subsystém byl optimalizován pro mobilní ventily a pilotní ventily společnosti HYDAC. Zjistěte více o našem softwaru a všech existujících verzích.
Komponenty HYDAC pro váš asistenční systém Seznamte se s naším rozsáhlým sortimentem
Hydraulika HYDAC
Díky našim odborným znalostem v oblasti hydrauliky a ventilů nepřetržitě zdokonalizujeme vaše funkce. Využijte vysokou integritu našich komponent optimalizovaných s ohledem na instalační prostor, například: Flexibilní a rychlá implementace vám ušetří cenný vývojový čas. Náš extrémně kompaktní a přizpůsobitelný design snižuje tlakové ztráty a zároveň šetří vaše zdroje.
Senzory HYDAC
Senzory: Klíč k vaší automatizaci. Jen optimální kombinace všech druhů informací vede k systémové architektuře šité na míru. HYDAC vám za tímto účelem nabízí rozsáhlý a inovativní sortiment výrobků - od lineárních snímačů polohy, snímačů úhlu a tlaku až po snímače náklonu a kamer. Přitom je kladen důraz na přesnost, dynamickou výkonnost a kompaktní provedení, což jsou faktory, které výrazně usnadňují integraci strojů.
Systémová elektronika HYDAC
Pro vysokorychlostní komunikaci se strojem i okolním světem: V reakci na rostoucí objem přenášených dat vám nabízíme správná řešení, přičemž vždy pamatujeme na systémovou architekturu budoucnosti. Naše inovativní technologie zahrnuje řídicí jednotky, I/O moduly a displeje, kterými ovládáme komplexní a bezpečnostní funkce stroje.
Software HYDAC
Digitalizace otevírá nové možnosti. Úroveň automatizace se zvyšuje. Požadavky na funkční bezpečnost rostou. Zkrátka řečeno: Mobilní stroje se stávají stále složitějšími. Abychom vás jakožto výrobce strojů efektivně podpořili, dodáváme správný aplikační software pro vaše zařízení. Ať už se jedná o vestavěný software, softwarové nástroje nebo řešení pro telematiku a cloudové aplikace - zabudování bezpečnostních standardů je podporováno všemi částmi programu a probíhá prakticky stisknutím tlačítka až do úrovně bezpečnosti SIL2 / PLd / AgPLd.
Simulace HYDAC
Asistenční systémy jsou založeny na interakci mezi celou řadou jednotlivých komponent. Obzvláště vysoké jsou požadavky na dynamický výkon, přesnost a bezpečnost. O to důležitější je schopnost vyvodit podrobné závěry o očekávaném chování v provozu již v počátečním stadiu. Hydraulické simulace, multibody dynamika, optimalizace řídicích obvodů a virtuální prototypy jsou jen některé z nástrojů, které denně používáme při naší vývojové práci. Rádi vám pomůžeme s návrhem a optimalizací složitých pohonných systémů, funkcí strojů nebo procesních sekvencí pomocí našich simulačních metod.