Rostoucí požadavky a bezpečná řešení Překonávání výzev moderní zemědělské a lesnické techniky ekonomicky i environmentálně udržitelným způsobem
Ochrana půdy a životního prostředí
Půda je základem udržitelného zemědělství a lesnictví. Rostoucí hmotnost strojů a náročné provozní podmínky však vedou ke zhutňování půdy, snížené průjezdnosti a erozi. Zároveň rostou požadavky na ochranu zdrojů a ekonomickou efektivitu. S řešeními HYDAC zajistíte přesný provoz strojů šetrný k půdě, což vede k udržitelnému výkonu a nižším provozním nákladům.
Precizní zemědělství
Zemědělství 4.0: propracované pracovní funkce zvyšují výnosy a zajišťují efektivní využívání přípravků na ochranu plodin. Spolehněte se na naše inovace v oblasti senzoriky, řídicí a regulační techniky a softwaru. Naše systémová řešení vám umožní obhospodařovat vaše pole a zemědělskou půdu cíleně a podle aktuální potřeby.
Energetická účinnost
Vyšší výnosy, nižší emise a efektivnější stroje: s HYDAC spojíte produktivitu a udržitelnost. Objevte svůj potenciál v oblasti energetické účinnosti. Nabízíme vám inovativní komponenty a systémy, které vám umožní snížit emise CO₂ bez omezení výkonu. Nechte si poradit od našich odborníků ještě dnes.
Inteligentní technologie pro zemědělskou a lesnickou techniku
Systémy řízení pro mobilní stroje připravené na budoucnost
Naše hlavní řešení v oblasti řízení, od GPS a řízení joystickem až po technologii steer-by-wire neboli elektroimpulzní řízení, pokládají základy pro novou generaci vozidel. Elektronické systémy řízení umožňují přesnější jízdní dynamiku, zvyšují komfort a podporují vývoj automatizovaných a autonomních funkcí řízení. Zároveň nabízejí výrobcům a vývojářům novou svobodu při návrhu kabin řidiče a koncepcí ovládání. Podpoříme vás při vývoji, integraci a optimalizaci inovativních technologií řízení – od fáze konceptu až po sériovou výrobu.
Naše systémy řízení lze integrovat do nových konstrukcí strojů i využít k modernizaci stávajících vozidel.
ADSteer: Inteligentní pomocné a přídavné řízení pro vyšší obratnost
Mimořádná manévrovatelnost, nízké opotřebení, přesnost a šetrnost k půdě – zemědělské stroje musí splňovat vysoké nároky. To představuje značné výzvy pro elektrohydraulické systémy řízení v přívěsech a strojích. Zvyšte flexibilitu svého vozového parku s ADSteer Profi – autonomním subsystémem pro elektrohydraulické přídavné řízení, který bezdotykově vypočítává nastavený úhel os řízení.
S ADSteer Profi přichází nové pojetí přídavného řízení: díky bezkontaktnímu výpočtu požadovaného úhlu a odstranění mechanických vazeb vzniká systém, který funguje nezávisle na tažném vozidle, snižuje opotřebení a umožňuje maximální obratnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Georg Komma, aplikační inženýr, HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Systémy odpružení pro zemědělskou a lesnickou techniku
Hydropneumatické systémy odpružení HYDAC zvyšují komfort jízdy, trakci a bezpečnost strojů i v náročném terénu. Systémy odpružení HYDAC snižují tlak na půdu a její zhutňování díky rovnoměrnějšímu rozložení zatížení, čímž chrání strukturu půdy a kořenové systémy. Ať už jde o odpružení kabiny, nápravy, výložníku nebo oje, naše řešení na míru snižují vibrace, odlehčují komponentům strojů a zvyšují bezpečnost i efektivitu v každodenním provozu zemědělské a lesnické techniky. Zjistěte, jak mohou moderní systémy odpružení udržitelně zvýšit výkon vašeho stroje.
Elektronická regulace podle zátěže pro efektivní hlavní rozvaděče
S hlavními rozvaděči HYDAC můžete optimalizovat hydrauliku v moderních zemědělských a lesnických strojích – přesně, ekonomicky a flexibilně. Modulární konstrukce umožňuje konfiguraci na míru pro různé aplikace a koncepce strojů. Náš elektronický systém s regulací podle zátěže dodává tlak a průtok podle aktuální potřeby, čímž zajišťuje optimální napájení všech spotřebičů. To vám umožní zvýšit efektivitu stroje a využívat výhody snadného ovládání i trvale přesných pracovních postupů. Tato řešení jsou vhodná jak pro nový vývoj, tak pro optimalizaci stávajících hydraulických systémů.
Objevte hlavní rozvaděče s technologií regulace podle zátěže ještě dnes
Naše ventily LX s regulací podle zátěže umožňují energeticky úsporné a vysoce přesné pohyby v lesních strojích – pro maximální výkon, stabilní provoz a opakovatelné řízení i při těch nejnáročnějších změnách zatížení.
Lars Schlicker,
aplikační inženýr, HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Další informace o autorovi
Řešení pro zemědělské stroje podle konkrétního použití
Precizní zemědělství: vyšší přesnost při ochraně plodin
Ušetřete za hnojiva a přípravky na ochranu plodin díky HYDAC Ground Control. Náš systém aktivního řízení ramen pro polní postřikovače je zárukou toho, že jsou ramena umístěna v optimální výšce a úhlu nad porostem, což umožňuje přesnou aplikaci i v těch nejnáročnějších podmínkách prostředí. Naše řešení je založeno na hydraulickém modulárním systému Hydraulic Implement Control. Tento produkt je vysoce přizpůsobitelný, dostupný v široké škále konfigurací a vhodný pro mnoho různých aplikací – od pleček až po secí stroje. Zvyšte pracovní rychlost a přesnost aplikace s HYDAC Ground Control. Kontaktujte naše odborníky na mobilní hydrauliku ještě dnes.
Rotary Drive Control pro vysoce dynamickou regulační techniku
Osvědčená hydraulika a inteligentní regulační technika: zvýšená ochrana životního prostředí a nové předpisy vyžadují vyšší přesnost elektrohydraulických systémů. To je požadavek, který HYDAC Rotary Drive Control splňuje. Kdekoliv potřebujete funkce řízené podle otáček s nejvyšší výkonovou hustotou, nabízí inteligentní systém HYDAC optimální řešení. Díky elektronické regulaci otáček pracuje Rotary Drive Control s mimořádnou přesností a dynamikou.
Řešení pro lesnickou techniku podle konkrétního použití
Hlavní rozvaděč pro lesní techniku pro rychlost a přesnost
Hlavní rozvaděč LX-6 Forestry s regulací podle zátěže byl vyvinut speciálně pro vysoké nároky moderních lesních strojů. Spojuje dynamický výkon, nízké průsakové ztráty, řízené spouštění a vysokou přesnost v jediném systému. Díky předem ověřené sadě ventilů je k dispozici řada variant přizpůsobených různým aplikacím a koncepcím strojů. Konstrukce optimalizovaná z hlediska průsaků zajišťuje vysokou stabilitu i bez ventilu pro přidržení zátěže a zvyšuje jak energetickou účinnost, tak přesnost hydraulického systému. Asymetrická geometrie ventilů navíc umožňuje optimální přizpůsobení konkrétním podmínkám hydraulických válců a zajišťuje přesné řízení pracovních funkcí. Výsledkem je vysoké hydraulické rozlišení pro citlivé a kontrolované pohyby, a to i v náročných lesnických aplikacích.
Sada pro lesnické jeřáby
Elektrohydraulický systém pro lesnické jeřáby a přívěsy: naše řešení, které zahrnuje hlavní rozvaděč LX-6 Forestry s regulací podle zátěže a elektronický řídicí systém xCrane, poskytuje systém dokonale přizpůsobený požadavkům vašeho lesního stroje. I ty nejnáročnější úkoly lze vyřešit rychle a snadno díky integrovanému systému řízení konce jeřábu. Poznejte, co to znamená, když se řekne přesné ovládání a výjimečná odezva v lesnickém provozu.
Řešení pro výzvy moderní zemědělské a lesnické technikyJako vývojový partner se zaměřujeme na řešení vašich výzev
Systémová řešení, která se osvědčí dnes i v budoucnu: jako specialisté na zemědělskou a lesnickou techniku vás podporujeme při vývoji nejmodernějších strojů přizpůsobených místním požadavkům.
Časté dotazy k hydraulickým řešením pro zemědělskou a lesnickou techniku
Jaká hydraulická řešení jsou k dispozici pro zemědělské a lesnické stroje?
Moderní zemědělské a lesní stroje vyžadují hydrauliku, která kombinuje vysokou přesnost, rychlou odezvu, energetickou účinnost a robustnost. Zároveň nabývají na významu ochrana půdy a efektivní využívání zdrojů. Inteligentní hydraulické systémy navíc podporují asistenční a automatizační funkce pro udržitelnější a produktivnější provoz.
Jak HYDAC podporuje udržitelné zemědělské postupy šetrné k půdě?
HYDAC snižuje spotřebu zemědělských vstupních látek a podporuje šetrné obhospodařování půdy a plodin vůči životnímu prostředí prostřednictvím přesných hydraulických a regulačních systémů.
Jak může elektronická regulace podle zátěže zvýšit efektivitu zemědělských a lesnických strojů?
Elektronická regulace podle zátěže dodává výkon podle aktuální potřeby, snižuje ztráty energie a zlepšuje dynamiku i produktivitu strojů.
Jaké výhody nabízejí elektrohydraulické systémy řízení pro zemědělské a lesnické stroje?
Elektrohydraulické pomocné a přídavné řízení ADSteer například zlepšuje obratnost, přesnost jízdy a ochranu půdy. Snižuje opotřebení pneumatík i zatížení náprav a odpružení, umožňuje ostřejší manévry při zatáčení a podporuje přesné držení stopy.
Jaký je rozdíl mezi LX-6 a LX-6 Forestry?
LX-6 Forestry disponuje speciálními předem ověřenými ventily pro lesnické aplikace a pyšní se optimalizací z hlediska zamezení průsakům, přesnosti a přizpůsobení hydraulickým válcům.
Jak funguje inteligentní řízení konce jeřábu u lesnických jeřábů?
Inteligentní systém řízení konce jeřábu xCrane pomáhá obsluze ovládat přímo konec jeřábu namísto pohybů jednotlivých hydraulických válců. Systém automaticky koordinuje požadované pohyby jeřábu, což zajišťuje intuitivní ovládání, plynulé sekvence pohybů a vyšší pracovní rychlost. Výsledkem je přesnější manipulace s břemenem, nižší zatížení řidiče a vyšší produktivita v lesnickém provozu.
Jaké technologie podporují automatizaci zemědělských a lesnických strojů?
Řídicí jednotky, senzory, elektrohydraulické systémy, asistenční funkce a inteligentní softwarová řešení tvoří základ pro automatizované pracovní postupy.
Jak mohou asistenční systémy zvýšit produktivitu zemědělských strojů?
Asistenční systémy zvyšují přesnost práce, snižují zatížení řidiče, minimalizují chyby a umožňují vyšší pracovní rychlost při zachování trvalé kvality.
Jak lze zvýšit efektivitu stávajících zemědělských a lesnických strojů a připravit je na budoucnost?
Modernizací hydrauliky, řízení, řídicí a regulační techniky a automatizačních funkcí. HYDAC pomáhá zvyšovat produktivitu, přesnost a udržitelnost stávajících strojů pomocí řešení, jako je elektronická regulace podle zátěže, inteligentní systémy řízení a regulační technika podle aktuální potřeby.
Která řešení HYDAC podporují precizní zemědělství?
Senzory, řídicí technika, regulační technika a softwarová řešení podporují přesné pracovní funkce v zemědělství. To umožňuje cílenější využívání zemědělských vstupních látek a zvyšuje efektivitu pracovních postupů.
Inovativní systémové inženýrství – už déle než 50 let
Důvěřujte našim zkušenostem v oblasti simulace a inženýrství. Pomocí osvědčených metod a uceleného přístupu k vývoji vám pomáháme navrhovat konkurenceschopná řešení pro vaši zemědělskou a lesnickou techniku. Přečtěte si další informace o našich inženýrských schopnostech na webu marpitec.