Řešení HYDAC pro monitoring tlaku v hydraulických akumulátorech
1/7 HYDAC p₀-Guard – EDS 3400
Systém EDS 3400 slouží k monitorování předběžného zatěžovacího tlaku akumulátoru (p0) a zároveň řídí jeho plnicí funkci. Předběžný zatěžovací tlak se monitoruje na straně kapaliny během každého vypnutí systému (když dochází k odtlakování akumulátoru).
• Snadná instalace do hydraulického systému
• Monitoring systému pomocí jednoho zařízení
• Signalizace, pokud je předběžný zatěžovací tlak (p₀) příliš nízký
• Integrovaná funkce plnění akumulátoru
• Prediktivní údržba
2/7 Systém HYDAC pro kontrolu integrity vaku – BIS
Systém BIS pracuje na plynové straně vakového akumulátoru. Zaznamenává vniknutí kapaliny do vaku a spustí signál, čímž detekuje jeho poškození. Díky elektronice (proudová smyčka/HART) lze navíc monitorovat i teplotu a tlak.
• Detekce poškozeného vaku minimalizuje prostoje
• Zvýšená spolehlivost procesu díky nepřetržitému p₀ v akumulátoru
• Změny vaku akumulátoru lze plánovat předem
• Optimalizovaný monitoring celého systému díky zpracování signálů a analýze chyb
3/7 Systém HYDAC pro monitoring pozice pístu – Laser
Laserový systém pro lineární měření pozice opticky monitoruje pozici pístu a montuje se na plynovou stranu. Jeho princip funguje na měření času. Laserový paprsek dosáhne pístu, odrazí se a je detekován senzorem. Na základě doby, kterou paprsek potřebuje k dokončení své dráhy, se vypočítá pozice pístu v akumulátoru.
• Kompaktní design a bezkontaktní měření.
• Nepřetržitý měřicí signál po celé délce zdvihu pístu
• Výměna a kalibrace jsou možné za plného provozu, bez nutnosti vypouštění dusíku. Bez nutnosti vypouštění dusíku
4/7 Systém HYDAC pro monitoring pozice pístu – HLT
HLT je magnetostrikční systém pro lineární měření pozice. Jeho princip je založen na měření doby, za kterou proběhne výměna proudových a torzních impulsů, které si elektronika a měřicí bod (pozice pístu) vyměňují induktivně a bezkontaktně.
• Nepřetržitý měřicí signál po celé délce zdvihu pístu
• Kompaktní design
• Možnost centrální instalace (na olejové nebo plynové straně).
• Lze jej připojit ke všem standardním měřicím a řídicím systémům (např. řídicí jednotky PLC)
• K dispozici také jako redundantní systém (SIL2/PLD2)
5/7 Systém HYDAC pro monitoring pozice pístu – Indikátor magnetických klapek
Díky indikátoru magnetických klapek se pozice pístu vizuálně zobrazuje pomocí červených a bílých klapek, které jsou viditelné zvenčí. Systém je navíc možné doplnit o další komponenty, jako jsou spínače, převodníky nebo prvky pro řízení systémových částí.
• Nepřetržité měření na plynové straně.
• Vizuální indikátor
6/7 Systém HYDAC pro monitoring pozice pístu – UP spínač
Spínače pozice pístu detekují pozici pístu v akumulátoru přes stěnu jeho válcového pláště. Spínač lze dodatečně namontovat pomocí objímky bez jakýchkoli dalších úprav akumulátoru. Princip měření je založen na metodě ultrazvukového pulzního echa.
• Snadná dodatečná montáž na pístové akumulátory
• K dostání ve standardním provedení i ve verzi vhodné pro vysoce viskózní kapaliny
7/7 Systém HYDAC pro monitoring pozice pístu – další monitorovací systémy
HYDAC nabízí i další systémy pro monitoring pozice pístu, například pístové akumulátory se systémem měření napětí lanka nebo s koncovým spínačem. Pokud chcete vědět více nebo máte zájem o nezávaznou konzultaci na míru, neváhejte nás kontaktovat.