Montážní řešení a správa médií v systémech protipožární ochrany

Certifikovaná řešení pro průmyslové a mobilní systémy protipožární ochrany

V protipožární ochraně záleží na každé vteřině – a stejně tak na bezpečné funkci všech součástí. Naše montážní technika a řešení pro správu médií zajišťují spolehlivé upevnění potrubí, lahví s hasivem, tlakových lahví a ventilů. Tímto způsobem umožňujeme, aby se hasivo v případě nouze na dané místo dostalo přesně a rychle.

Naše produktová řešení umožňují nejen jednoduchou, a tedy nákladově efektivní údržbu namontované součásti. Splňují také mezinárodní certifikační normy.

Optimalizovaná řešení pro průmyslové a mobilní systémy protipožární ochrany

Průmyslové protipožární systémy

Průmyslové protipožární systémy jsou základem spolehlivé koncepce protipožární ochrany. V případě nouze se musí spolehlivě spustit za všech podmínek a cíleně a beze ztrát dopravit hasicí látku na místo požáru. Nároky na montážní techniku jsou rovněž velmi vysoké: potrubí, ventily, láhve s hasivy a tlakové láhve musí být trvale namontovány tak, aby byly stabilní, nevibrovaly a nebyly namáhány.

Různé hasicí systémy – ať už na bázi vody nebo plynu, pěny, mlhy nebo prášku – vyžadují také přesné nastavení podle úrovně tlaku, média a montážní situace. Mezi další faktory patří odolnost proti korozi, teplotní změny, omezené montážní plochy a co nejjednodušší údržba. To znamená, že pro bezpečnost, životnost a funkční bezpečnost celého systému je rozhodující přesně navržená správa médií.

Mobilní protipožární systémy

V mobilních použitích – například v hasičských vozidlech, kolejových vozidlech, na lodích nebo strojích – musí systémy protipožární ochrany odolávat extrémnímu namáhání. Silné vibrace, otřesy, kolísání teploty a stísněné instalační prostory představují pro správu médií a montážní techniku mimořádnou výzvu. Kabely, ventily a nádoby s hasivem musí být bezpečně upevněny, aniž by byla omezena volnost pohybu nebo snadnost údržby.

Zároveň je vyžadována kompaktní a lehká konstrukce. Ta umožňuje flexibilní možnosti instalace a zajišťuje bezpečný provoz i v extrémních podmínkách. Systém může v případě nouze spolehlivě fungovat pouze tehdy, pokud je každá jeho součást dokonale namontována – pro maximální bezpečnost v každém mobilním použití.

Certifikovaná bezpečnost pro nejvyšší standardy

Bezpečnost je v protipožární ochraně nejvyšší prioritou – a to platí i pro naše součásti. Řešení HYDAC pro správu médií splňují řadu mezinárodních norem a certifikací, které se vztahují k danému použití. Potvrzují kvalitu a spolehlivost našich výrobků a jejich vhodnost pro použití v kritických bezpečnostních aplikacích po celém světě.

Naše řešení lze certifikovat v souladu s následujícími normami, mimo jiné:

  • EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • Schválení FM
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL / SIL2
  • VdS 2344

Díky tomu vám můžeme nabídnout ověřenou bezpečnost – a rozhodující konkurenční výhodu při zavádění sofistikovaných systémů protipožární ochrany.
 

Montážní technikaBezpečná a snadno instalovatelná montážní řešení pro protipožární systémy

Již více než 50 let je společnost HYDAC symbolem spolehlivé a praktické montážní techniky v protipožárních aplikacích. Naše řešení zajišťují bezpečné upevnění lahví s hasivem, tlakových lahví a tlakových a ovládacích vedení, a to i v náročných podmínkách.

Ať už se jedná o spony podle normy DIN 3015, sériové lišty pro paralelní vedení kabelů nebo pružné pásky pro různé průměry lahví: všechny systémy jsou navrženy tak, aby byly stabilní, odolné a snadno se instalovaly. V závislosti na použití splňují také mezinárodní normy a certifikace, jako jsou ATEX, VdS nebo SIL. To vytváří základ pro bezpečnost, účinnost a spolehlivost – v každém průmyslovém nebo mobilním protipožárním systému.

Montážní technika protipožárních systémů: spony, sériové lišty a stahovací pásky

Spony a sériové lišty HY-ROS DIN 3015

Pro spolehlivou montáž hadic, potrubí a kabelů nabízíme širokou škálu spon a sériových lišt. Ty nabízejí jednoduchý a bezpečný postup instalace.

  • Upínací čelisti z PA, PP, PAFF (polyamid, nehořlavý), TPE, ALU (hliník) a nerezové oceli
  • Všechny spony jsou k dispozici se svařovací deskou a montážní deskou nebo montážní lištou

Další informace o sponách a sériových lištách HY-ROS

Stahovací pásky HY-ROS

Naše držáky jsou k dispozici ve všech standardních průměrech a díky patentovanému rychloupínacímu systému se snadno instalují. Všechny spony nabízíme s odpovídající podpěrnou základnou nebo jako montážní sadu. Vlastní řešení a náš modulární systém válcových spon usnadňují například připojení plynových lahví a tlakových lahví.

Další informace o stahovacích páskách HY-ROS

Sekční ventilyKulové a koaxiální ventily pro přesné ovládání a maximální bezpečnost

Sekční ventily plní v průmyslových a mobilních protipožárních systémech klíčovou roli: řídí průtok média a v případě spuštění cíleně pokrývají konkrétní zaplavenou oblast hasivem.

Společnost HYDAC má v této oblasti desítky let zkušeností – kulové ventily, které se používají již více než 60 let, a koaxiální ventily, které se úspěšně používají ve všech typech aplikací již více než 20 let. Oba typy ventilů byly navrženy s ohledem na maximální spolehlivost, krátké spínací časy a kompaktní rozměry. Zajišťují přesnou, bezpečnou a účinnou regulaci médií, a to i v extrémních provozních podmínkách. Díky tomu rozhodujícím způsobem přispívají k funkční bezpečnosti moderních systémů protipožární ochrany.

Sekční ventily pro protipožární systémy: kulové ventily a koaxiální ventily

Kulové ventily HYDAC

Robustní konstrukce pro maximální bezpečnost. Vysoce kvalitní materiály a spolehlivé těsnicí systémy – od ručně ovládaných uzavíracích kulových ventilů až po automatizovaná bloková řešení. 

  • Jmenovitá velikost 04–150
  • Odolný vůči tlaku až 800 bar
  • Aretační funkce/možnost uzamčení
  • Antistatické a protipožární provedení

Další informace o kulových ventilech HYDAC

Koaxiální ventily HYDAC

CX ventily se používají v systémech protipožární ochrany k ovládání a regulaci průtoku hasicích médií. Umožňují přesné ovládání hasiva pro rychlou a účinnou reakci v případě požáru. Spojují dvě funkce v jednom pouzdře: ovládání hasicího prostředku a monitorování tlaku.

Další informace o koaxiálních ventilech HYDAC

Společnost HYDAC je vaším partnerem pro spolehlivou montážní techniku a správu médií v systémech protipožární ochranyPřehled výhod, které vám přináší

Jednoduchá instalace a údržba

Jednoduchá instalace a údržba

Naše montážní řešení pro protipožární systémy umožňují snadnou instalaci i rychlou a jednoduchou údržbu příslušných součástí.

Interní certifikační normy

Interní certifikační normy

Naše řešení pro správu médií mohou být certifikována v souladu s mnoha mezinárodními normami.

Účinná optimalizace instalačního prostoru u protipožárních systémů

Účinná optimalizace instalačního prostoru

Naše kompaktní montážní řešení a řešení správy médií pro systémy protipožární ochrany umožňují co nejlépe využít dostupný prostor díky chytré integraci součástí.

Soubory ke stažení

Budeme s vámi spolupracovat na nalezení správné montážní techniky!

Naši odborníci s vámi budou spolupracovat na nalezení optimálního montážního řešení pro váš systém protipožární ochrany, který bude bezpečný, účinný a ušitý na míru vašim požadavkům.

Kontaktujte naše odborníky!

Prohlédněte si další články

Témata a produkty
| 3 min.

Je veškerá montážní technika vytvářena stejně? Ne vždy: HYDAC nabízí více než jen prvotřídní kvalitu. Využíváme plně automatizovanou výrobu ve vlastní režii. Pro nás to znamená příslib „Made in Germany“. Vaše výhody jsou jasně patrné. Dodáváme rychle a zasazujeme se o zakázkový vývoj v nejkratším možném čase. S naším inovativním týmem R&D vyvíjíme řešení na míru, která lze také přizpůsobit vašim individuálním výzvám. Nebo byste preferovali naše standardní řešení optimalizované pro instalaci? Seznamte se s našimi systémy ještě dnes a vyzkoušejte nás!