Optimalizujte svou výrobu díky chytrému využití odpadního tepla
S energeticky účinným tepelným managementem můžete proměnit zákonné povinnosti v opravdové konkurenční výhody
Rostoucí nároky na energetickou účinnost představují mnohem víc než jen legislativní výzvu. Nabízejí příležitost k investicím orientovaným na budoucnost, které zajistí dlouhodobou stabilitu vaší výroby. S inteligentními řešeními HYDAC pro tepelný management vám pomůžeme bezpečně splnit požadavky evropské směrnice o energetické účinnosti (EED) i navazujících vnitrostátních předpisů. Naše systémy jsou totiž navržené přímo pro optimalizaci vašich procesů pomocí přesné regulace teploty a efektivního využití odpadního tepla. Přečtěte si více a zjistěte, jak můžete i vy dosáhnout maximálního výkonu při minimální spotřebě energie.
Realizace cílů v oblasti účinnosti: směrnice o energetické účinnosti (EED) v kostce
Evropská unie vytyčuje jasný směr pomocí směrnice o energetické účinnosti (EED): do roku 2030 musí konečná spotřeba energie v celé Evropě výrazně klesnout – konkrétně o 11,7 % ve srovnání s rokem 2020. I když se konkrétní podoba vnitrostátních předpisů v jednotlivých zemích EU liší, jádro požadavků zůstává za všemi hranicemi stejné. Pro firmy to konkrétně znamená přemýšlet o nových energetických tocích, systematicky využívat potenciál a nasazovat technické inovace. Od povinných systémů energetického nebo environmentálního managementu až po cílené využívání odpadního tepla – směrnice EED stanovila jasná pravidla.
Odpadní teplo – největší nevyužitý zdroj energie na světě
Směrnice EED a národní legislativa nabízejí značné příležitosti, zejména pokud jde o tepelný management a využívání odpadního tepla. Ostatně věděli jste, že potenciál průmyslového odpadního tepla v EU činí teoreticky kolem 920 TWh ročně? To odpovídá významnému podílu průmyslové spotřeby energie.
Výrobní společnosti, které nyní sázejí na inteligentní koncepty chlazení, rekuperaci tepla a energetickou optimalizaci, si nevytvářejí pouze konkurenční výhodu. Staví se do role aktivních tahounů energetické transformace a především šetří provozní náklady.
Proměňte odpadní teplo v cenný zdroj
Podívejme se na příklad vnitřku výrobní haly, kde vzduchem chlazené jednotky generují obrovské množství tepla.
To často končí v bludném kruhu: teplota v hale roste, což způsobuje ztrátu účinnosti chladicích systémů. Klimatizační systémy pak musí halu ochlazovat s vysokými náklady na energii a odpadní teplo přitom uniká nevyužité do okolního prostředí. Výsledkem jsou prudce rostoucí náklady na energii a zbytečné zatížení technologií.
Nevyužitému teplu generovanému procesy se často nelze vyhnout. Toto odpadní teplo však můžete využít jako cenný zdroj ke zvýšení své účinnosti. Abychom tento kruh přetrhli, nabízíme vám efektivní, kapalinou chlazená řešení pro tepelný management.
Využijte potenciál svého odpadního tepla na maximum s kapalinovým chlazením HYDACPomůžeme vám optimalizovat stávající infrastrukturu pomocí systémů tepelného managementu navržených přesně podle vašich potřeb. Ať už v rámci nového systému nebo jako součást cílené modernizace.
Chladicí systémy kapalina-voda, řada FWKS
Máte ve svém provozu k dispozici centrální přívod studené vody a potřebujete pro svůj systém zajistit čisté oddělení médií?
Naše systémy kapalina-voda řady FWKS umožňují energeticky efektivně využít stávající infrastrukturu haly k chlazení strojů a zařízení. Tento chladicí systém je ideální volbou všude tam, kde mají provozy přístup k chladné vodě nebo chladicí kapalině. Dokáže totiž kombinovat možnost chlazení i pod teplotu okolí s velmi nízkým vyzařováním tepla do bezprostředního okolí.
Hybridní centrální chladicí systém HYDAC RFCS
Hledáte optimální doplněk pro inteligentní dodávku studené vody s venkovní instalací?
Centrální chladicí systémy HYDAC RFCS se instalují vně strojní haly a spolehlivě zásobují kapalinové chladicí systémy uvnitř strojů potřebnou chladicí kapalinou. Naše hybridní systémy RFCS kombinují aktivní a pasivní chlazení, přičemž energeticky náročný aktivní režim zapínají pouze tehdy, když přirozený teplotní rozdíl už není dostačující. Venkovní instalace zamezuje dalšímu ohřívání haly a výrazně snižuje hladinu hluku na pracovišti. Použitím ekologického chladiva R513a navíc investujete do technologie, která je mimořádně perspektivní a připravená na budoucí standardy.
Kapalinové chlazení HYDAC WTRE
Chcete zmodernizovat svůj stávající provoz a zvýšit jeho energetickou účinnost bez zásahu do řídicího systému?
HYDAC WTRE je deskový výměník tepla s uzavřenou regulační smyčkou, který funguje jako „přídavné zařízení“. Pokud je chladicí voda v systému dostatečně studená, zůstává kompresor trvale vypnutý. Díky masivním úsporám energie je doba návratnosti neuvěřitelně krátká. Díky PID regulátoru a regulačnímu kulovému kohoutu můžete udržovat konstantní teplotu média – buď jako pevnou hodnotu, nebo v relaci k teplotě okolí. U systému WTRE těžíte především ze snadné integrace, protože tato modernizace nevyžaduje žádné zásahy do elektroinstalace ani PLC obráběcího stroje.
Časté dotazy
Co upravuje směrnice EU o energetické účinnosti (EED)?
Směrnice EED definuje celoevropské cíle pro snižování spotřeby energie a ukládá všem členským státům EU povinnost realizovat cíle v oblasti úspor. Přepracovaná směrnice (EU) 2023/1791 požadavky výrazně zpřísnila a obsahuje závazný cíl snížit konečnou spotřebu energie v celé EU do roku 2030 o 11,7 % ve srovnání s rokem 2020.
Jak souvisí EED s využíváním odpadního tepla a tepelným managementem?
Směrnice klade velký důraz na efektivní využívání energetických toků, což zahrnuje:
- zamezení vzniku zbytečného odpadního tepla,
- využívání stávající tepelné energie,
- snížení poptávky po energeticky náročném aktivním chlazení.
Využívání odpadního tepla a inteligentní tepelný management patří mezi nejrychlejší a nejekonomičtější způsoby, jak dosáhnout požadovaných cílů úspor.
Jaké výhody přináší využití odpadního tepla mé firmě?
- Snížení nákladů díky menší potřebě nakupovat energii
- Splnění legislativních požadavků bez nákladných zásahů do procesů nebo výroby
- Využití technických synergií, např. přenos procesního odpadního tepla nebo odpadního tepla z chlazení do interních systémů či energetických sítí
- Příspěvek k dosažení cílů v oblasti uhlíkové stopy a cílů ESG
Jak mohou řešení HYDAC pro řízení teploty podpořit mou firmu?
Řešení HYDAC pro tepelný management snižují spotřebu energie, efektivněji využívají stávající infrastrukturu a omezují odpadní teplo díky optimalizaci chladicích procesů a odlehčení aktivních chladicích systémů.