Ovládání lisu HYDAC v hybridním provedení
Jedinečná – hydraulika s proměnnými otáčkami v lisovací technice
V lisovací technice je funkce nejvyšší prioritou: stroje musí být energeticky účinné a pracovat bezpečně a spolehlivě. Důležitým komponentem ovládání lisu jsou ovládací bloky lisu. Když se tyto zkombinují s konstrukcemi hydraulického pohonu s proměnnými otáčkami, existuje velký potenciál pro produktivnější a nákladově efektivnější provoz. Naše jedinečné ovládací bloky HYDAC v hybridním provedení jsou přesvědčivé nejen z hlediska bezpečnosti lisu. Vynikají také jedinečným kompaktním provedením pro maximální zmenšení instalačního prostoru – včetně provedení podle DIN EN ISO 16092-3.
Čím je ovládání lisu HYDAC tak výjimečné?
Zjistěte sami, jak náš mezioborový tým odborníků nahlíží na celou vaši systémovou architekturu, aby se dosáhlo obzvláště vysoké nákladové efektivity. Zahajte spolupráci se společností HYDAC ještě dnes.
Jaké jsou vaše požadavky na ovládání lisu?
Bezpečné a spolehlivé, ale nákladově efektivní Vaše zaměření: bezpečnost lisu
DIN EN ISO 16092-3, DIN EN ISO 13849 a úroveň vlastností – pro zajištění bezpečnosti osob a stroje musí být splněny nejvyšší bezpečnostní normy. Zvýšení úrovně vlastností často zahrnuje velké úpravy, které jsou spojeny s vysokými náklady.
Je to ale skutečně nutné? Podle našich zkušeností ne. Jednoduše vložte jiný ventil a dosáhnete vyšší úrovně vlastností – bez dalšího úsilí nebo nákladů. To platí zejména při dovybavení starších systémů podle aktuálních bezpečnostních norem pro lisy. S ovládacími bloky lisu HYDAC je to procházka růžovým sadem.
Energeticky účinné bez ztráty funkčnosti Hydraulika s proměnnými otáčkami a elektromechanika v lisech
Trvale vysoký přebytek energie v důsledku ztrát při uzavírání ventilů, naddimenzované komponenty a řízení ventilů náchylné k poruchám – tento přebytek vede k vyšším požadavkům na chlazení a ještě větší potřebě energie. To vše spotřebovává zdroje, což může někdy narušit produktivitu vašeho lisu, a vést tak k dodatečným nákladům.
Kombinací ovládacích bloků HYDAC v hybridním provedení s naší koncepcí čerpadla s proměnnými otáčkami ušetříte spoustu energie, a dosáhnete tak úspor CO2. Další výhoda: již není potřeba chlazení a technika se stává jednodušší, lehčí a kompaktnější. To nám umožňuje usnadnit vám instalaci a údržbu. Navíc dokážeme do ovládacího bloku zároveň integrovat pomocné funkce.
Více než jen jeden komponent – ovládací bloky lisu od společnosti HYDACZaměřte se na funkčnost namísto standardních komponentů z katalogu
Tuto situaci pravděpodobně znáte: nejste spokojeni s výkonem svého stroje a hledáte úspornější řešení, na které se můžete dlouhodobě spolehnout. Objednávání jednotlivých komponentů má však svá úskalí – z toho důvodu jsme odhodláni poskytovat vám kompletní servis, který jde daleko nad rámec výběru jednotlivého komponentu.
Vyberte si projekt s HYDAC a získáte podporu od našeho mezioborového týmu hydrotechniků, strojních inženýrů, elektrotechniků a programátorů. Pokud jde o kvalitu, neděláme žádné kompromisy – náš vývoj zakládáme na komponentech, které se osvědčily v provozu po mnoho let.
Naše ovládací bloky lisu v hybridním provedení opravdu dávají smyslPrůkopnické. Nákladově efektivní. Bezpečné.
Velké rozměry jednotky a vyčnívající ventily komplikují manipulaci s lisem, zejména volnost pohybu v oblasti hlavy lisu, která by měla být přístupná pro údržbářské práce. To znamená, že instalace a údržba se stávají velkým a nákladným počinem kvůli vysokým dodatečným nákladům na materiál.
Abychom vám usnadnili práci a plánování projektů, vyvinuli jsme další generaci ovládacích bloků lisu. Až o 30 % menší instalační prostor a hmotnost – to je fakt. Pro vás to znamená úsporu materiálu, hmotnosti a prostoru a obecně jednodušší manipulaci. To vše vede k optimalizaci uhlíkové stopy. A to ani nejsou všechny přednosti našeho hybridního provedení. Rádi vám podrobně představíme naše ovládání lisu na osobní schůzce.
Náš sortiment produktů pro ovládání lisu
Ovládací blok lisu HYDAC PSB/PSBH Pro horní pístové lisy do 315 bar a maximální průtok až 1000 l/min
- Schválení typu podle DIN EN ISO 16092-3
- Navrženo podle bezpečnostních předpisů pro hydraulické řídicí systémy v souladu s DIN EN ISO 16092-3
- Hydraulické ovládání PLe v souladu s DIN EN ISO 13849
- Vyhovuje redundantnímu a monitorovanému zabezpečení proti nežádoucímu nárůstu tlaku na straně pístu lisovacího válce v souladu s požadavky DIN EN ISO 16092-3
Blok spodního přidržovače HYDAC ZSB/ZSBH Pro systémy spodního přidržovače do 300 l/min a 315 bar
- Bezpečný pohyb spodního přidržovače v obou směrech chodu
- Hydraulické ovládání odpovídá PLe kategorii 4 v souladu s DIN EN ISO 13849 ve všech režimech pojezdu
- Oba směry pohybu jsou redundantně chráněny a monitorovány ventilovou technikou
Blok pro dovybavení HYDAC PSN/PSNH Pro stávající lisy do 600 l/min a 315 bar
- Pro dosažení aktuálně požadovaných bezpečnostních požadavků PLe kategorie 4 podle DIN EN ISO 13849 při dovybavení bez změny stávajícího ovládání
- Bezpečné nastavení s PLd v souladu s DIN EN ISO 16092-3
- Dovybavení stávající hydrauliky lisu podle DIN EN ISO 16092-3
Časté dotazy
Je nákladné zakázkové provedení nevyhnutelné?
Vůbec ne: při vývoji pro nás bylo obzvláště důležité využítstandardní komponenty,které lze po technickém upřesnění také snadno přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. To znamená, ženení nutný velký počet variant. Pouhé dvě základní varianty bloků umožňují velmi vysoký počet možností zakázkového provedení – bez jakýchkoli kompromisů v bezpečnosti lisu. Je to proto, že naše ovládání lisu je navrženo podle DIN EN ISO 16092-3.
Jak nákladné a složité je nainstalovat doplňkové pomocné funkce?
Víte, jak to chodí: dovybavení ovládacích bloků lisu doplňkovými funkcemi stojí čas a peníze. Samostatné systémy stohování ventilů je třeba dodatečně namontovat a připojit potrubím.
Naše ovládání lisu je jiné! Pomocné funkcejsme integrovali do ovládacího bloku–není potřeba žádná dodatečná ventilová technika,např. při ovládání plnicího ventilu lisovacího válce nebo přídržné brzdy.
Jak dlouho trvá dodání?
Využíváme standardní komponenty, což se vyplatí i z hlediska dodávek. Vzhledem kvysoké skladové dostupnostiobdržíte ovládací bloky lisu HYDAC běhemněkolika týdnů.
Lze snadno integrovat funkční změny nebo vylepšení?
Identické instalační prostory ventilůumožňujívýměnu ventilů bez výměny sendvičových deseknebo jiných komponentů. Ušetří se tak hodně úsilí a nákladů navíc, pokud jde o dodatečné sendvičové desky, ventily a potrubí. Tím se naše ovládací bloky odlišují od těch běžných – u běžných bloků obvykle nelze z důvodu prostorových omezení instalace provést ani jednoduché vylepšení.
Stačí k modernizaci mého systému nové servočerpadlo?
Pokud jde o modernizaci systémů, servočerpadlo vstupuje do hry jako představitel průkopnické a energeticky účinné technologie. Je to však jen jeden prvek v řetězci systémových komponentů a kroků, které se všechny navzájem ovlivňují.Servočerpadlo je skvělé – pokud se používá správně.Ukážeme vám, jak na to!
Vyplatí se investovat do provedení čerpadla s proměnnými otáčkami?
Naše ovládací bloky lisu v kombinaci s hydraulikou s proměnnými otáčkami skutečně zazáří. Vše je totižjednodušší a energeticky úspornější:
- Optimální zásobování energií na základě potřeb
- Jednoduchá čerpadla, jednoduché ventily, jednoduchá filtrace
- Chlazení již není potřeba
- Menší objem nádrže
- Rozšířená nabídka funkcí
Stále ještě nejste přesvědčeni? Informujte se o dalších výhodách v naší podrobné produktové brožuře nebo si promluvte s naším týmem odborníků. Nepochybujeme, že tatodokonalá symbiózase vám z ekonomického hlediska vyplatí.
Stáhnout Přehled všech potřebných informací – v naší podrobné brožuře se dozvíte vše, co potřebujete vědět o našich ovládacích blocích lisu.
Líbí se vám tento článek? Pomozte nám najít!