Polymerní tavenina: filtrační prvky na míru

Společnost HYDAC dodává svíčkové filtry, filtrační kotouče a filtry pro odstředivé jednotky

Při polymeraci plastů vznikají nečistoty, které je třeba filtrovat. V našem výrobním závodě v Německu vyvíjíme a vyrábíme technologie filtračních prvků na nejvyšší úrovni. Zjistěte, jak mohou naše polymerní filtrační prvky zvýšit efektivitu vašeho procesu. Navrhujeme prvky, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám – další informace o našich odborných znalostech najdete zde.

Kontaktujte naše odborníky – společně s vámi najdeme optimální řešení pro vaši filtraci polymerů

Kontaktujte nás ihned

Vysoce výkonné filtry pro filtraci polymerní taveniny a rozpouštědel pro kritické procesyDesign & výroba v Německu

V provozech na zpracování plastů, například při výrobě granulí, vláken, kabelů nebo fólií, mohou malé částice a gely způsobit velké problémy. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti technologie nerezových prvků a filtrace polymerů máme rozsáhlé odborné znalosti od návrhu (výběr materiálu, struktura vrstev, výpočetní dynamika kapalin) a výroby (technologie plisování, čisticí procesy, technologie svařování, zajištění kvality) až po analýzu filtrů a vlastní testování.

Listové kotouče & filtrační kotouče (kruhová síta)

Svíčkové filtry

Filtry pro odstředivé jednotky

Optimalizujte filtraci polymerní taveniny

Odborníci od roku 1992 – v našem výrobním závodě v Německu vyvíjíme a vyrábíme vysoce účinné filtrační prvky, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám. Přitom se spoléháme na odolné mechanické spoje (krimpování) a udržitelné materiály (čistitelné filtrační materiály). Díky desítkám let zkušeností v oblasti technologie polymerních prvků máme rozsáhlé odborné znalosti, zejména v oblasti svařovací techniky, což nám otevírá možnosti integrace funkcí (např. provedení bez těsnění). Díky tomu vám můžeme nabídnout široký sortiment výrobků – ať už se jedná o svíčkové filtry, filtrační kotouče (sítové kotouče) nebo filtry pro odstředivé jednotky. 

Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si bezplatnou konzultaci

Tajemství úspěchu: ChemicronVysoká schopnost zadržovat nečistoty, pórovitost až 90 %.

Vlna Chemicron u kovových vláken se skládá z velkého počtu velmi tenkých a homogenně rozložených vláken z nerezové oceli (316L, speciální materiály na vyžádání), která jsou pevně spojena spékacím procesem. 
Hlavními výhodami vysoce porézního filtračního materiálu oproti jiným materiálům, jako například drátěné pletivo a slinuté kovy, jsou jeho vysoká schopnost zadržovat nečistoty a pórovitost až 90 %. 
 

Vaše výhody se společností HYDAC

Icon: Filter element – effective filtration & high contamination retention capacity

Účinná jemná filtrace

Efektivní zadržování částicových a gelových nečistot až do absolutní velikosti 1 µm

Vysoká čistota (žádná migrace vláken)

Vysoká schopnost zadržovat nečistoty díky výhodám hloubkové filtrace díky odstupňované struktuře vrstev
 

Icon: CO2 footprint – sustainable design with cleanable filter materials

Efektivní & udržitelný design

Nízké tlakové ztráty díky vysoké pórovitosti až 90 %

Čistitelné filtrační materiály

Konstrukce optimalizovaná pro průtok, aby se zabránilo vzniku mrtvých prostor
 

Icon: Hammer – extremely robust element technology

Vynikající robustnost

Vysoká chemická a tepelná odolnost až do 400 °C

Vysoká odolnost proti diferenčnímu tlaku, Δpmax 210 barů 

Odolné mechanické spoje, svařování a lisování

Soubory ke stažení Níže najdete naše brožury o technologii polymerové taveniny a filtračních prvků.

Pošlete nám svou poptávku

Promluvme si o vaší aplikaci týkající se polymerizace plastů. Ať už se jedná o svíčkové filtry, filtrační kotouče nebo filtry pro odstředivé jednotky – ve spolupráci s vámi najdeme dokonalé filtrační řešení pro váš úkol.

Kontaktujte nás ihned

Další články z časopisů na toto téma

Doba čtení: 7 min. |

Získává se z řek, jezer, studní, moří a ze země – voda se používá v průmyslu jako vstupní voda v široké škále procesů. Pečlivá úprava surové vody pomocí filtrace je klíčem k efektivnímu provozu systému. Upravenou vodu je možné použít například jako chladicí vodu, přívodní vodu do membrán, postřikovou vodu nebo procesní vodu. Pokud je umožněno, aby do systému vstupovala surová voda bez filtrace, má to vážné následky. Následky, kterým se lze vyhnout. Protože automatické filtry se zpětným proplachem, vestavěné filtry a sítové košové filtry dokážou spolehlivě pomoci. Zde je vysvětleno, jak by se měly používat a kde a jakou roli v celé situaci hrají mlži!