Přínos investic do technické čistoty Jaký můžete mít dlouhodobý přínos z investic do technické čistoty

Díky společnosti HYDAC je to možné!

3 min. doba čtení

Příběh o úspěchu zákazníka Inženýrství Fluidní inženýrství Hydraulika

Jaký můžete mít dlouhodobý přínos z investic do technické čistotyDíky společnosti HYDAC je to možné!

Moderní techniky pohonu a vyšší výkon vyžadují vysoce kvalitní výrobu komponent a systémů. Začalo to sice v automobilovém průmyslu, ale nyní se to už týká všech odvětví. Ačkoli je technická čistota důležitou charakteristikou kvality a procesu, je často značně podceňována. Selhání systému a vyřazené díly jsou v mnoha případech důsledkem nedostatečné technické čistoty. Vysoké náklady, které vznikají při optimalizaci technické čistoty, ale není možné tak snadno přehlédnout. Důvody, proč se tyto investice ale přesto z dlouhodobého hlediska vyplatí, si ukážeme na příkladu našeho dlouholetého zákazníka.

Spolehlivost procesů ve všech krocíchŠetříte zdroje, prodlužujete životnost a ještě navíc šetříte peníze

Společnost HYDAC už od roku 1963 budí důvěru jako společnost, na kterou se můžete obrátit a která vnímá své zákazníky jako partnery. Náš zákazník, dodavatel pohonů a podvozků pro automobilový průmysl, si tohoto přístupu cení, a tak se na nás s důvěrou obrátil. Jako majitel celkem šesti průmyslových myček dílů měnil zákazník kvůli vysokým požadavkům na čistotu čisticí kapaliny a filtrační vložky každé dva týdny. To vedlo k enormně vysoké spotřebě zdrojů. I přes snahu zákazníka se nepodařilo spolehlivě dodržet specifikace technické čistoty (0 částic > 500 µm).

HYDAC Wombat – naše produktové řešení

Cíl našeho zákazníka byl jasný: konzistentní, stanovená čistota čisticí kapaliny po celou dobu její životnosti, aby bylo možné spolehlivě dodržet předepsané hodnoty čistoty. Zároveň bylo nutné prodloužit životnost čisticí kapaliny a udržitelným způsobem šetřit náklady a zdroje.

Společnost HYDAC začala spolupracovat se zákazníkem. Po úvodní analýze průmyslové myčky dílů proběhly první zkoušky filtrů. Výsledky našich zkoušek s filtračními vložkami HYDAC Wombat udělaly na zákazníka dojem jak z hlediska kvality, tak z hlediska nákladů. Zvláštní vlastností filtrační vložky je, že dokáže zadržet velké množství nečistot s vysokým stupněm separace.

HYDAC Wombat – úspěch na všech úrovních

When the service lives were compared directly, our filters impressed instantly: two weeks for the competitor element, and as much as eight weeks for HYDAC Wombat. This reduced filter consumption and the time-consuming changing of filter elements, and cleaning fluid was saved. A valuable optimisation, which is both highly beneficial for the system’s productivity and sustainably increases its availability. The amount of particles with metallic shine in the bath was reduced from >800 µm to <150 µm, so our customer will be able to comply with the technical cleanliness specifications reliably from now on. This type of result was not feasible previously, despite frequent filter and bath changes.

Výsledek

Vyplatí se investice do filtračních vložek Wombat? Ano, náš zákazník byl ohromen obrovskými výhodami, které tyto vložky jeho průmyslovým myčkám dílů přinesly. Díky těmto opatřením se dodavateli automobilového průmyslu podařilo ušetřit více než 60 % nákladů na kapaliny a filtry. Náklady na řešení společnosti HYDAC se okamžitě vrátily.

Spolehlivé dodržování předepsaných hodnot čistoty prodloužilo dobu používání kapaliny trojnásobně, což představovalo roční úsporu médií ve výši 57 000 EUR na systém. Protože se životnost filtrů čtyřnásobně prodloužila, vyžaduje každý systém ročně o 130 filtračních vložek méně.

Nová filtrační strategie prospěla i průmyslové myčce dílů jako celku. Snížení znečištění průmyslové myčky dílů na < 40 % snižuje dlouhodobé namáhání komponent systému (např. ventilů, čerpadel). Vyšší kvalita mycí vody vedla ke snížení počtu vyřazených dílů, což vedlo k menší potřebě přepracování. V konečném důsledku se tak emise CO2 se snížily o více než 60 % ročně. 

Na případu našeho zákazníka je patrné, že technická čistota má obrovský vliv na produktivitu. Z tohoto důvodu se vyplatí investovat do optimalizace filtračních strategií – kvůli vašemu systému i peněžence. Spolupráce se společností HYDAC může být výhodná i pro vás – zeptejte se nás na možnosti dlouhodobých úspor díky našim vysoce účinným filtračním systémům.
 

Zákazník uvedl:

„Nikdy by mě nenapadlo, že se investice do optimalizace strategie filtrace z dlouhodobého hlediska tak moc vyplatí. Ale odborníci ze společnosti HYDAC mě přesvědčili. Teď můžeme vyrábět spolehlivě a ušetřit nejen čas potřebný na údržbu systému, ale i peníze.“ 

Výhody, které vám přináší produktové řešení společnosti HYDAC:

Šetření zdrojů

Šetření zdrojů

Šetřete čisticí kapalinu a čisticí prvky udržitelným způsobem díky delší životnosti.

Snížení nákladů

Optimalizace nákladů

Snižte své dlouhodobé náklady chytrými investicemi do technické čistoty.

Dostupnost systémů

Dostupnost systémů

Minimalizujte poruchy a reklamace díky dodržování stanovených hodnot čistoty.

Snížení počtu přepracování

Využijte výhod souvisejících se zvýšením kvality a minimalizujte počet přepracování a zmetků.

Chcete si sjednat individuální konzultaci?

Sjednat konzultaci

Prohlédněte si další články z časopisů

Inženýrství, Fluidní inženýrství, Hydraulika
Příběh o úspěchu zákazníka
3 min. doba čtení |

Olej v mycí lázni? – Se společností HYDAC je to minulost!

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka

Inženýrství, Hydraulika
Příběh o úspěchu zákazníka
4 min. doba čtení |

Filtrace výparů vznikajících při laserovém svařování pro aditivní metody výroby

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka

Inženýrství, Fluidní inženýrství, Řízení teploty
Příběh o úspěchu zákazníka
3 min. doba čtení |

Spolehlivost procesů a dostupnost systémů pro dodavatele automobilového průmyslu

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka