Žena a muž v pracovním oblečení na staveništi s bagry v pozadí.

Produkty a systémy pro inteligentní řídicí techniku Pro novou generaci mobilních strojů a průmyslových systémů

Přesné a spolehlivé řízení je pro úspěch vašich procesů naprosto zásadní: v naší nabídce komponent a systémů si vyberete řešení, které splní vaše individuální požadavky. 

Neváhejte naše produkty prozkoumat detailně.

Přesná technologie pro maximální výkonS řídicími systémy HYDAC na míru

Ať už jde o výrobu, logistiku nebo energetiku, naše řídicí systémy optimalizují procesy, minimalizují lidské chyby a zajišťují nepřetržitý dohled. V dnešní době je řídicí technika nepostradatelnou součástí Průmyslu 4.0. Proč? Protože vám přináší konkrétní výhody: vyšší produktivitu, lepší kvalitu produktů, značnou úsporu energie a zvýšenou bezpečnost.

Jako specialisté na řídicí techniku vám dodáváme vše od jednotlivých komponentů až po komplexní řídicí systémy. Náš široký sortiment zahrnuje řídicí jednotky, displeje, ventily, řídicí bloky, kulové kohouty a špičkovou měřicí a analytickou techniku pro nejrůznější průmyslová odvětví. Využijte naše dlouholeté zkušenosti a naše odborné znalosti ve vývoji specifických systémových řešení pro vaše individuální požadavky.

Chcete pravidelně dostávat informace o nejnovějším vývoji a trendech v řídicí technice? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte neustále v obraze!

Přihlásit se k odběru newsletteru

Online nástroje pro hydrauliku a filtraci

Volič ventilů

Najděte ten správný ventil pro váš řídicí systém s naším voličem ventilů

Najít správný ventil

Výhody pro vás

Icon Bausteine für modulare Steuerungssysteme

Modularita

Naše modulární řídicí systémy vám umožňují flexibilní přizpůsobení specifickým požadavkům a zároveň zajišťují rychlou a snadnou instalaci.
 

Icon kompaktes Design für wertvolle Bauraumoptimierung

Kompaktní provedení

Ušetřete cenný instalační prostor s našimi řešeními v oblasti řídicí techniky, která vynikají extrémně kompaktním designem.

Icon Robust & Sicher für höchste Sicherheitsstandards.

Robustní a bezpečné

Všechny naše produkty splňují ty nejvyšší bezpečnostní standardy a jsou navrženy pro dlouhou životnost.

Naše specializace

Vysoká hloubka vlastní výroby

Zatímco mnoho dodavatelů se musí spoléhat na externí partnery pro klíčové výrobní procesy či komponenty, HYDAC má všechny relevantní procesy a jejich vývoj plně pod kontrolou. Od mechanického obrábění, vstřikování plastů, povrchových úprav a svařování solenoidových systémů až po elektronické komponenty, software a plně automatizovanou montáž – vše zajišťujeme interně. To nám dává cennou novou úroveň svobody a umožňuje nám maximální flexibilitu při vývoji produktů. Obzvláště v dnešní době, kdy jsou architektury strojů stále složitější, je totiž design zaměřený na konkrétní aplikaci a funkci naprosto zásadní.

Odbornost ve vývoji

Využijte naši hydraulickou expertízu a vysokou spolehlivost našich prostorově optimalizovaných komponentů a řídicích systémů. Naše aplikacemi specifické znalosti nám umožňují komplexně posoudit vaše vozidlo a stroj a optimalizovat systémy pro vaše konkrétní použití. Ať už jde o ventily, senzory, řídicí bloky nebo kulové kohouty – nasloucháme vám a společně s vámi najdeme to správné řešení. Důvěřujte našim dlouholetým zkušenostem a spolupracujte s námi na tom, aby vaše stroje byly účinnější, výkonnější a připravené na budoucnost.

Funkční bezpečnost

HYDAC vám nabízí širokou škálu certifikovaných komponentů pro funkční bezpečnost vašeho stroje. Od ventilů, senzorů a řídicích bloků až po kulové kohouty – naše produkty splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky. Tím přispívají k ochraně strojů, životního prostředí a lidí. S HYDAC se můžete spolehnout na systémovou architekturu, která umožňuje maximální spolehlivost a včasnou detekci poruch, které jsou relevantní pro bezpečnost. Přísné zákony a nové technologie vyžadují inovativní řešení – naše dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti bezpečnostní techniky zajistí, že vaše požadavky budou implementovány v souladu s předpisy a s výhledem do budoucna.

Trhy a průmyslová odvětví

Stavební stroje a těžební průmysl

Zjistěte více

Řešení pro zemědělské a lesnické stroje

Zjistěte více

Řešení pro komunální stroje

Zjistěte více

Zvedání a manipulace s materiálem

Další informace

Obráběcí stroje

Zjistit více

Vodní energie

Zjistěte více

Odebírejte náš newsletter, aby vám ze světa řídicí techniky nic neuniklo!

Svět řídicí techniky se vyvíjí závratnou rychlostí. Nové technologie, inovativní řešení a průkopnické trendy charakterizují toto odvětví. Náš newsletter vám přináší čerstvé poznatky a vhledy do světa řídicí techniky.

Přihlásit se k odběru newsletteru