Aplikace pro přepravu s celosvětovým schváleními
Námořní technika na palubě
Ať už se jedná o výletní loď, nákladní loď, kurýrní loď nebo kontejnerovou loď – podmínky na moři si vybírají obrovskou daň na palubních a lodních nástavbách. Pro bezpečný a bezproblémový provoz navzdory těmto náročným přírodním podmínkám podporujeme výrobce systémů, loděnice a přepravní společnosti prostřednictvím nabídky robustních řešení. HYDAC je vaším spolehlivým partnerem pro aplikace v námořním průmyslu:
- Palubní a lodní nástavby
- Jeřáby a další zdvihací zařízení
- Nakládací poklopy, zařízení RoRo pro přepravu nákladu
- Kryty poklopů
- Navijáky
- Venkovní dveře
Námořní technika v podpalubí
Aplikace v podpalubí musí splňovat nejvyšší nároky: musí být vysoce účinné, odolné a prostorově úsporné. Společnost HYDAC dodává prostorově optimalizovaná řešení s certifikáty všech předních klasifikačních společností. Díky naší celosvětové odbornosti jsme vždy schopni poskytnout místní podporu. S našimi komponenty a systémy podporujeme následující řešení:
- Řízení směru a tahu
- Ploutvové stabilizátory
- Vyvažovací plošky
- Kormidelní vrtule a vrtule s variabilním nastavením
- Příčná kormidla
- Nákladní čerpadlo
- Zařízení ke kormidlování
- Lodní motor
- Odpadní voda
- Spalování odpadu
Robustnost, optimalizace prostoru a snížení hmotnosti#lodníDoprava #SníženíObjemuNádrže #kompaktní
Námořní průmysl se potýká s extrémními podmínkami prostředí i s omezeným prostorem. Proto jsou nutná robustní řešení v kompaktním provedení. Spolupracujeme s vámi na snížení objemu nádrží a olejů pomocí našich účinných řešení HYDAC. To vám umožní dlouhodobě šetřit náklady a zdroje, pokud jde o provoz a údržbu.
Robustnost, optimalizace prostoru a snížení hmotnosti v oboru námořních technologií: naše produktová řešení
HYDAC Tank Reduction Unit
Využijte výhody našeho prémiového řešení s aktivní úpravou kapalin a dlouhodobě ušetřete – díky snížení objemu spotřebovaného oleje a snížení spotřeby materiálu. Snižte objem nádrží o 60-80 % pomocí naší jednotky pro redukci objemu nádrže.
Filtrační technologie Air-X od HYDAC
S naší filtrační technologií Air-X efektivně ušetříte náklady díky snížení objemu oleje, enormnímu snížení hmotnosti a snížení spotřeby materiálu. Seznamte se s mnoha výhodami našeho filtračního řešení.
Regulační ventil HYDAC s detekcí zatížení LX-6 od HYDAC
Náš proporcionální směrový ventil na principu snímání zátěže s předřazeným sekčním kompenzátorem tlaku zaujme svou modulární a kompaktní konstrukcí. Je optimálně vybaven pro efektivní použití ve vašem námořním řešení.
Chladicí systémy společnosti HYDAC
Od chlazení převodovky vodou nebo vzduchem až po chlazení kapalinou u elektrických pohonů: využijte naši rozsáhlou nabídku chladicích systémů pro nejrůznější aplikace.
Systémy mazacích olejů HYDAC
Systémy mazacích olejů do motorů jsou citlivé systémy: vyžaduje se od nich jak spolehlivý průtok oleje, tak stálá úroveň čistoty oleje. HYDAC vám nabízí mazací systémy na míru pro dlouhou životnost lodního motoru.
Řada HYDAC AutoFilt®
Pro vysoce účinný zpětný proplach při vysokém znečištění jste v dobrých rukou s našimi modely řady AutoFilt® . Objevte náš zbrusu nový Autofilt® RF14 – ideální také pro dodatečnou montáž.
Provozní bezpečnost#TypovéSchválení #3.2MateriálovýCertifikát #klasifikace #lodníDoprava
Bezpečnost vašeho systému je naší prioritou: abychom zaručili co nejvyšší stupeň bezpečnosti, vyvíjíme naše řešení v souladu se specifikacemi dané třídy. Tím znamená, že naše komponenty vždy dodáváme s příslušnými materiálovými certifikáty a schváleními. Naše senzory s typovým schválením pro nejdůležitější třídy také pomáhají spolehlivě monitorovat váš systém. Pro bezproblémový provoz.
Provozní bezpečnost v námořní technice: naše produktová řešení
Regulační ventily HYDAC
Pro efektivní úsporu paliva a hladký průběh plavby na moři jsou nezbytné regulační ventily pro koordinaci vyvažovacích plošek. Zjistěte více o naší široké nabídce produktů, včetně speciálních regulačních ventilů pro rychlé motorové čluny a jachty.
Senzory HYDAC
Společnost HYDAC dodává rozsáhlý sortiment senzorů pro vaše námořní aplikace – ať už se jedná o standardní verze, nebo o výrobky s typovým schválením pro zvýšení funkční bezpečnosti vašich systémů pro monitorování stavu. Objevte náš sortiment výrobků!
Čerpadla HYDAC
Kromě našeho axiálního pístového čerpadla s proměnným objemem PPV100S pro zásobování tlakem v otevřených okruzích dodává společnost HYDAC široký sortiment čerpadel vhodných pro námořní aplikace. Rádi vám pomůžeme najít optimální řešení.
Válce HYDAC
Extrémní podmínky, dlouhá životnost, vysoké zatížení, zvýšené riziko koroze – nic z toho není pro hydraulické válce HYDAC problém. Dodáváme válce na zakázku, přizpůsobené vašim specifickým požadavkům a v souladu s nejvyššími standardy kvality.
Sada HYDAC CMX suite
Hardware a software, které podporují digitální transformaci vaší technologie na moři. CMX HYDAC strukturuje a vizualizuje vaše data. Mějte vždy přehled – ať už je to na vašem místním serveru nebo v cloudu.
Jednotka FAM pro dehydrataci médií od společnosti HYDAC
Naše řada FluidAqua Mobil je určena k separaci volné a rozpuštěné vody i plynu z hydraulických a mazacích kapalin. Vysoká hospodárnost zaručena díky vysoké kapacitě zadržování nečistot a účinnosti filtrace.
Pohonná jednotka HYDAC CA
Spolehlivé otevírání a zavírání vodotěsných přepážkových dveří a poklopů je na moři obzvláště náročné. V této souvislosti je naše kompaktní, v oleji ponořená pohonná jednotka ideální pro podporu hydraulického provozu vašich aplikací.
Směrové ventily HYDAC
Maximální bezpečnosti provozu dosáhnete díky našim vysoce účinným průmyslovým ventilům: naše osvědčené směrové ventily 4WE6 a 4WEH16 jsou obzvláště dobře navrženy pro použití v palubních nástavbách a kabelových navijácích – k dostání jsou také ve verzi ATEX.
Udržitelnost a ochrana životního prostředí#TierIII #filtrace #čistota #LimitníHodnota #MotorLodi #MonitorováníStavu
Citlivé vstřikovací systémy jsou výsledkem pokračující optimalizace technologie motorů a zvýšených limitů plynů důležitých pro klima v souladu s normou Tier III. Pro zajištění jejich funkčnosti je zapotřebí palivo, které je prakticky bez nečistot. V opačném případě systém bude trpět. Jako vaši místní odborníci máme ve společnosti HYDAC koncepce filtrace pro každou vaši aplikaci. Trvale snižujeme vaše náklady díky delší životnosti filtrů a vyšší úrovni jejich čistoty.
Udržitelnost a ochrana životního prostředí v oboru námořní techniky: naše produktová řešení
Palivové filtry HYDAC HDMD/ HDPD
Úspora zdrojů a stabilní výkon: naše (duplexní) filtry v osvědčené kvalitě HYDAC splňují vysoké nároky na stav moderních dieselových motorů. Díky spolehlivým filtračním systémům s lodním schválením jste při předfiltraci a hlavní filtraci v dobrých rukou.
Jemná filtrace HYDAC pro motorovou naftu Optimicron® FuelFine
Nový Optimicron® FuelFine se speciální filtrační vložkou byl speciálně navržen, aby splňoval vysoké požadavky na čistotu motorové nafty. HYDAC umožňuje třídy ISO nižší než 11/08/07. Pro udržitelný provoz motoru.
Automatický filtr AutoFilt® RF9 od HYDAC
Náš AutoFilt® To, co odlišuje RF9 od ostatních filtrů, je celosvětově unikátní, patentovaná technologie hydropneumatického zpětného průplachu s bezpečným oddělením médií. To umožňuje dlouhodobou ochranu vašich hydraulických systémů a lodního motoru.
Filtrace plynů HYDAC
Aby lodní motory a subsystémy mohly optimálně fungovat, jsou zapotřebí čisté a suché plyny. Ať už se jedná o vzduchové plyny, palivové plyny nebo filtraci proplachovacích plynů – ve spolupráci s vámi najdeme optimální řešení. Snižte opotřebení pomocí účinných filtračních systémů od společnosti HYDAC.
Automatický filtr se zpětným průplachem AutoFilt® HYDAC
Vysoká účinnost díky izokinetické filtraci a zpětnému průplachu – Součástí řady AutoFilt® od společnosti HYDAC jsou samočisticí automatické filtry a tato řada je vhodná zejména pro použití při čištění spalin (čistička plynu nebo EGTS). Zjistěte více!
Palivový filtrační modul HYDAC
S palivovým filtračním modulem od HYDAC je zaručeno splnění těch nejnáročnějších požadavků na čistotu! Naše účinná koncepce filtrace vede k menšímu opotřebení vstřikovačů, snížení nákladů a prodloužení životnosti vašeho motoru.
Monitorování stavu HYDAC
Společnost HYDAC dodává širokou škálu komponent pro konstrukci moderních systémů sledování stavu, které slouží jako základ pro prediktivní údržbu. Tímto způsobem přispívají tyto systémy k efektivním řešením servisu a údržby, jakož i k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.