Podpora lodního průmyslu po celém světěOsobně, dostupně, na místě

Osobní kontakt je pro nás důležitý. Proto má náš tým zástupce po celém světě. Tímto způsobem zajistíme, že vám poskytneme nejlepší možné poradenství a že vám můžeme poskytnout nejlepší projektovou podporu. Na mapě se můžete podívat, jak je náš tým po celém světě organizovaný. Nevidíte pobočku našeho týmu ve své zemi? Žádný problém. Naši odborníci vás navštíví přímo na místě a osobně vám pomohou s vaším projektem.

Čistá nula: jak jí můžeme dosáhnout?Řešením jsou alternativní paliva a pohony

Na volném moři nejde jen o rychlý pohyb. Důležitá je také ochrana životního prostředí. Proto stále více přepravních společností využívá alternativní pohony, aby minimalizovaly svůj dopad na životní prostředí. Ve společnosti HYDAC podporujeme naše zákazníky při přechodu na alternativní formy pohonu. Naše vysoce kvalitní a spolehlivé komponenty jsou vyvinuty speciálně pro požadavky moderního loďařského průmyslu.

Jak dosáhnout čisté nuly: sledujte naše Námořní technické rozhovory

Benjamin Herrling, projektový manažer v oddělení technického prodeje společnosti HYDAC Process Technology

Ne všechna alternativní paliva jsou v současné době pro lodní průmysl bez omezení dostupná. To znamená, že systémy pro následné zpracování výfukových plynů jsou pro trh stále mimořádně důležité. Mají i další pozitivní aspekty, jako je snížení znečištění pevnými částicemi a kyselých dešťů.

Ošetření mazacího oleje – jak to provádět správněProč můžete pomocí filtrů více snížit emise CO2 než s odlučovači

Standardem pro úpravu mazacích olejů jsou často odlučovače, které však mají vysoké energetické nároky a odloučený mazací olej (kal) znečišťuje životní prostředí. Máme lepší řešení: filtr HYDAC Simplex. Vypněte odlučovače mazacího oleje a ušetřete drahocenné palivo. Stačí jen jednoduchá modifikace. Další výhody: nízké náklady na instalaci, krátká doba návratnosti (ROI < 6 měsíců), žádné energetické nároky, žádné ztráty oleje a nižší emise CO2. Současně můžete v porovnání s technologií odlučovačů dosáhnout roční úspory několika tisíc eur. Stále jsme vás nepřesvědčili? Náš odborník Klaus Hüffelmann vám ve videu vysvětlí, jak vám společnost HYDAC může pomoci s dekarbonizací.

Jak můžete ušetřit tisíce eur díky správné filtraci.

Klaus Hüffelmann, prodejní manažer společnosti HYDAC Marine Diesel Power

V porovnání s klasickým odlučovačem můžete ušetřit více než 35 tun CO2 a více než 1 tunu NOx každý rok. Tím se mnohonásobně sníží vaše výdaje, protože již nedochází ke ztrátám oleje. To znamená, že instalace nového filtru se rychle zaplatí. RF9 se zaplatí za méně než 6 měsíců, což z něj činí atraktivní volbu pro nové instalace i modernizace.

Naše produkty pro alternativní paliva a pohony Jak můžete dosáhnout čisté nuly v lodním průmyslu

Automatické filtry HYDAC pro úpravu technologické vody

Separace pevných látek z promývací vody výfukových plynů má zvláštní význam při dekarbonizaci, protože zajišťuje zvýšení účinnosti v průběhu celého procesu a také ochranu následných komponent. Naše automatické filtry pro zpětné proplachování fungují samostatně – nabízíme také vhodná řešení pro aminovou filtraci.

Další informace o automatických filtrech HYDAC

Filtrace plynů a alternativních paliv HYDAC

Částice nečistot v kapalných a plynných lodních palivech kontaminují vstřikovací systémy a motory a zhoršují jejich výkon. Zatímco naše automatické filtry jsou ideální pro filtraci biopaliv a zápalných olejů, naše plynové filtry v obzvláště robustním provedení s dvojitým a blokovým odvzdušňováním se používají pro paliva, jako je metanol. Základem jsou naše čistitelné hloubkové filtrační materiály Chemicron® s obzvláště velkým povrchem filtru a absolutní mírou retence 99,5 %.

Další informace o procesních filtrech HYDAC

Vestavěné filtry a automatické filtry HYDAC pro mazací olejové systémy

Provozní náklady, CO2 úspory a snadná údržba jsou stále důležitější i na palubách lodí. Jednoduchý způsob, jak ušetřit provozní materiál a nakonec i palivo a CO2, vestavěné filtry HYDAC řady LMDP-T mohou nahradit stávající odlučovače mazacího oleje. Automatický filtr a systém údržby mazacího oleje se instalují těsně vedle sebe v mimořádně kompaktní kombinaci a v nových systémech jsou ideální náhradou odlučovačů mazacího oleje.

Další informace o jednotce HYDAC LMDP

Palivové filtry HYDAC pro velmi jemnou filtraci

Motory s výkonnými vstřikovacími systémy se používají jako součást dekarbonizačních strategií. Pro jejich spolehlivou a dlouhodobou funkci je nezbytná dostatečná kvalita paliva. Naše duplexní řadové filtry jsou ideální pro vysoko otáčkové a středně otáčkové motory. Jsou vybaveny nepřetržitým provozem filtru během fáze čištění. Filtrační prvky jsou vhodné i pro vysoké požadavky na třídu čistoty.

Palivové filtry HYDAC s odlučovačem vody

Kromě filtrace hraje důležitou roli také odvodňování paliva. Pouze bezvodé palivo může zaručit dlouhou životnost vstřikovacího systému. K tomuto účelu máme v nabídce různé řadové filtry, které kromě filtrace umožňují také kvalitní oddělení vody. Tohoto oddělení vody je dosaženo pomocí filtračních prvků HYDAC PreCare s vícestupňovým oddělením. Toto řešení umožňuje oddělení vody i u znečištěných filtračních prvků.

Palivový filtrační modul HYDAC

Náš modul palivového filtru splňuje nejvyšší požadavky na čistotu při stavbě lodí. Účinné řešení vede k menšímu opotřebení vstřikovačů, dlouhodobě snižuje vaše náklady a prodlužuje životnost motorů. To vše má pozitivní dopad na emise CO2 a podporuje vás na cestě k čisté nule.

Kovové vlnovcové akumulátory HYDAC z nerezové oceli

Alternativní paliva, jako je metanol nebo čpavek, mají speciální bezpečnostní požadavky. Proto vyrábíme také kovové vlnovcové akumulátory v provedení z nerezové oceli, abyste nemuseli dělat kompromisy, pokud jde o bezpečnost při stavbě lodí.

Další informace o kovových vlnovcových akumulátorech HYDAC

Naše produkty pro elektromotory a pohony s palivovými články Čistá nula při stavbě lodí se společností HYDAC

Míchací jednotka HYDAC DI pro přímé metanolové palivové články

Aby směšovací jednotka DI pro přímý metanolový palivový článek fungovala s nejlepší účinností, je zapotřebí přesná směs vody DI a metanolu.

  • Filtr: chrání komponenty
  • Tepelný výměník: vyrovnává teploty
  • Senzory: měří čisté látky a směs
  • Membránový akumulátor: zajišťuje přesah

Převodníky tlaku HYDAC pro používání vodíku

Náš převodník tlaku byl speciálně vyvinut pro maximální bezpečnost při používání vodíku. Pokud jde o typy ochrany proti vznícení, bylo dosaženo „jiskrově bezpečného“ a „nejiskřivého“ provedení s dvojitým schválením ATEX a IECExc. Ochrana proti vznícení typu „ohnivzdorný kryt“ kombinuje schválení ATEX, IECEx a dokonce i cCSAus. Volitelně je k dispozici verze SIL2 pro použití se zvýšenou funkční bezpečností.

Elektromotory HYDAC

Ať už se jedná o přímý pohon, záďový pohon nebo pohon plachtou – nabízíme motory 48–800 V, přičemž naše řada 260 W je obzvláště oblíbená pro taxi lodě a turistické lodě. S touto řadou bylo již dosaženo rychlosti 55 uzlů. Pro malé lodě nabízíme také vodou chlazené motory 205 W.

Řídicí jednotka HYDAC TTC 580, moduly H-můstku a displeje

U elektrických pohonů lodí zajišťuje řídicí jednotka HYDAC s modulem H-můstku proporcionální řízení elektromotorů. Vaše výhody: mimořádně vysoká kvalita obrazu, nízké odrazy, vysoká sytost barev a optimální čitelnost i za těch nejnepříznivějších světelných podmínek.

Vaše výhody se společností HYDACNejrychlejší způsob, jak dosáhnout čisté nuly

CO2 footprint – fewer emissions thanks to efficient exhaust gas aftertreatment and filtration

Snížené emise CO2

Společnost HYDAC vám pomáhá dekarbonizovat lodní průmysl. Podpoříme vás účinnou úpravou výfukových plynů u stávajících lodních technologií a filtrací alternativních paliv. Neustále rozšiřujeme náš sortiment, zejména pokud jde o použití v oblasti vodíku a e-mobility.

Stopky – s řešeními od společnosti HYDAC dosáhnete čisté nuly rychleji.

Úspora času

V Pařížské dohodě se většina zemí zavázala dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. To znamená, že je třeba zintenzivnit úsilí o dekarbonizaci. Společnost HYDAC již nabízí mnoho řešení pro stavbu lodí, aby vám na této cestě poskytla tu nejlepší možnou podporu.

Podání ruky – společnost HYDAC je vám k dispozici pro zakázkové projekty.

Partnerství při vývoji

Náš produktový sortiment se neustále rozšiřuje, aby vyhovoval novým požadavkům v oblasti stavby lodí. Plánujete nový projekt? Jednoduše se na nás obraťte – rádi vám pomůžeme díky našim dlouholetým zkušenostem.

Technologie lodní přepravy se společností HYDACDalší informace naleznete zde:

Velké motory

Zjistěte více

Soubory ke stažení Níže naleznete naše brožury o lodním průmyslu