Komponenty, systémy a řešení pro všechna těžební odvětví
Hlubinná těžba
Používání strojů a techniky v podzemí ztěžují vysoké teploty a vlhkost, tvorba prachu a vibrace. Díky robustním a osvědčeným produktovým řešením zajišťujeme dlouhé intervaly mezi údržbami a dlouhou životnost vašeho zařízení pro hlubinnou těžbu.
Povrchová těžba
Při povrchové těžbě jsou stroje vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám, prachu a kontaminaci. Vysoké standardy pro chlazení, filtrování a spolehlivost hydraulických systémů zajišťují, že stroje budou pracovat efektivně a bez chyb i při nepřetržitém provozu.
Stavba tunelů
Vzhledem k omezenému dostupnému prostoru jsou při stavbě tunelů obzvláště žádaná kompaktní, ale výkonná řešení. Přispíváme k optimálnímu využití prostoru integrovanými systémovými řešeními z oblasti filtrační, chladicí a pohonné techniky.
Hlubokomořská těžba
Pro těžbu surovin pod mořskou hladinou nabízíme speciální válce, filtrační systémy a akumulátory pro vyrovnávání tlaku, které při hlubokomořské těžbě spolehlivě odolávají převládajícím tlakovým podmínkám a korozi způsobené slanou vodou.
Dostupnost systémůOsvědčená produktová řešení pro speciální požadavky v oblasti těžby
Extrémní pracovní podmínky v oblasti těžby si žádají maximální výkon jak strojů a systémů, tak i lidí. Vysoké teploty, trvalé vystavení prachu a vysoká vlhkost urychlují opotřebení komponentů a často vedou k neplánovaným prostojům.
Díky našim osvědčeným produktovým řešením v oblasti hydrauliky, filtrace, chlazení, ventilové techniky a čerpadel minimalizujeme náklady na údržbu a zároveň zvyšujeme spolehlivost vašich systémů při povrchové i hlubinné těžbě. Tím se omezují neplánované prostoje a maximalizují provozní časy.
Dostupnost systémů v oblasti těžby: naše produktová řešení
Hydraulické akumulátory HYDAC
Hydraulické akumulátory HYDAC umožňují akumulaci energie a kompenzaci tlaku. To platí zejména v oblastech s mořskou vodou a při hlubokomořské těžbě. Naše hydraulické akumulátory navíc pokrývají rozsah vysokého tlaku až do 1000 barů.
V závislosti na požadované aplikaci nabízíme široký výběr protikorozních nátěrů (např. nátěry NORSOK) a materiálů (např. Super Duplex). Pro všechny typy akumulátorů je možné schválení a vícenásobné schválení pro hlubokomořské použití.
Filtrace nafty HYDAC
Naše řešení pro filtraci nafty spolehlivě zabraňují tvorbě nečistot a vody v palivu, které mohou poškodit motory a systémy. Náš sortiment produktů zahrnuje naftové filtry, řešení odlučování vody a moduly pro monitorování paliva.
Řízení teploty HYDAC
Speciálně pro těžební aplikace nabízíme komplexní sortiment produktů pro chlazení mazacích a hydraulických olejů, vody, převodů a ložisek. V závislosti na požadavcích využívají naše chladicí systémy chlazení vzduchem nebo kapalinou a jsou vhodné i pro chlazení mobilních aplikací při povrchové nebo hlubinné těžbě.
Filtrační technika HYDAC
Nabízíme efektivní řešení filtrace, která jsou přizpůsobena specifickým požadavkům těžebního průmyslu. Chraňte své stroje a systémy a maximalizujte jejich životnost spolehlivým odlučováním částic a vody.
Válce HYDAC
Nabízíme širokou škálu hydraulických válců speciálně pro těžební aplikace, jako je manipulace s materiálem a jeho přeprava, vrtné soupravy, těžební stroje, podpůrné systémy, brusná a drticí zařízení a údržbářská a bezpečnostní zařízení.
Procesní filtry HYDAC
Nabízíme našim zákazníkům širokou škálu procesních filtrů pro filtraci podzemní a povrchové vody v těžebním průmyslu, např. pro ochranné postřiky u řezacích strojů, úpravu chladicí vody pro odvětrávání dolů, ochrannou filtraci pro hydrauliku podzemní vody nebo filtraci kapalin HFA a HFD.
Montážní technika HYDAC
Naše montážní řešení HYDAC lze použít k bezpečnému upevnění akumulátorů, nádrží, chladicích prvků a přívodních potrubí v oblasti těžby.
Nabízíme vám širokou škálu úchytů pro potrubí, hadice a kabely, stahovacích pásek a montážních prvků pro akumulátory.
Řešení HYDAC pro velké zatížení
Pro použití v obzvláště náročných podmínkách a s vysokým zatížením nabízíme mnoho našich těžebních řešení také ve speciálních provedeních pro velké zatížení. Vyznačují se vysokou nosností, odolností a trvanlivostí.
Ochrana proti výbuchu
Systémy a komponenty s certifikací ATEX hrají v těžebním průmyslu klíčovou roli, protože umožňují bezpečný provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu. Díky splnění přísných evropských směrnic poskytují tato certifikovaná řešení vysokou úroveň ochrany před jiskrami a nebezpečím výbuchu způsobenými prachem nebo plyny. Systémy s certifikací ATEX proto významně přispívají k zajištění bezpečnosti v podzemí.
Nabízíme vám širokou škálu řešení na ochranu proti výbuchu v provedení ATEX, jako jsou senzory, chladiče, čerpadla, pohonné systémy, válce a filtrační systémy.
Komponenty a systémy HYDAC pro maximální ochranu proti výbuchu
Ochrana proti výbuchu v oblasti těžby: naše produktová řešení
Vzduchové chladiče HYDAC AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX pro chlazení mazacích nebo hydraulických olejů
Díky antistatickému ventilátoru, uzemněným komponentům a pohonu ventilátoru s certifikací ATEX je naše řešení obzvláště vhodné pro oblasti s nebezpečím výbuchu plynu a prachu. Náš vzduchový chladič je k dispozici s AC motorem (AC-LN) nebo hydraulickým pohonem ventilátoru (AC-LNH) s frekvencí 50 Hz a 60 Hz.
Sortiment ventilů HYDAC s ochranou proti výbuchu pro maximální bezpečnost v oblasti těžby
Pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu při povrchové a hlubinné těžbě jsou naše ventily na vyžádání k dispozici také s certifikací ATEX, např. průmyslové elektromagnetické ventily HYDAC v šoupátkovém provedení, průmyslové elektromagnetické ventily HYDAC v sedlovém provedení, průmyslové proporcionální ventily HYDAC s 3cestným tlakovým regulačním ventilem, hydraulické ventily HYDAC nebo kartušové elektromagnetické ventily HYDAC v sedlovém provedení.
Filtrační systémy HYDAC pro maximální ochranu proti výbuchu v oblasti těžby
Naše filtrační systémy, jako je jednotka pro vakuové odvodňování HYDAC FAM ATEX, systém pro monitorování stavu HYDAC CMP EX, obtokový filtr HYDAC OLF ATEX a přečerpávací jednotka filtračního čerpadla HYDAC v OFU ATEX, umožňují dosažení nejlepší možné bezpečnosti v prostředích s nebezpečím výbuchu.
Senzory HYDAC pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Společnost HYDAC vám nabízí širokou škálu senzorů pro speciální požadavky hlubinné těžby. Náš sortiment produktů zahrnuje například převodníky tlaku, tlakové spínače, převodníky teploty a převodníky průtoku.
Systémové inženýrství
Systémová řešení pro těžební zařízení poskytují rozhodující výhody oproti použití jednotlivých komponent. Optimální koordinace všech komponent maximalizuje efektivitu a zároveň snižuje prostoje a prodlužuje životnost celého systému.
Společnost HYDAC vám nabízí kompletní řešení na míru z jediného zdroje, která minimalizují náklady na údržbu a snižují celkové náklady na vlastnictví a zároveň usnadňují integraci.
Zjistěte více o našich systémových technologických řešeních!
Systémové inženýrství v oblasti těžby: naše produktová řešení
Pohonné jednotky HYDAC pro laťkové dopravníky
Nabízíme našim zákazníkům širokou škálu pohonných jednotek pro laťkové dopravníky, které se používají v těžebním průmyslu k přepravě horkých nebo abrazivních materiálů.
Naše pohonné jednotky jsou vybaveny provozním čerpadlem a záložním čerpadlem a také dvojitými filtry, které lze pro zjednodušení údržby vyjmout směrem nahoru. Efektivní řízení tepla zajišťuje optimální chlazení systému. Čerpací systémy používané v pohonných jednotkách lze testovat na dálku.
Automatizované systémy pro testování čerpadel HYDAC
Systémy pro testování čerpadel HYDAC umožňují komplexní dálkové testování účinnosti čerpadel. Měří poměr tlaku a průtoku v kritických systémech, čímž výrazně zkracují čas a potřebné úsilí při pracích údržby a monitorování.
Naše řešení lze dodatečně namontovat do stávajících systémů nebo integrovat do nových systémů. Na vyžádání lze integrovat i senzory pro monitorování stavu, jako jsou senzory částic nebo aqua senzory.
Zahušťovadla – hydraulická pohonná jednotka HYDAC
Efektivní pohony zahušťovadel pomáhají snižovat objem kalů v čistírnách odpadních vod, což zajišťuje energeticky a nákladově úsporný proces čištění v těžebním odvětví.
Pro tento účel nabízíme hydraulické zvedací jednotky a zvedací válce, které jsou vhodné i pro speciální požadavky povrchové a hlubinné těžby.
Sklápěče vagonů – hydraulická pohonná jednotka HYDAC pro upínací mechanismy vagonů
Pro těžební aplikace nabízí HYDAC spolehlivé hydraulické pohonné jednotky pro upínání sklápěčů vagonů, které se používají k rychlému a efektivnímu vykládání vagonů nebo důlních vozíků.
Naše pohonné jednotky zajišťují bezpečné uchycení vagonů během jejich vyprazdňování, a to i v náročných provozních podmínkách.
Hydraulické pohonné jednotky a samostatné pohony HYDAC
Samostatný pohon od společnosti HYDAC kombinuje válec, pohon a řízení do kompaktního provedení. Jeho speciální modulární systém umožňuje řadu verzí pro libovolnou polohu instalace.
Díky integrovanému hydraulickému akumulátoru lze provádět nouzové funkce i v případě výpadku energie.
Akumulátorové stanice HYDAC pro těžební aplikace
Nabízíme akumulátory s objemem až 8x200 litrů pro použití v těžebním odvětví. Akumulátory HYDAC jsou na vyžádání k dispozici také se zakázkovou povrchovou úpravou.
Naše akumulátorové stanice pro těžební aplikace jsou vybaveny dálkově odečitatelnými tlakoměry a přetlakovými ventily s certifikací CE.
Elektrifikace
Snížený dopad na životní prostředí, nižší provozní náklady, lepší bezpečnost práce: ačkoli elektrifikace v oblasti těžby nabízí velký potenciál, představuje také výzvy – jako je dodávka energie, infrastruktura a provozní čas.
Díky našim dlouholetým zkušenostem s elektrifikací stacionárních průmyslových zařízení a mobilních strojů jsme vám k dispozici jako spolehlivý partner i v těžebním průmyslu.
Zjistěte více o našich řešeních pro stavební stroje v oblasti těžby
Elektrifikace v oblasti těžby: naše produktová řešení
Systémy kapalinového chlazení HYDAC pro chlazení invertorů v elektrifikovaných vrtných soupravách
Nabízíme vám efektivní a kompaktní systémy kapalinového chlazení, které lze integrovat do modulární skříně.
Naše polouzavřené systémy jsou nenáročné na údržbu, protože jsou odolné vůči vnikání vlhkosti a kontaminaci. Díky tomu jsou vhodné i pro venkovní instalaci. Zpětné ochlazování probíhá pomocí externího vzduchového chladiče nebo deskového výměníku tepla (PHE).
Systémy kapalinového chlazení HYDAC pro chlazení pohonů v elektrifikovaných vrtných soupravách
Naše systémy umožňují efektivní, kompaktní kapalinové chlazení a jsou obzvláště nenáročné na údržbu.
Polouzavřené systémy jsou odolné vůči kontaminaci, a jsou proto vhodné pro venkovní instalaci v mobilních systémech. Zpětné ochlazování probíhá pomocí okolního vzduchu.
Řešení elektrifikace HYDAC pro bezemisní podzemní nakladače
Elektrifikované nakladače umožňují tichou a ergonomickou práci i v obtížných okolních podmínkách, protože neprodukují žádné výfukové plyny a zároveň snižují emise hluku.
Kromě nižších provozních nákladů to také zajišťuje zdravější a bezpečnější pracovní prostředí při hlubinné těžbě.