Program péče o kapaliny
Náš program nabízí více než jen analýzu kapalin – HYDAC nabízí komplexní strategie údržby, monitorování kapalin a řešení zaměřená na udržitelnost pro maximálně konzistentní a spolehlivý výkon vašich zařízení.
Spolehněte se na naši komplexní analýzu vašich kapalin a provozů
Zajistěte spolehlivost svých kapalinových systémů: Seznamte se s naším programem péče o kapaliny ještě dnes.
Naše řešeníMaximalizujte životnost zařízení – minimalizujte dopad na životní prostředí
- Prodlužte životnost svých zařízení a optimalizujte stav svých strojů díky preventivní údržbě a spolehlivým postupům údržby kapalin.
- Snižte své provozní náklady a dopad na životní prostředí díky nižší spotřebě kapalin.
- Podpořte svůj tým údržby praktickými doporučeními ohledně stavu kapalin a strojů.
- Zpřehledněte svůj systém díky transparentní dokumentaci zařízení.
Seznamte se s naší digitální platformouPortál péče o kapaliny vám bude digitálním pomocníkem pro proaktivní správu kapalin
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
Portál péče o kapaliny nabízí doporučená opatření a poznatky z našich laboratoří po celém světě.
SPRÁVA ÚKOLŮ
Na základě doporučených opatření se automaticky vygenerují úkoly, což umožňuje snadnou správu problémů a řešení.
DOKUMENTACE
Ukládejte servisní zprávy a další dokumenty k jednotlivým zařízením a vybavení pro snadný přístup.
ZPRÁVY S ANALÝZAMI
Sledujte trendy a získávejte informace o svých kapalinách díky analýzám a zprávám HYDAC.
PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
Vytvořte si přehlednou strukturu a mějte vždy kompletní přehled o svých systémech a jejich stavu.
Už máte účet? Přihlaste se do portálu péče o kapaliny
Podívejte se, jak náš program péče o kapaliny jde ruku v ruce s naší filozifií „Vraťte to lépe“ pro koncové zákazníky
Ve společnosti HYDAC věříme, že systémy se mají vracet v lepším stavu, než v jakém jsme je našli. Díky našim odborným znalostem, produktům a infrastruktuře v celé řadě odvětví jsme schopni dodávat našim zákazníkům řešení a systémy MRO na míru, a to vše z jednoho zdroje. Zajišťujeme větší účinnost, větší spolehlivost a větší budoucí hodnotu.
Vytváříme silný ekosystém MRO s filozofií „Vraťte to lépe“ tak, že využíváme zásady Znalosti, Spolehlivost, Udržitelnost a Partnerství, abychom si udrželi náskok před konkurencí a maximalizovali dopad na naše zákazníky.
PodporaServis HYDAC – váš místní partner pro péči o kapaliny
Náš specializovaný tým odborníků na kapaliny vám pomůže zavést proaktivní strategii údržby. Spolehněte se na servisní týmy HYDAC, které kromě jiných služeb nabízejí řešení v oblasti proplachování a pronájmu, aby vám pomohly při řešení problémů v souvislosti s kapalinami a udržováním optimálního výkonu.
Laboratorní analýzaAnalýza kapalin – v našich laboratořích po celém světě
Pro vysoce kvalitní analýzu kapalin disponuje společnost HYDAC laboratořemi po celém světě, které zajišťují testování olejů a poskytují místní podporu našim zákazníkům. Spolupracujeme také s partnerskými laboratořemi, které zajišťují, že data budou vždy pěkně pohromadě: na portálu péče o kapaliny.
Pojďme na toNaše služby v oblasti péče o kapaliny přizpůsobujeme konkrétním výzvám, jimž váš provoz čelí
Příběhy úspěšných zákazníkůNašim zákazníkům pomáháme zvyšovat výkonnost zařízení a zároveň snižovat náklady a dopad na životní prostředí
Námořní jeřáb: Trojnásobná životnost kapaliny oproti očekávání
- Problém: Z důvodu usazování laků byla zapotřebí každoroční výměna kapaliny a čištění nádrží. Snížená účinnost chlazení a větší spotřeba filtrů ve 400tunovém námořním jeřábu.
- Řešení: Počáteční vyčištění nádrží, pokračující péče pomocí filtračních prvků HYDAC VEU/Stat X
- Výsledek: Trojnásobné prodloužení životnosti kapalin, snížení spotřeby filtrů a zvýšení spolehlivosti jeřábu, úspora 38 000 eur na nákladech na kapaliny, úspora 14 000 litrů oleje
Výroba oceli: Prodloužení životnosti kapalin
- Problém: 10 000 litrů kapaliny s vysokým obsahem vody v hlavním hydraulickém systému
- Řešení: Implementace přizpůsobeného systému čištění pro odstraňování vody. Implementace online měření pro včasné varování před budoucím vniknutím vody
- Výsledek: Prodloužení životnosti kapalin, úspora 700 000 eur na nákladech na kapaliny, úspora 100 000 litrů oleje, úspora 400 tun CO2